Loading

ASEM 6300B-SB0 iClass Box PC con montaggio a libro
Allen-Bradley

Ottimizzate la vostra esperienza HMI con l'ASEM 6300B iClass Book Mount Box PC, che offre una soluzione personalizzabile per qualsiasi ambiente industriale.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(27)
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
  • 6300B box pc con montaggio a libro
  • Box PC senza ventola ASEM 6300B con montaggio a libro con processori iClass
6300B box pc con montaggio a libro
Box PC senza ventola ASEM 6300B con montaggio a libro con processori iClass
Chevron LeftChevron Left
6300B box pc con montaggio a libro
Chevron LeftChevron Left
Box PC senza ventola ASEM 6300B con montaggio a libro con processori iClass
Logo Allen-Bradley

Personalizzate i box PC ASEM™ 6300B-SB0 iClass book mount sul campo inserendo moduli di terze parti in un massimo di quattro slot PCIe. Dotati di quattro porte Ethernet, una porta seriale multistandard, un connettore DVI per il monitor industriale e tre porte USB, gli utenti possono collegarsi facilmente a questo PC. Una ventola di raffreddamento opzionale aumenta l'affidabilità in ambienti industriali gravosi. I PC ASEM 6300B-SB0 sono forniti di serie con il sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise LTSC, ma sono disponibili anche senza sistema operativo.

Abbinate il software FactoryTalk® View SE o FactoryTalk® Optix™ per offrire la migliore esperienza HMI all'interno del sistema di produzione Rockwell Automation® Connected Enterprise®. Tutti i PC ASEM 6300 sono dotati di un BIOS pronto per ThinManager® per una maggiore sicurezza informatica. La presenza di più PC con applicazioni memorizzate localmente in un impianto può aumentare la superficie di attacco e i rischi per la sicurezza. Il software ThinManager consente di eseguire e gestire le applicazioni da una posizione centrale e sicura.

Una licenza runtime per FactoryTalk Remote Access Basic è ora disponibile gratuitamente per tutti i PC industriali ASEM 6300, comprese le unità nuove e quelle già acquistate e installate. Scaricatela dal  Product Compatibility and Download Center di Rockwell Automation  per iniziare.


Panoramica

Box PC con montaggio a libro Intel Core iClass

  • Include processori Core i3, i5 e i7 dual-core e quad-core di 7a generazione a 64 bit per applicazioni di medie dimensioni
  • Fornisce 4 × Ethernet, 5 × USB (tipo A), 1 × RS-232 (DB9M), 1 × DVI-D, 1 × RS232/422/485 isolata (DB9M; solo configurazione a quattro porte display)
  • Disponibile con o senza ventola di raffreddamento
  • Precaricato con un BIOS pronto per ThinManager e opzione per Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021
6300B-SB0
Famiglia Configurabile Funzioni per SB0 Processore
  • Intel® Core™ i3-7100E 2.90 GHz 64-bit, 2 core/4 thread, 3 MB Smart cache, 14 nm
  • Intel® Core™ i5-7440EQ 2.90 GHz (3.60 GHz Turbo) 64-bit, 4 core/4 thread, 6 MB Smart cache, 14 nm
  • Intel® Core™ i7-7820EQ 3.00 GHz (3.70 GHz Turbo) 64-bit, 4 core/8 thread, 8 MB Smart cache, 14 nm
Chip Set
  • Intel® HM175 PCH (Platform Controller Hub) con controller RAID integrato
  • 2× PCIe x4 versione: Intel® CM236 PCH (Platform Controller Hub) con controller RAID integrato
Controller video
  • Intel® HD Graphics 630 integrata nel processore Intel® Core™ i3 • 350 MHz/950 MHz
  • Intel® HD Graphics 630 integrata nei processori Intel® Core™ i5 e i7 • 350 MHz/1 GHz
Memoria di sistema – RAM
  • 4 GB (1× 4 GB SODIMM DDR4)
  • 8 GB (2× 4 GB SODIMM DDR4)
  • 16 GB (2× 8 GB SODIMM DDR4)
  • 32 GB (2× 16 GB SODIMM DDR4)
Archiviazione di massa
  • Nessun archivio
  • 128 GB–1 TB SSD (NMVe)
Posizione di installazione del sistema operativo
  • 128 GB SSD 2.5″ SSD1
  • 256 GB SSD 2.5 ″ SSD1
  • 512 GB SSD 2.5 ″ SSD1
  • 1 TB SSD 2.5 ″ SSD1
  • Nessuno
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
  • 960 GB mSATA
Sistema operativo
  • Nessun sistema operativo
  • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64-bit
Chipset Generazione Intel Kaby Lake H (Platform Controller Hub), integrato nel chip del processore (SoC)
Configurazione del sistema
  • Nessuna espansione e nessun supporto di archiviazione estraibile
  • Nessuna espansione e 1 memoria estraibile
  • Nessuna espansione e 2 unità di archiviazione estraibili (RAID 1)
  • 2 slot di espansione PCIe e 1 unità di archiviazione estraibile
  • 2 slot di espansione PCI e nessun dispositivo di archiviazione estraibile
  • 2 slot di espansione PCI e 2 unità di archiviazione estraibili (RAID 1)
Espansione PCI
  • Nessuno
  • 2× PCIe x4
  • 1 PCIe x4 e PCI mezza dimensione
Porte Com 1
  • 1 RS-232 non isolata + 1 USB 2.0
  • 1 RS-232 isolata + 1 USB 2.0
  • 2 seriali RS-232
  • 2 USB 2.0
  • Nessuno
Porte Com 2
  • Due DisplayPort aggiuntive
  • Nessuno
Storage 1
  • Nessun archivio
  • 128 GB SSD 2.5″ TLC 256 GB SSD 2.5″
  • TLC 512 GB SSD 2.5″ TLC
  • 1 TB SSD 2.5″ TLC 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA 480 GB mSATA Storage 2
  • Nessun archivio
  • 128 GB SSD 2.5″
  • TLC
256 GB SSD 2.5″
  • TLC
  • 512 GB SSD 2.5″ TLC 1 TB SSD 2.5″
  • TLC Archiviazione 3 Nessun archivio
  • 30 GB SATA III MLC (CFAST) 60 GB SATA III MLC (CFAST) 120 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 240 GB SATA III MLC (CFAST) 120 GB mSATA 240 GB mSATA
480 GB mSATA
  • TPM
  • Nessun TPM
  • Intel® PTT (TPM integrato)
  • Ventola opzionale su 2 configurazioni di espansione PCI
  • Senza ventola
  • - temperatura di funzionamento 0–50 °C (32–122 °F) (processore Core i3 e i5)
  • - temperatura di funzionamento 0–45 °C
  • (32–113 °F)
(24×7 HDD o processore Core i7)
  • Ventilazione forzata opzionale:
  • (2× ventole tachimetriche 40×40×20 mm), necessarie per garantire:
- temperatura di funzionamento
  • 0–50 °C (32–122 °F) (24×7 HDD o processore Core i7)

- utilizzo di schede di espansione fino a un massimo di 20 W totali

Lunga distanza Nessuno 1 uscita video RVL

  • 2 uscite video RVL

 Famiglia

 Standard Funzioni per

 SB0

Montaggio
  • Montaggio a libro
  • BIOS aggiuntivo integrato
  • ThinManager Ready
Alimentazione 24 V CC (18–32 V CC) isolata Temperatura di funzionamento Senza ventola opzionale 0–50 °C (32–122 °F)
5–45 °C
(41–113 °F) (24×7 HDD o processore Intel® Core™ i7)
5–45 °C (41–113 °F)
(HDD standard)
  • Con ventola opzionale

0–50 °C (32–122 °F)

0–50 °C (32–122 °F) (24×7 HDD o processore Core i7) 5–45 °C

(41–113 °F) (HDD standard) Temperatura di stoccaggio

  • −10–+60 °C (14–140 °F)

Umidità

20–90 % UR (senza condensa) USB

2× USB 3.0 (Type-A), 2× USB 2.0 (Type-A), 1× USB 3.0 (Type-A) frontale LAN 4× Gigabit Ethernet (RJ45)

Seriale 1× RS-232 (DB9M)
Video 1× DVI-D (risoluzione fino a 1920×1080)
Grado di protezione IP20
Batteria 1× CR2032 Rimovibile Accesso frontale
Approvazioni CE
RoHS UKCA
cULus Listed KCC
RCM
  • Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300
    Bottiglie con liquido arancione e tappi verdi che scorrono lungo una linea di produzione con PC industriali e monitor
    eBook
    Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300

    I PC industriali, i monitor e i thin client ASEM™ 6300 offrono una proposta di valore unica basata sulla loro struttura modulare, sulle opzioni disponibili e sulla funzionalità di gestione remota, contribuendo a realizzare il vostro sistema di produzione Connected Enterprise®.

    Leggi ora
  • Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo
    Donna che indossa un elmetto e occhiali di sicurezza e guarda un tablet, in un ambiente di produzione.
    eBook
    Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo

    I nostri computer e monitor industriali ASEM™ 6300 sono interoperabili con la vostra tecnologia precedente; tuttavia, questa soluzione può anche essere implementata come una suite di prodotti integrata end-to-end. Scoprite come questo portafoglio può contribuire a semplificare la manutenzione e a rendere più semplici da installare gli aggiornamenti.

    Leggi ora
  • Visibilità che crea nuovo valore
    Dipendente maschio che scrive su un foglio su una clipboard le informazioni che sta visualizzando da un pannello in un impianto di lavorazione.
    eBook
    Visibilità che crea nuovo valore

    La produzione intelligente si manifesta come un'impresa basata sulla conoscenza,  in cui dispositivi   e processi sono ottimizzati per migliorare la produttività, la sicurezza, la protezione, la sostenibilità e le  prestazioni.

    Leggi ora
  • ASEM e MES portano successo al vostro reparto produttivo
    Fabbrica dell’acqua – Linea di imbottigliamento per la lavorazione e l’imbottigliamento di acqua di sorgente pura in piccole bottiglie blu. Messa a fuoco selettiva.
    eBook
    ASEM e MES portano successo al vostro reparto produttivo

    Combinando automazione, informazioni operative e dati analitici avanzati, un sistema MES correttamente implementato può offrire alle aziende di tutte le dimensioni, in tutti i settori, un vantaggio competitivo significativo.

    Leggi ora
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
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE
  • RoHS
  • UKCA
  • cULus Listed
  • KCC
  • RCM

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Box PC ASEM 6300B-SB0 iClass Book Mount
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: