Loading

PC box per aree pericolose 6181X
Allen-Bradley

Aumentate l'efficienza dei vostri processi utilizzando i nostri box PC e thin client certificati per operare in ambienti pericolosi ed estremi.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
(9)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
panoramica
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri Box PC e thin client Bulletin 6181X per aree pericolose ed estreme sono dotati di CPU Intel Dual Core i3 11ª generazione, valori limite di temperatura estrema, elevata resistenza a urti e vibrazioni e possono essere montati a parete o a libro (con accessorio). Le certificazioni globali per aree pericolose includono UL CL I DIV 2 e Class I Zone 2, ATEX, UK Ex, CCC Ex e INMETRO, insieme alle certificazioni globali per aree ordinarie.


  • Intel i3-1115GRE Dual Core, 2.2 GHz, Tiger Lake di 11a generazione
  • Certificato per l'uso in aree pericolose da IECEx, cULus Classe I Divisione 2, Classe II Div 2, Classe III Div 1 e Classe I Zona 2, Classe II Zona 22, ATEX, UK Ex, CCC Ex e INMETRO
  • Certificazioni per aree non pericolose:  EAC, BSMI, Marocco, KC, RCM, NOM, China RoHS, Türkiye RoHS, UAE RoHS, KSA RoHS, REACH, WEEE e BIS
  • Fornito con un'unità a stato solido da 256 GB, 512 GB o 1 TB
  • Include uno slot per scheda CFAST e uno slot di espansione PCIe x1 a mezza lunghezza
  • Opzioni DRAM da 16 GB, 32 GB o 64 GB
  • Connettività: 2× porte COM, 4× porte USB 3, 2× porte Ethernet da 1 GB, 1 DisplayPort, 1 porta DVI
  • Include un'utilità di clonazione per il backup e il ripristino del sistema che può essere scaricata online
  • Disponibile con sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise e compatibile con Windows 11 IoT Enterprise
  • Opzioni Trusted Platform Module (TPM): modulo hardware TPM, firmware TPM (Intel PPT) o nessun TPM
  • BIOS pronto per ThinManager® su tutti i modelli
  • Funziona in un intervallo di temperatura di −20…+70 °C (−4…+158 °F)
  • Alimentazione CC (18…32 V CC)

Caratteristiche aggiuntive dei Box PC e Thin Client 6181X

  • La staffa di montaggio a parete è standard.
  • Accessorio di montaggio a libro, 6189V-BOOKBRKT, disponibile per ottimizzare lo spazio

Caratteristiche aggiuntive dei Thin Client 6181X

  • Thin client dedicato
  • Nessuna unità a stato solido o sistema operativo per risparmiare sui costi e semplificare l'amministrazione

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto 6181X dei computer industriali per aree pericolose 6181X-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
ATEX CertificationATEX Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • Marchio CE
  • cULus Listed
  • IECEx
  • INMETRO
  • RCM
  • RoHS

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali
  5. Chevron LeftChevron Left PC box 6181X per aree pericolose
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: