Loading

ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass Box PC con montaggio a parete
Allen-Bradley

I box PC ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass con montaggio a parete offrono potenti processori Intel Core i3, i5 o i7, rendendoli ideali per applicazioni di interfaccia operatore (HMI) di fascia alta. Un design a scheda singola garantisce un'elevata affidabilità e un pacchetto compatto con montaggio a parete che consente di risparmiare spazio all'interno del quadro elettrico.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(104)
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
  • Porte PC box 6300B con montaggio a parete

    6300B-SW0

  • ASEM 6300B PBC Box PC frontale
  • Computer industriale ASEM 6300B-PBC Box PC vista posteriore
  • Computer industriale ASEM 6300B-PBD Box PC con singolo slot

    6300B-TW0

  • Computer industriale ASEM 6300B-PBD Box PC con 3 slot PCIe
  • Computer industriale ASEM 6300B-PBD Box PC con tre slot PCIe, vista laterale
Porte PC box 6300B con montaggio a parete

6300B-SW0

ASEM 6300B PBC Box PC frontale
Computer industriale ASEM 6300B-PBC Box PC vista posteriore
Computer industriale ASEM 6300B-PBD Box PC con singolo slot

6300B-TW0

Computer industriale ASEM 6300B-PBD Box PC con 3 slot PCIe
Computer industriale ASEM 6300B-PBD Box PC con tre slot PCIe, vista laterale
Chevron LeftChevron Left
Porte PC box 6300B con montaggio a parete
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300B PBC Box PC frontale
Computer industriale ASEM 6300B-PBC Box PC vista posteriore
Computer industriale ASEM 6300B-PBD Box PC con singolo slot
Computer industriale ASEM 6300B-PBD Box PC con 3 slot PCIe
Computer industriale ASEM 6300B-PBD Box PC con tre slot PCIe, vista laterale
Logo Allen-Bradley

I Box PC ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass con montaggio a parete offrono potenti processori Intel Core i3, i5 o i7, ideali per applicazioni di interfaccia operatore (HMI) di fascia alta. La struttura a scheda singola garantisce un'elevata affidabilità e un pacchetto compatto con montaggio a parete che consente di risparmiare spazio all'interno del quadro elettrico.

  • Ingresso di alimentazione isolato a 24 V CC con modalità ATX opzionale
  • Con o senza Windows® 10 IoT LTSC (2019) preinstallato
  • Trusted Platform Module (TPM) BIOS disponibile
  • La connettività opzionale Remote Video Link (RVL) consente la connessione al monitor industriale compatibile con RVL e alle periferiche USB corrispondenti
  • ThinManager® ready

Una licenza di runtime per FactoryTalk® Remote Access Basic è ora disponibile gratuitamente per tutti i PC industriali ASEM 6300, comprese le unità nuove e quelle già acquistate e installate. Scaricala dal Product Compatibility and Download Center di Rockwell Automation per iniziare.


Panoramica

Caratteristiche configurabili della famiglia 6300B-SW0 6300B-TW0
Processore
  • Intel® Core™ i3-7100E 2.90 GHz 64 bit • 2 core / 4 thread • 3 MB Smart cache • 14 nm
  • Intel® Core™ i5-7440EQ 3.40 GHz (3.60 GHz Turbo) 64 bit • 4 core / 4 thread • 6 MB Smart cache • 14 nm
  • Intel® Core™ i7-7820EQ 3.60 GHz (3.70 GHz Turbo) 64 bit • 4 core / 8 thread • 8 MB Smart cache • 14 nm
  • Intel® Celeron® G3930E 2.90 GHz 64 bit • 2 core / 2 thread • 2 MB Smart cache • 14 nm
  • Intel® Core™ i3-7101E 3.90 GHz 64 bit • 2 core / 4 thread • 3 MB Smart cache • 14 nm
  • Intel® Core™ i5-7500 3.40 GHz (3.80 GHz Turbo) 64 bit • 4 core / 4 thread • 6 MB Smart cache • 14 nm
  • Intel® Core™ i7-7700 3.60 GHz (4.20 GHz Turbo) 64 bit • 4 core / 8 thread • 8 MB Smart cache • 14 nm
Chipset Intel® HM175 PCH (Platform Controller Hub) con controller RAID integrato Intel® C236 PCH (Platform Controller Hub) con controller RAID integrato
Controller video
  • Intel® HD Graphics 630 integrata nei processori Intel® Core® i3 • 350 MHz / 950 MHz
  • Intel® HD Graphics 630 integrata nei processori Intel® Core® i5 e i7 • 350 MHz / 1 GHz
  • Intel® HD Graphics 610 integrata nel processore Intel® Celeron® • 350 MHz / 1 GHz
  • Intel® HD Graphics 630 integrata nei processori Intel® Core® i3 e i5 • 350 MHz / 1.10 GHz
  • Intel® HD Graphics 630 integrata nel processore Intel® Core™ i7 • 350 MHz / 1.15 GHz
Memoria di sistema - RAM
  • 4 GB (1× 4 GB SODIMM DDR4)
  • 8 GB (2× 4 GB SODIMM DDR4)
  • 16 GB (2× 8 GB SODIMM DDR4)
  • 32 GB (2× 16 GB SODIMM DDR4)
  • 4 GB (1× 4 GB SODIMM DDR4)
  • 8 GB (2× 4 GB SODIMM DDR4)
  • 16 GB (2× 8 GB SODIMM DDR4)
  • 32 GB (2× 16 GB SODIMM DDR4)
Posizione di installazione del sistema operativo
  • 128 GB SSD 2.5 SSD1 
  • 256 GB SSD 2.5 SSD1 
  • 512 GB SSD 2.5 SSD1 
  • 1 TB SSD 2.5 SSD1 
  • Nessuno
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
  • 128 GB SSD 2.5 SSD1
  • 256 GB SSD 2.5 SSD1
  • 512 GB SSD 2.5 SSD1
  • 1 TB SSD 2.5 SSD1
  • Nessuno
  • M.2 2280 256 GB
  • M.2 2280 512 GB
  • M.2 2280 1 TB
Sistema operativo
  • Nessuno
  • Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 64 bit
  • Nessuno
  • Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 64 bit
Configurazione del sistema
  • Nessuna espansione 
  • 1 PCI/PCIe
  • 2 slot per SSD da 2.5″ (RAID 1) 
  • Nessuna espansione
  • 1 PCI/PCIe
  • 3 PCIe
  • 3 PCIe + 2 cassetti estraibili (RAID 1)
  • 1 PCI/PCIe + 2 cassetti estraibili (RAID 1)
Alimentazione
  • 24 V CC isolata
  • 24 V CC isolata con modalità ATX
  • 110 / 230 V CA
  • 24 V CC isolata
  • 110 / 230 V CA con modalità ATX
  • 24 V CC isolata con modalità ATX
Espansione PCI
  • 1 PCI.PCIe
  • 2 slot per SSD da 2.5″ (RAID 1)
  • Nessuno
  • 1 PCIe x16
  • 1 PCIe x16, 1 PCIe x4, 1 PCIe x1
  • 2× PCIe x8 + 1× PCIe x4
Porte Com 1
  • Nessuno 
  • 1 RS232 non isolata + 1 USB 2.0
  • 1 RS232 isolata + 1 USB 2.0
  • 2 seriali RS232
  • 2 USB 2.0
  • Nessuno
  • 1 RS232 non isolata + 1 USB 2.0
  • 1 RS232 isolata + 1 USB 2.0
  • 2 seriali RS232
  • 2 USB 2.0
Porte Com 2
  • Nessuno
  • 1 porta Ethernet
  • Due DisplayPort aggiuntive
  • Nessuno
  • 1 porta Ethernet
  • Due DisplayPort aggiuntive
Storage 1 (SSD da 2.5″)
  • Nessun archivio
  • 128 GB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
  • Nessun archivio
  • 128 GB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB M.2 2280
  • 512 GB M.2 2280
  • 1 TB M.2 2280
Storage 2 (SSD da 2.5″)
  • Nessun archivio 
  • 128 GB SSD 2.5 TLC  
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
  • Nessun archivio
  • 128 GB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
Storage 3 (CFAST) Nessuno
  • Nessun archivio
  • 30 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 60 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 120 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 240 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 256 GB M.2 2280
  • 512 GB M.2 2280
  • 1 TB M.2 2280
TPM
  • Nessuno
  • Intel® PTT (TPM integrato)
  • Nessuno
  • Intel® PTT (TPM integrato)
Ventola Senza ventola Ventola
Lunga distanza
  • Nessuno
  • 1 uscita video RVL
  • 2 uscite video RVL
  • Nessuno
  • 1 uscita video RVL
  • 2 uscite video RVL
Funzioni standard della famiglia PBC PBD
Montaggio Montaggio a parete Montaggio a parete
BIOS aggiuntivo integrato ThinManager-ready ThinManager-ready
Temperatura di funzionamento 0–50 °C (32–122 °F) 0–50 °C  (32–122 °F)
Temperatura di stoccaggio −10–+60 °C (14–140 °F) −10–+60 °C  (14–140 °F)
Umidità 20–90 % UR (senza condensa) 20–90 % UR (senza condensa)
USB 2× USB 2.0 Type A + 3× USB 3.0 Type A Nessuno  4× USB 3.0 (Type-A)
LAN 4× Gigabit Ethernet (RJ45) 4× Gigabit Ethernet (RJ45)
Seriale 1× RS232 (DB9M) 1× RS232 (DB9M)
Video 1× DVI-D (risoluzione fino a 1920×1080 Full HD) 1× DVI-D (risoluzione fino a 1920×1080)
Guida alla protezione IP20 IP20
Batteria 1× CR2032 accesso interno 1× CR2032 accesso interno

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto Bulletin 6300B Box PC e 6300T Box Thin Client 6300B-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcatura CE
  • cULus Listed
  • KCC
  • RCM
  • RoHS
  • Marcatura UKCA

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Box PC ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass con montaggio a parete
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: