Loading
Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
Nuovo prodotto

Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
Allen-Bradley

Realizzate macchine più semplici ed efficienti dal punto di vista energetico e liberate la potenza del controllo del movimento decentralizzato con i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix.
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(29)
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
È arrivata una nuova era nel motion control On-Machine™. Stiamo alzando l’asticella di ciò che è possibile nel design della vostra prossima macchina con i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix®. Questa piattaforma di servoazionamento offre le prestazioni elevate del Kinetix® 5700 Servo Drive in un fattore di forma compatto On-Machine™ che consente alle vostre macchine di produzione di diventare più efficienti, flessibili ed economiche che mai.

Logo Allen-Bradley

Le vostre macchine — più snelle, più ecologiche e più potenti

Scoprite la tecnologia che sta alla base di implementazioni più rapide e macchinari intelligenti più performanti. I servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix offrono una soluzione modulare ed espandibile per le vostre esigenze di controllo del movimento. Montando i servoazionamenti all'esterno dell'armadio di controllo, è possibile ridurre drasticamente la complessità del sistema, abbassare i costi totali del sistema e aumentare la produttività della forza lavoro.


eBook sui servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
Bottiglie che ruotano all'interno di una macchina sotto una torretta che le sta riempiendo con acqua.
eBook
eBook sui servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix

Scoprite come i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix® possono aiutarvi a semplificare la progettazione delle macchine, ridurre i tempi di costruzione e installazione e rendere possibili macchine più produttive.

SCARICA ORA

Controllo intelligente del movimento progettato per potenziare il vostro prossimo concetto di macchinario intelligente

I servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix offrono ai produttori un nuovo strumento per progettare macchine di produzione più efficienti ed efficaci.

Disponibile come soluzione integrata drive-motore e come drive near-motor, questa tecnologia consente un approccio rivoluzionario alla progettazione delle macchine, che richiedono meno parti e terminazioni e hanno requisiti di spazio ridotti. Ciò si traduce in tempi di costruzione più brevi, meno punti di guasto e maggiore produttività per pollice quadrato.

Scoprite come i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix possono aiutarvi a trasformare ciò che è possibile nella progettazione delle vostre macchine.


Tecnologia di servoazionamento che alimenta la vostra innovazione

Sia che siate OEM o utilizzatori finali, potete sfruttare i vantaggi del controllo assi decentralizzato per migliorare le vostre macchine. Con ArmorKinetix Distributed Servo Drives potete:

  • Lanciare i sistemi con sicurezza grazie a sistemi più facili da supportare e più intuitivi da utilizzare
  • Velocizzare le installazioni e ridurre i costi di progettazione con design più semplici e modulari
  • Ridurre i costi totali del sistema con sistemi che richiedono meno componenti e punti di connessione
  • Agire più velocemente e prendere decisioni informate con un'esperienza coerente tra le vostre soluzioni On-Machine™
  • Ridurre i rischi utilizzando Integrated Advanced Safety e CIP Security in una soluzione a cavo singolo
Infografica OEM sui servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
Una scatola bianca con sfocatura di movimento che si muove velocemente su un nastro trasportatore blu verso una macchina di produzione.
INFOGRAFICA
Infografica OEM sui servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix

Scoprite come i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix possono aiutare gli OEM a migliorare la progettazione delle loro macchine.

SCARICA ORA
Infografica per l’utente finale sui servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
Un lavoratore in piedi davanti a una linea di produzione di bottiglie vuote che solleva una delle bottiglie in aria.
INFOGRAFICA
Infografica per l’utente finale sui servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix

Scoprite come i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix possono aiutare gli utenti finali a migliorare le loro operazioni.

SCARICA ORA

Cosa può fare per voi il controllo del movimento decentralizzato ?

Le macchine di produzione con controllo centralizzato possono risultare complesse da progettare, costruire e manutenere. Passare a un'architettura decentralizzata con i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix può semplificare i vostri sistemi e aiutarli a generare più valore. Ad esempio, il passaggio a una progettazione decentralizzata può ridurre il cablaggio fino al 90 % e abbassare i costi complessivi del sistema in media del 30 %.

La vostra macchina ideale richiede più componenti On-Machine™? ArmorKinetix presenta una progettazione standardizzata e incentrata sulla macchina che rende semplice l'abbinamento dei servoazionamenti con altri dispositivi On-Machine™, facile da implementare e da comprendere.

Demo interattiva On-Machine™
Una rappresentazione digitale di una linea di produzione con un ArmorKinetix servoazionamento distribuito montato su un nastro trasportatore.
Demo interattiva On-Machine™

Scoprite come i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix e il nostro portafoglio On-Machine™ possono aiutarvi a sbloccare nuovi livelli di efficienza.

Ulteriori informazioni

Progettazione semplificata delle macchine, possibilità illimitate

Ingombro ridotto della macchina

Montando i servoazionamenti esternamente e collegando a margherita la rete di movimento, è possibile ridurre le dimensioni della macchina, la lunghezza dei cavi e progettare sistemi che richiedono meno componenti.

Analisi avanzate

Utilizzate i dati provenienti dai sensori integrati di vibrazione e termici per ottenere informazioni predittive e diagnosticare rapidamente potenziali problemi senza dover aprire l'armadio di controllo.

Installazioni migliorate

Decentralizzate la vostra architettura di motion per utilizzare meno componenti e ridurre i punti di connessione, abbreviando i tempi di costruzione e riducendo i potenziali punti di guasto.

Maggiore sostenibilità

Progettate macchine che richiedono meno componenti, riducendo il consumo energetico complessivo dei vostri sistemi.

Sicurezza integrata

Semplificate la vostra rete di sicurezza e contribuite a proteggere il personale e le apparecchiature utilizzando le funzioni di monitoraggio della velocità sicura e di Safe Torque Off.

Flessibilità elevata

Create la vostra macchina ideale montando motori-servoazionamenti integrati e servoazionamenti vicino al motore per realizzare progetti più flessibili e modulari, il tutto su un'unica piattaforma di servoazionamento.

Configurazioni prodotto

Un servoazionamento e motore distribuito ArmorKinetix nero visto di lato a 45° su uno sfondo bianco.
Servoazionamento e motore distribuiti ArmorKinetix

Servoazionamento distribuito con motore Kinetix® VPL integrato offre:

  • Prodotto in classe 200 / 400 V
  • CIP Security
  • Fino a grado di protezione IP66 / 67
  • Compatibile con Device Level Ring
  • Collega qualsiasi combinazione di 24 servoazionamenti distribuiti e servoazionamenti e motori distribuiti in ciascun anello
  • Encoder standard o encoder di sicurezza SIL 2
  • Opzione freno di stazionamento

Dispone di un motore Kinetix® VPL integrato nelle seguenti dimensioni di Frame:

  • 75 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
Un servoazionamento distribuito ArmorKinetix nero visto di lato a 45° su uno sfondo bianco.
Servoazionamento distribuito ArmorKinetix

Servoazionamento distribuito compatto offre:

  • Prodotto di classe 200 / 400 V
  • CIP Security
  • Grado di protezione IP66 / 67
  • Compatibile con Device Level Ring
  • Collega qualsiasi combinazione di 24 servoazionamenti distribuiti e servoazionamenti e motori distribuiti in ciascun anello
  • Sicurezza integrata avanzata – SIL 3
  • Montaggio zero stack

Supporta i seguenti motori:

  • Motori Kinetix® VP nelle taglie di telaio da 63–130 mm
  • Motori Kinetix® MP con feedback Hiperface sin/cos e nelle taglie di telaio da 100–130 mm
  • Motori lineari
  • Motori a induzione con controllo ad anello aperto o chiuso

Estendete la vostra soluzione di controllo On-Machine

Convertitori Armor™ PowerFlex® 350
Convertitori Armor™ PowerFlex® 350
Convertitori Armor™ PowerFlex® 350
I nostri convertitori Armor PowerFlex 350 On-Machine forniscono una soluzione integrata, pre-ingegnerizzata e posizionata vicino al motore, progettata per ambienti gravosi.
Blocchi ArmorBlock 5000 I/O
Blocchi ArmorBlock 5000 I/O
Blocchi ArmorBlock 5000 I/O
I nostri blocchi I/O ArmorBlock 5000 con tecnologia IO-Link offrono una soluzione integrata e modulare progettata per l'uso On-Machine™ in ambienti gravosi.
Controllori ControlLogix 5570
Controllori ControlLogix 5570
Controllori ControlLogix 5570
I nostri controllori ControlLogix® 5570 sono disponibili in modelli standard, di sicurezza, per temperature estreme e On-Machine™, adatti per applicazioni di processo, Integrated Motion, discrete e ad alta disponibilità.

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione del controllo assi Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Specifiche dei servoazionamenti Kinetix KNX-TD003_-EN-P
Specifiche dei cavi per il movimento rotativo e lineare Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Specifiche del movimento rotativo Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Specifiche del movimento lineare Kinetix KNX-TD002_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione di cavi e connettori ArmorKinetix 2090 2090-IN053_-EN-P
Installazione dei kit connettori bus CC Kinetix 5700 2198-IN007_-EN-P
Installazione dei kit di connettori shared-bus 2198-IN005_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale utente del sistema ArmorKinetix 2198-UM006_-EN-P
Manuale di riferimento delle funzioni Safe Monitor del sistema ArmorKinetix 2198-RM007_-EN-P
Guida alla progettazione dei sistemi di azionamento Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Manuale di riferimento delle funzioni Safe Monitor per Kinetix 5700 2198-RM001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Infografica OEM del servoazionamento distribuito ArmorKinetix On-Machine 2198-PP004_-EN-P
Infografica per l'utente finale del servoazionamento distribuito ArmorKinetix On-Machine 2198-PP005_-EN-P
eBook sui servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix 2198-SP004_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Informazioni sul prodotto ArmorKinetix System 2198-PC007_-EN-P
Informazioni sui cavi di alimentazione e feedback motore ArmorKinetix 2090-PC011_-EN-P
Cavo di prolunga per comunicazione ArmorKinetix 2090 con connettore ibrido – Informazioni sul prodotto 2090-PC012_-EN-P
Informazioni sui prodotti cavi ibridi e terminatori ArmorKinetix 2090 2090-PC013_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: