Loading

Sensori RightSight per uso generico
Allen-Bradley

Questi sensori sono progettati per un uso industriale da leggero a medio e presentano un contenitore compatto e adattabile per garantire un'eccellente rilevazione.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(42)
(76)
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
  • Sensore RightSight 42CE
Sensore RightSight 42CE
Chevron LeftChevron Left
Sensore RightSight 42CE
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sensori fotoelettrici Bulletin 42EA RightSight™ S18, 42CE RightSight C18 e 42EF RightSight M18 offrono un'ampia gamma di modalità di rilevamento e sono ideali per applicazioni generiche e sensibili ai costi nella movimentazione, nell'imballaggio e in altri settori. La famiglia RightSight offre un alloggiamento standard del settore per una flessibilità di montaggio e protocolli di comunicazione IO-Link one-to-one integrati per soluzioni avanzate di rilevamento di prossimità.


  42EA RightSight S18 42EF RightSight M18A
IO-Link abilitato No Sì
Indicatori visibili a 360° Sì Sì (LED)
Varie opzioni di rilevamento    
Tasteggio 450 mm (17.7″) 500 mm (19.7″)
Soppressione sfondo (BGS) 50 mm (2″), 100 mm (3.9″) 50 mm (2″), 100 mm (3.9″)
A riflessione polarizzata 3.5 m (11.5′) 3 m (9.8′)
Taglio netto - 130 mm (5.1″)
Fibra ottica - Dipende dalla fibra
Barriera (T-beam) 10 m (32.8′) 20 m (65.6′)
Sorgente luminosa   Rosso
Infrarosso (T-beam) Infrarosso (T-beam)
Modalità di uscita funzionamento con luce e funzionamento con buio funzionamento con luce e funzionamento con buio complementari
Tipo di uscita NPN e PNP (push-pull) NPN e PNP per codice Cat.
Tensione di funzionamento CC CC
Tempo di risposta 1  ms 1  ms
Grado di protezione IP67 IP67 e IP69K
Rockwell Automation rilascia nuovi sensori fotoelettrici a basso costo per applicazioni globali
NewsNews
Comunicato stampa
Rockwell Automation rilascia nuovi sensori fotoelettrici a basso costo per applicazioni globali
Leggi ora
Informazioni aggiuntive

Rockwell Automation annuncia che da marzo 2016, alcuni modelli specifici di sensori RightSight 42EF a riflessione polarizzata, a tasteggio e a barriera sono usciti di produzione e non sono più in vendita.

Per supportare la vostra transizione, consigliamo di migrare ai nostri sensori 42EF Serie D migliorati. I sensori 42EF Serie D offrono il protocollo IO-Link 1.1, che fornisce agli utenti ulteriori diagnostiche del sensore quando collegati a un master IO-Link.

Soluzioni di migrazione
Le condizioni di mercato impegnative pongono sfide significative. In tutta l’azienda e durante tutto il ciclo di vita, è necessario cercare continuamente modi per sfruttare l’investimento in automazione esistente.

Lasciate che Rockwell Automation vi aiuti a determinare le opzioni di migrazione e a mostrarvi i vantaggi, tra cui prestazioni migliori, decisioni aziendali più informate, riduzione dei costi di manutenzione e risposta più rapida alle mutevoli esigenze del mercato.

Utilizzate lo strumento di ricerca Stato del ciclo di vita dei prodotti per trovare informazioni specifiche sul ciclo di vita in base al numero di catalogo.

Scoprite di più sulle nostre Soluzioni di migrazione.


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei sensori fotoelettrici 42EA RightSight e 42JA VisiSight S18A 42JAEA-PP001_-EN-P
Profilo prodotto del sensore fotoelettrico RightSight con funzione Teach 42EF-PP002_-EN-P
Guida rapida alla soluzione integrata di sensori intelligenti IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili 
  • Certificato CSA
  • UL Listed
  • IO-Link
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori RightSight per uso generico
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: