Loading

45PLA Polarizzato
Allen-Bradley

I nostri sensori fotoelettrici a griglia di luce polarizzata Bulletin 45PLA sono griglie a riflessione compatte progettate per rilevare oggetti di forma irregolare in un'ampia gamma di settori e applicazioni.
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
  • Sensore rettangolare nero Allen-Bradley con indicatori LED sulla parte superiore e un cavo sulla parte inferiore.
Sensore rettangolare nero Allen-Bradley con indicatori LED sulla parte superiore e un cavo sulla parte inferiore.
Chevron LeftChevron Left
Sensore rettangolare nero Allen-Bradley con indicatori LED sulla parte superiore e un cavo sulla parte inferiore.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sensori fotoelettrici a griglia di luce polarizzata Bulletin 45PLA sono array a riflessione compatti progettati per rilevare oggetti di forma irregolare in un'ampia gamma di settori e applicazioni. La portata e l'ampia area di rilevamento consentono al 45PLA di rilevare oggetti di dimensioni variabili. Il 45PLA può anche gestire applicazioni complesse che includono processi di prelievo da contenitori e quelli che coinvolgono materiali trasparenti o altamente riflettenti.


  • Rileva fino a 4.5 m (14.76″)
  • Copre un'area di rilevamento larga 69 mm (2.7″)
  • Rileva oggetti di dimensioni fino a 6 mm (0.24″)
  • Dispone di indicatori di stato altamente visibili a 360° che contribuiscono a garantire un funzionamento affidabile e facilitano la ricerca guasti del sensore
  • Offre comunicazioni IO-Link integrate che consentono l'accesso a funzioni di diagnostica avanzate, come:
    • LED utilizzabili per applicazioni di pick to light o put to light in modalità di prelievo da contenitore quando si utilizza IO-Link
    • Soppressione dei raggi che consente la selezione dei raggi da utilizzare per l'applicazione tramite IO-Link
  • Include LED dell'interfaccia utente programmabili per il funzionamento in modalità di prelievo da contenitore, in cui gli operatori possono controllare singolarmente il funzionamento dei LED
  • Offre una custodia con grado di protezione IP67

Informazioni aggiuntive

I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchine intelligenti per la Connected Enterprise®.

Guarda ora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

La tecnologia IO-Link è un protocollo open standard a livello mondiale che integra i sensori nella nostra Connected Enterprise collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link. È possibile trasmettere i dati dal sensore direttamente a un sistema di controllo in modo molto efficiente. La flessibilità dei sensori compatibili IO-Link consente alle macchine di operare in modo più efficace fornendo al controllore la diagnostica. Oltre al rilevamento dei prodotti, i sensori forniscono uno stato di salute dettagliato e accurato delle macchine per migliorare il tempo di disponibilità.

Inizia subito

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei sensori fotoelettrici 45PLA a griglia di luce polarizzata 45PLA-PP001_-EN-P
Guida rapida alla soluzione integrata di sensori intelligenti IOLINK-SP001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 45PLA Polarized
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: