Loading

871C Mini tubolare
Allen-Bradley

I sensori tubolari Mini Bulletin 871C sono dispositivi autonomi, generici, a stato solido, progettati per rilevare la presenza di oggetti in metallo ferroso e non ferroso senza toccarli.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(11)
(17)
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
I sensori mini tubolari Bulletin 871C sono dispositivi autonomi generici a stato solido progettati per rilevare la presenza di oggetti in metallo ferroso e non ferroso senza toccarli. Questi sensori a cilindro di piccole dimensioni sono progettati per applicazioni in cui lo spazio è critico e i sensori di dimensioni standard semplicemente non si adattano.


  • Incorpora il protocollo di comunicazione IO-Link integrato in sensori 871C selezionati per contribuire a ridurre al minimo i tempi di fermo e aumentare la produttivitàI sensori abilitati IO-Link offrono funzioni e diagnostica avanzate, tra cui Configurazione Automatica del Dispositivo, profili multipli, andamento, tag descrittivi e parametri specifici del dispositivo
  • Funzionamento a 3 fili
  • 3 conduttori, pico a 3 pin o cavo da 3 pin da 6″
  • Diametri del cilindro di 3 mm, 4 mm e 5 mm
  • 10–30 V CC
  • Normalmente aperto
  • Protezione da impulsi falsi, rumore transitorio, inversione di polarità e cortocircuito
  • Le applicazioni includono:
  • Applicazioni di imballaggio leggere
    • Attrezzature di saldatura per l’industria automobilistica
    • Impianti di lavorazione alimentare
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchine intelligenti per la Connected Enterprise®.

Guarda ora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

La tecnologia IO-Link è un protocollo open standard a livello mondiale che integra i sensori nella nostra Connected Enterprise collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link. È possibile trasmettere i dati dal sensore direttamente a un sistema di controllo in modo molto efficiente. La flessibilità dei sensori compatibili IO-Link consente alle macchine di operare in modo più efficace fornendo al controllore la diagnostica. Oltre al rilevamento dei prodotti, i sensori forniscono uno stato di salute dettagliato e accurato delle macchine per migliorare il tempo di disponibilità.

Inizia subito

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei sensori di prossimità mini tubolari Bulletin 871C con IO-Link 871C-PP001_-EN-P
Guida rapida alla soluzione integrata di sensori intelligenti IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcatura CE per tutte le direttive applicabili
  • IO-Link
  • Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 871C Mini tubolare
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: