Loading

Sensori laser fotoelettrici per la misurazione a medio-lungo raggio
Allen-Bradley

Questi sensori sono eccellenti per soluzioni a medio–lungo raggio.
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
  • Sensore rettangolare Allen-Bradley nero con lente rossa.
Sensore rettangolare Allen-Bradley nero con lente rossa.
Chevron LeftChevron Left
Sensore rettangolare Allen-Bradley nero con lente rossa.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I sensori di misurazione laser Bulletin 45LMS offrono un'eccellente soluzione di misurazione a medio-lungo raggio. Disponibili in tre gamme, questi sensori utilizzano il principio del tempo di volo (ToF) e presentano un punto di raggio relativamente piccolo, anche da una distanza di 50 m (164′).


  • Integra il protocollo di comunicazione IO-Link per ridurre al minimo i tempi di fermo e aumentare la produttività
  • I sensori abilitati IO-Link offrono funzioni e diagnostica avanzate, tra cui configurazione automatica dei dispositivi, profili multipli, andamento, tag descrittivi e parametri specifici del dispositivo
  • Include la modalità a tasteggio: 8 m (26.2″) – Classe 1 laser; 15 m (49.2″) – Classe 2 laser
  • Offre la modalità a riflessione: 50 m (164″)
  • Include un'uscita discreta (1 × NPN/PNP) e un'uscita analogica (1 × 4–20 mA)
  • Precisione di 24 mm (0.98″)
  • Fornisce un tempo di risposta rapido di 10 ms

I sensori di misurazione laser Bulletin 45LMS sono adatti per applicazioni di rilevamento/misurazione a lungo raggio, tra cui:

  • Controllo del diametro e della larghezza del nastro
  • Misurazione della distanza
  • Monitoraggio del livello
  • Presenza/assenza a lunga distanza
  • Verifica della posizione del materiale
  • Posizionamento dei componenti
  • Misurazione del livello di impilamento
  • Misurazione dello spessore
Informazioni aggiuntive
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchine intelligenti per la Connected Enterprise®.

Guarda ora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

La tecnologia IO-Link è un protocollo open standard a livello mondiale che integra i sensori nella nostra Connected Enterprise collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link. È possibile trasmettere i dati dal sensore direttamente a un sistema di controllo in modo molto efficiente. La flessibilità dei sensori compatibili IO-Link consente alle macchine di operare in modo più efficace fornendo al controllore la diagnostica. Oltre al rilevamento dei prodotti, i sensori forniscono uno stato di salute dettagliato e accurato delle macchine per migliorare il tempo di disponibilità.

Inizia subito

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del sensore di misurazione laser Bulletin 45LMS con IO-Link 45LMS-PP002_-EN-P
Guida rapida alla soluzione integrata di sensori intelligenti IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcatura CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • IO-Link
  • Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori laser fotoelettrici per misurazioni a medio–lungo raggio
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: