Loading

Soluzioni di rete industriale
Allen-Bradley

Una rete industriale unificata basata su sistemi di controllo Allen‑Bradley e switch Ethernet Stratix, progettata per garantire prestazioni prevedibili e scalabilità senza interruzioni nelle operazioni industriali e nelle reti aziendali.
  1. Panoramica
  2. Prodotti
Open All Close All
Panoramica
Prodotti Stratix per rete industriale
Allen-Bradley logo

Esplorate il nostro portafoglio completo di prodotti e servizi di rete industriale che collegano, proteggono e ottimizzano i vostri sistemi di automazione, dallo stabilimento alla vostra rete aziendale.

Le nostre soluzioni di rete vanno oltre l'hardware, offrendo supporto per la rete industriale, inclusi progettazione dell'architettura, guida all'implementazione e servizi per il ciclo di vita. Con un'ampia selezione di hardware di rete industriale, dispositivi, interfacce di comunicazione, supporti fisici e strumenti di connettività, vi aiutiamo a garantire che i vostri sistemi di controllo funzionino con prestazioni, sicurezza e affidabilità ottimali.

Caratteristiche

Open All
Close All
Architettura di rete scalabile

Costruite reti flessibili e pronte per il futuro con un'ampia gamma di switch Ethernet industriali e moduli di comunicazione chassis-based.

Sicurezza di rete integrata per operazioni industriali

Un approccio alla sicurezza industriale che utilizza la segmentazione Stratix, CIP Security e le funzioni di sicurezza IEC‑62443, per una difesa in profondità senza compromettere il controllo in tempo reale e il tempo di operatività della produzione.

Integrazione senza interruzioni dei dispositivi

Semplificate i workflow e le interfacce dei dispositivi attraverso Add-on-Profiles e faceplates.

Stratix per la rete ad alte prestazioni

Dispositivi industriali robusti e progettati per uno scopo specifico, che offrono connettività per aumentare la produttività.

Video
Costruite una base più intelligente per le comunicazioni industriali

Scoprite come i sottosistemi di controllo e comunicazione collegano controllori, reti, I/O e dispositivi in un'infrastruttura unificata che migliora la visibilità, consente un migliore flusso di dati e supporta operazioni più efficienti. Guardate il video per scoprire come una moderna base di comunicazione può contribuire a una produzione più intelligente.

Panoramica dei prodotti di rete industriale

Scoprite come le soluzioni di rete di Rockwell Automation favoriscono la sicurezza e la connettività delle aziende. Scoprite i nostri prodotti di rete industriale

PRODOTTO
Rete EtherNet/IP

Supporta il controllo in tempo reale e la condivisione delle informazioni tra reparto produttivo e sistemi aziendali.

Rete EtherNet/IP

PRODOTTO
Tecnologia IO-Link

Comunicazione punto a punto standardizzata per dispositivi intelligenti, miglioramento della diagnostica e della flessibilità.

Tecnologia IO-Link

PRODOTTO
Moduli di comunicazione basati su chassis

Fornite comunicazione integrata per i controllori, consentendo lo scambio di dati ad alta velocità e una configurazione semplificata.

Moduli di comunicazione basati su chassis

PRODOTTO
Gateway e dispositivi di collegamento

Collegate più reti e protocolli, garantendo l’interoperabilità e prolungando la vita del sistema.

Gateway e Linking Devices

PRODOTTO
Reti di strumentazione di processo

Connettività affidabile per strumenti di processo, che garantisce dati precisi per operazioni critiche.

Reti di strumentazione di processo

PRODOTTO
Rete ControlNet


Progettata per il trasferimento dati deterministico e schedulato, ideale per applicazioni di controllo di processo e controllo assi.

Rete ControlNet

PRODOTTO
rete DeviceNet

Una soluzione collaudata per il collegamento di dispositivi industriali come sensori e attuatori, che riduce la complessità del cablaggio

Rete DeviceNet

PRODOTTO
Altre reti industriali

Supporto per PROFIBUS, Modbus e altro per soddisfare diverse esigenze applicative.

Altre reti industriali

Potenziate la vostra rete. Accelerate le vostre possibilità.

Migliorate l'architettura della vostra rete industriale con hardware, software e servizi complementari Rockwell Automation. Queste soluzioni rafforzano la visibilità, migliorano la sicurezza e ampliano le prestazioni della vostra Connected Enterprise, aiutandovi a progettare sistemi di automazione più scalabili, intelligenti e resilienti.

FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
Con la soluzione FactoryTalk® Remote Access™ non è necessario viaggiare per gestire le macchine. Scoprite un modo più rapido per fornire supporto, da qualsiasi luogo.
CIP Security to Prevent MitM Attack
CIP Security to Prevent MitM Attack
CIP Security to Prevent MitM Attack
Common Industrial Protocol (CIP) Security connects data and devices to prevent Man in the Middle (MitM) attacks & more.
Partner di tecnologie wireless avanzate
Partner di tecnologie wireless avanzate
Partner di tecnologie wireless avanzate
Scoprite come Rockwell Automation e i partner tecnologici collaborano per esplorare le tecnologie wireless avanzate e verificare le prestazioni dei prodotti 5G, Private 5G e Wi-Fi.

Domande frequenti sui dispositivi di rete industriale

Come scegliere le tecnologie di rete industriale più adatte alla vostra applicazione?

Iniziate allineando le esigenze prestazionali e i requisiti applicativi del sistema di controllo alla progettazione dell’architettura di rete.

Posso integrare sistemi legacy con reti moderne?

Sì, i nostri gateway e dispositivi di collegamento consentono un'integrazione senza interruzioni tra i protocolli più vecchi e le nuove architetture, riducendo i costi di migrazione e il fermo macchina.

Quali misure di sicurezza sono disponibili per le reti industriali?

Rockwell Automation offre funzioni e servizi di sicurezza integrati per proteggere dalle minacce informatiche, garantendo la conformità e l’integrità operativa. Cybersecurity Services

In che modo gli switch Ethernet industriali gestiti Stratix migliorano la comunicazione a livello di dispositivo?

Gli switch Ethernet industriali gestiti Stratix rafforzano la comunicazione a livello di dispositivo per un controllo industriale prevedibile e ad alte prestazioni grazie alla loro ampia gamma di funzioni di commutazione.

Queste reti sono compatibili con le iniziative di smart manufacturing?
Assolutamente. Le nostre soluzioni supportano le strategie Industry 4.0, consentendo lo scambio di dati in tempo reale, la manutenzione predittiva e la convergenza IT/OT.
In cosa si differenziano gli switch Ethernet industriali gestiti Stratix da prodotti simili sul mercato?

Gli switch Ethernet industriali gestiti Stratix sono integrati nell’ecosistema Rockwell Automation, offrendo supporto ai prodotti tramite gli strumenti con cui gli utenti interagiscono quotidianamente.

Qual è la differenza tra uno switch di rete industriale e uno switch di rete commerciale?

Gli switch di rete industriali sono progettati per funzionare in modo affidabile in ambienti di produzione e industriali gravosi. A differenza degli switch commerciali, gli switch di rete industriale sono costruiti per resistere a temperature estreme, vibrazioni, disturbi elettrici e condizioni operative gravose, garantendo al contempo la connettività sicura e ad alte prestazioni necessaria per i sistemi di automazione industriale.

Semplificate i vostri processi con le risorse e il supporto giusti

Centro di documentazione tecnica
Specifiche tecniche, manuali e istruzioni per l'installazione.

Assistenza tecnica da remoto
Assistenza online e telefonica in tempo reale da parte di specialisti di prodotto.

PartnerNetwork
Un team di specialisti di ingegneria e fornitori leader del settore.

Archivio documentazione
Pubblicazioni che supportano i prodotti, i servizi e le soluzioni Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Un database di domande e risposte su una varietà di prodotti e tecnologie.

Contattate oggi stesso un esperto di Rockwell Automation

Vi aiutiamo a lanciare più rapidamente, a ridurre i rischi e a massimizzare i risultati. Costruiamo in modo più intelligente, insieme.

Contattaci

In base alla vostra attività

Loading
Loading
Loading
Loading
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(4)
Prodotti per reti industriali Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
One single-pair EtherNet/IP In-cabinet flat media cable using 1486 Connectors to link a 1834 gateway, E100 Electronic Overload Relay, 100-E Contactor, 140MT Motor Protection Circuit Breaker, and three push buttons.
Soluzione EtherNet/IP™ In-cabinet
La soluzione EtherNet/IP In-cabinet è un gateway economico che collega componenti tradizionalmente cablati per offrire una connettività dati ottimale e numerosi altri vantaggi.
Switch Ethernet industriale non gestito Stratix 2100
Ottimizzate la progettazione del quadro elettrico e risparmiate sui costi con lo switch non gestito Stratix 2100. Affidabilità della rete avanzata, priorità dei dati ed efficienza energetica.
Stratix 4100 ETAP
La nuova generazione di Stratix 4100 Ethernet/IP Test Access Point di Rockwell Automation offre maggiore velocità, conversione dei supporti e funzionalità DLR.
Switch Stratix 2500 a gestione leggera
I nostri Stratix® 2500 Lightly Managed Switches consentono la connettività di rete laddove gli switch non gestiti tradizionali non possono fornire diagnostica e sicurezza.
orientamento frontale del Stratix 4300 Remote Access Router RK20
Stratix 4300 Remote Access Router
Il nostro Stratix® 4300 Remote Access Router consente la connettività a sistemi e applicazioni remoti.
Switch Stratix 5200
Esplorate le capacità dello switch Ethernet industriale gestito Allen-Bradley® Stratix® 5200.
Mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 con il modulo di espansione collegato per la prima e la seconda immagine. La terza immagine mostra la vista frontale dello switch Stratix 5800 separatamente. La quarta immagine mostra la vista frontale di un modulo di espansione separatamente.
Switch Ethernet industriali Stratix 5800
I nostri switch Ethernet industriali ad alte prestazioni Stratix® 5800 offrono prestazioni gigabit e supportano moduli di espansione in rame, fibra e PoE.
front view of 1756 Chassis-based Communication module
Moduli di comunicazione basati su chassis
I moduli di comunicazione basati su chassis consentono di collegare e implementare il controllo degli accessi basato su rete per utenti, dispositivi e reti nello chassis 1756.
Prodotti ControlNet connessi
Offriamo un'ampia gamma di prodotti ControlNet™ per le vostre applicazioni.
Tecnologia DeviceLogix
La nostra tecnologia DeviceLogix Smart Component integra la capacità di risoluzione logica in I/O, avviatori motore, pulsanti e altri componenti di controllo, offrendo un controllo distribuito a prestazioni più elevate e a costi inferiori.
Famiglia di rete DeviceNet
Prodotti DeviceNet connessi
Offriamo un'ampia gamma di prodotti DeviceNet™ connessi per le vostre applicazioni.
Prodotti con switch integrato
La Embedded Switch Technology integra le funzionalità più diffuse degli switch Ethernet direttamente nell’hardware per supportare applicazioni ad alte prestazioni, senza la necessità di configurazione aggiuntiva.
Collage di gruppo di prodotti connessi EtherNet/IP
Prodotti connessi EtherNet/IP
Offriamo oltre 4000 prodotti di automazione per un'ampia gamma di applicazioni. I prodotti sono dotati di un'interfaccia di rete integrata o di un modulo di comunicazione opzionale. Continuiamo ad ampliare la nostra offerta EtherNet/IP™ con prodotti nuovi e innovativi.
Vista frontale del 1783-CSP CIP Security Proxy. Sono visibili le spie e la porta EtherNet
Proxy CIP Security
Il nostro proxy CIP Security™ Bulletin 1783 consente di proteggere il sistema di controllo lavorando con dispositivi conformi a EtherNet/IP™.
9300 NAT
Adattate le vostre macchine e dite addio a modifiche complicate, costose e che richiedono molto tempo con i nostri dispositivi di traduzione indirizzo di rete.
Switch Ethernet non gestiti Stratix 2000
I nostri switch Ethernet non gestiti Stratix® 2000 sono ideali per reti di controllo di piccole dimensioni.
Switch Ethernet industriali Stratix 5400
I nostri switch Ethernet industriali gestiti Stratix® 5400 supportano lo switching di livello 2 e il routing di livello 3 in una piattaforma ad alte prestazioni, completamente Gigabit.
Stratix 5410 industriale
I nostri switch di distribuzione industriale Stratix 5410 offrono una piattaforma all-gigabit con quattro opzioni di porte da 10 gigabit e funzionalità di traduzione indirizzo di rete (NAT) per reti in cui le prestazioni elevate sono fondamentali.
Apparecchiatura di sicurezza Stratix 5950
Come molte altre cose, anche gli appliance di sicurezza Stratix® 5950 sono giunti al termine. Questi prodotti sono stati dismessi e non saranno più disponibili per la vendita a partire dal 1° gennaio 2024.
Scatola di derivazione FOUNDATION Fieldbus 1788 a 4 vie
La scatola di derivazione Fieldbus intelligente ridondante a 4 vie Bulletin 1788 fornisce un metodo semplice, ridondante e tollerante ai guasti per il collegamento dei dispositivi di campo a una rete Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1).
Famiglia di scatole di derivazione Field bus 1788
Scatola di derivazione FOUNDATION Fieldbus 1788 a 6 vie
La scatola di derivazione Fieldbus intelligente a 6 vie Bulletin 1788 fornisce un metodo tollerante ai guasti per il collegamento dei dispositivi di campo a una rete Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1).
1788 da ControlNet a Fieldbus
Il nostro dispositivo di collegamento ControlNet™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) ridondante Bulletin 1788 fornisce una soluzione rapida e integrata per aggiungere dispositivi FOUNDATION Fieldbus a qualsiasi piattaforma Logix.
1788 da ControlNet a Profibus-PA
Il nostro dispositivo di collegamento ControlNet™ a Profibus-PA ridondante Bulletin 1788 offre una soluzione rapida e integrata per aggiungere dispositivi di campo Profibus-PA a qualsiasi piattaforma Logix.
1788 Moduli
1788 EtherNet/IP a DeviceNet
I nostri dispositivi di collegamento EtherNet/IP™ a DeviceNet Bulletin 1788 forniscono una soluzione rapida e integrata per aggiungere DeviceNet™ a un sistema nuovo o esistente.
1788 Famiglia FOUNDATION Fieldbus
1788 EtherNet/IP a Fieldbus
Il nostro dispositivo di collegamento Redundant EtherNet/IP™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Bulletin 1788 fornisce una soluzione rapida e integrata per aggiungere dispositivi FOUNDATION Fieldbus a qualsiasi piattaforma Logix.
1788 Famiglia Profibus
1788 EtherNet/IP a Profibus-PA
Il nostro dispositivo di collegamento EtherNet/IP™–Profibus-PA ridondante Bulletin 1788 offre una soluzione rapida e integrata per aggiungere dispositivi di campo Profibus-PA a qualsiasi piattaforma Logix.
Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link
La tecnologia IO-Link è un protocollo open standard a livello mondiale che integra i sensori e altri dispositivi di campo nella nostra Connected Enterprise collegando il dispositivo IO-Link abilitato a un modulo master IO-Link.
Data Highway Plus
La rete Data Highway Plus (DH+) è una rete locale progettata per supportare la programmazione remota e la messaggistica tra computer e controllori per applicazioni sul piano di fabbrica.
DH-485
SERCOS FOR MOTION
SERCOS (Serial Real-time Communications System) è uno standard di comunicazione approvato a livello internazionale per il motion control (IEC 61491).
I/O remoto universale (RIO)
Il nostro Universal Remote I/O Link è una rete locale progettata per collegare i controllori a chassis I/O remoto e a una serie di dispositivi intelligenti come interfacce operatore e azionamenti CA o CC.
FOUNDATION Fieldbus per il processo
Lo standard FOUNDATION Fieldbus consente di distribuire l'architettura di controllo in tutta la struttura.
Famiglia di dispositivi HART
HART (FAMIGLIA) – PER processo
Il protocollo HART (Highway Addressable Remote Transducer) è uno standard ampiamente accettato per la comunicazione digitalmente avanzata con la strumentazione nelle industrie di processo.
Switch industriali Stratix 5700
A partire dal 1° settembre 2025, il nostro Stratix 5700 switch Ethernet industriale gestito sarà fuori produzione e non sarà più disponibile per la vendita.
switch Stratix 8300
Stratix 8300 Layer 3 gestito modulare
I nostri switch gestiti modulari Layer 3 Stratix® 8300 Bulletin 1783 sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita. Si consiglia di migrare allo switch gestito ad alte prestazioni Stratix 5800.
Switch gestiti modulari Stratix 8000
I nostri switch gestiti modulari Stratix® 8000 Bulletin 1783 sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita. Si consiglia di migrare allo switch gestito ad alte prestazioni Stratix 5800.
Switch Ethernet industriali ArmorStratix 5700
I nostri switch Ethernet industriali ArmorStratix™ 5700 sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita.
Costruire macchine intelligenti con tecnologia I/O ArmorBlock e IO-Link
I sensori su IO-Link consentono di realizzare la Connected Enterprise
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
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per rete industriale
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: