Loading

Switch Ethernet industriale non gestito Stratix 2100
Allen-Bradley

Ottimizzate la progettazione del quadro elettrico e risparmiate sui costi con lo switch non gestito Stratix 2100. Affidabilità della rete avanzata, priorità dei dati ed efficienza energetica.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(3)
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
Scoprite le funzionalità e i vantaggi dello switch Ethernet industriale non gestito Allen-Bradley® Stratix® 2100. Gli switch Ethernet industriali non gestiti Allen-Bradley Stratix 2100 offrono una soluzione compatta per applicazioni di piccole dimensioni che richiedono una connettività di rete affidabile e la prioritizzazione di EtherNet/IP.

Disponibile per la vendita nel secondo trimestre dell'anno solare 2025.

Logo Allen-Bradley

Integrazione ottimale che offre comunicazioni industriali avanzate

Con la nuova linea Allen-Bradley Stratix 2100 di switch non gestiti, si dispongono di porte rame e fibra (SFP) con velocità di 100 MB o 1 Gb per una maggiore flessibilità e prestazioni della rete. Grazie alla protezione contro il traffico sulla rete indesiderato e alla priorità delle applicazioni critiche sulla rete, si ottiene anche una maggiore affidabilità quando necessario. Gli switch non gestiti Stratix 2100 offrono un involucro di tipo industriale con grado di protezione IP-30 e intervallo di temperatura esteso per una maggiore protezione ambientale. Oltre a questi vantaggi, si ottiene una soluzione facile da installare per un'integrazione rapida e semplice.


Switch Ethernet non gestito Stratix 2100 a 16 porte, unità singola con porte frontali

Connettività di rete  orientata al valore

Lo switch Ethernet industriale non gestito Allen-Bradley Stratix 2100 offre il valore di una produzione ottimizzata fornendo maggiore affidabilità e stabilità della rete quando necessario, con Quality of Service. Inoltre, Stratix 2100 è progettato come switch Ethernet non gestito compatto, che ottimizza la progettazione del quadro elettrico, con un'attenzione particolare al valore e al prezzo per ridurre i costi non necessari.


La prossima generazione, oggi disponibile

La gamma di switch Ethernet industriali non gestiti Stratix 2100 offre funzioni quali la protezione da tempeste di broadcast, Quality of Service, il filtraggio dei frame MAC, Energy Efficient Ethernet (EEE) e il range di temperatura esteso come offerta standard.


Caratteristiche e vantaggi

  • Design compatto per ottimizzare lo spazio.
  • Ampio intervallo di temperatura standard da −40 °C a 75 °C.
  • Tutte le opzioni di porta gigabit.
  • Include varie opzioni in rame e fibra per supportare una gamma diversificata di applicazioni.
  • Supporta la commutazione di accesso layer 2 non gestita.
  • Funzionamento facile da installare per una più semplice installazione e integrazione.
  • Robusto alloggiamento in metallo e grado di protezione IP30 per applicazioni industriali.
  • Doppi ingressi di alimentazione per massimizzare il tempo di attività, con commutazione automatica senza interruzioni.
  • Quality of Service che aiuta a ottimizzare la produzione fornendo la priorità di rete alle applicazioni EtherNet/IP.
  • Protezione contro le tempeste di trasmissione dal traffico sulla rete indesiderato che riduce i tempi di inattività durante eventi di rete non pianificati.
  • Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) per una rete più ecologica e sostenibile.
  • Include configurazione tramite dip-switch per applicazioni industriali, fornendo una configurazione semplice e prestazioni ottimizzate.

Fornire un' infrastruttura di commutazione completa

Collegate gli switch Stratix non gestiti e gestiti ai dispositivi di rete per formare la dorsale di comunicazione dei vostri sistemi di controllo industriale. Questi switch sono progettati, ottimizzati e testati per reagire in tempo reale agli eventi di comunicazione e garantire l'affidabilità in un ambiente di produzione connesso in rete. Gli switch Stratix gestiti offrono capacità distinte se utilizzati con il sistema di controllo Logix. Le interfacce operative predefinite per i terminali FactoryTalk® View gestiranno automaticamente gli allarmi degli switch, oltre a fornire supporto per prodotti e applicazioni, offrendo un unico punto di contatto per l'assistenza del sistema di controllo industriale.


Scoprite i nostri prodotti e servizi correlati

Switch gestiti ad alte prestazioni Stratix 5800
Stratix® 5800
Prodotto
Switch gestiti ad alte prestazioni Stratix 5800

Il nostro switch Ethernet industriale gestito Stratix® 5800 offre prestazioni gigabit in un pacchetto flessibile. È disponibile sia in versione fissa che modulare, supporta un'ampia gamma di moduli di espansione in rame, fibra e PoE ed è disponibile con opzioni firmware di commutazione Layer 2 o di instradamento Layer 3 per soddisfare una vasta gamma di esigenze applicative.

Switch Ethernet industriali gestiti Stratix 5700
Un uomo con gli occhiali raggiunge l'interno di un quadro elettrico per controllare uno switch di rete con cavi EtherNet collegati.
Prodotto
Switch Ethernet industriali gestiti Stratix 5700

I nostri switch Ethernet industriali gestiti Bulletin 1783 Stratix® 5700 utilizzano l'attuale architettura degli switch Cisco® Catalyst® e il relativo set di funzionalità. Sono progettati per soddisfare le vostre esigenze di capacità di commutazione, dalle applicazioni più piccole all'integrazione pronta per l'IT con l'infrastruttura a livello di impianto.
 

Stratix 4300 Remote Access Router
Macchina generica Stratix 4300
Prodotto
Stratix 4300 Remote Access Router

Il nostro hardware Stratix® 4300 Remote Access™ Router è parte di una soluzione completa, che include anche il software FactoryTalk® Remote Access™ Manager. Insieme, questi prodotti costituiscono la soluzione  FactoryTalk Remote Access. Questa connettività fornisce supporto per l'installazione, gli aggiornamenti di programmazione e la risoluzione dei problemi e la manutenzione su richiesta quando non è possibile viaggiare. 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • Ex
  • IEC/Ex
  • KC
  • RCM

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per rete industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Switch Ethernet industriale non gestito Stratix 2100
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: