Loading

SERCOS FOR MOTION
Allen-Bradley

SERCOS (Serial Real-time Communications System) è uno standard di comunicazione approvato a livello internazionale per il motion control (IEC 61491).
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(89)
(73)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

SERCOS (Serial Real-time Communications System) è uno standard di comunicazione approvato a livello internazionale per il controllo assi (IEC 61491). Questa rete di comunicazione è progettata per la comunicazione seriale ad alta velocità di dati standardizzati ad anello chiuso, in tempo reale, su un cavo in fibra ottica immune ai disturbi. Supportiamo SERCOS con moduli di interfaccia motion che forniscono connettività e controllo degli azionamenti SERCOS per il controllore ControlLogix®.


  • Standard di comunicazione approvato a livello internazionale per il controllo del movimento (IEC 61491)
  • Progettato per la comunicazione seriale ad alta velocità di dati standardizzati ad anello chiuso (in tempo reale) su un cavo in fibra ottica immune ai disturbi
  • I moduli di movimento con interfaccia SERCOS forniscono connettività e controllo SERCOS per il controllore ControlLogix®
  • Il supporto per SERCOS include: Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 e Ultra™ 3000 servoazionamenti SERCOS
  • Prodotti aggiuntivi sono disponibili dai nostri Partner Encompass™

Informazioni aggiuntive

La nostra  PartnerNetwork™ offre soluzioni di prodotti complementari per prodotti con connettività SERCOS attraverso il  programma Encompass Product Reference. È possibile ordinare e filtrare prodotti dei migliori fornitori del settore nella propria regione per collegarli all'architettura Rockwell Automation® o per utilizzarli con i nostri prodotti.


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
User Manuals Pubblicazione
Manuale utente SERCOS e Motion analogico MOTION-UM001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per rete industriale
  5. Chevron LeftChevron Left SERCOS FOR MOTION
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: