Loading

Prodotti EtherNet/IP connessi
Allen-Bradley

Offriamo oltre 4000 prodotti di automazione per un'ampia gamma di applicazioni. I prodotti sono dotati di un'interfaccia di rete integrata o di un modulo di comunicazione opzionale. Continuiamo ad ampliare la nostra offerta EtherNet/IP™ con prodotti nuovi e innovativi.
Loading
  1. panoramica
  2. Documentazione
Open All Close All
panoramica
  • Collage di gruppo di prodotti connessi EtherNet/IP
Collage di gruppo di prodotti connessi EtherNet/IP
Chevron LeftChevron Left
Collage di gruppo di prodotti connessi EtherNet/IP
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Offriamo oltre 4000 prodotti di automazione per un'ampia gamma di applicazioni. I prodotti dispongono di un'interfaccia di rete integrata o di un modulo di comunicazione opzionale. Continuiamo ad ampliare la nostra offerta EtherNet/IP™ con prodotti nuovi e innovativi.


  • Include prodotti che vanno da controllori, I/O e interfaccia operatore a convertitori di frequenza, sensori e altro ancora
  • Include molti prodotti di Rockwell Automation® e di fornitori di terze parti che includono connettività EtherNet/IP™ integrata
  • Utilizza la tecnologia degli switch embedded per collegarsi ai moduli di comunicazione EtherNet/IP a doppia porta
  • Offre l'accesso a risorse complete per facilitare l'installazione e la configurazione dei prodotti
  • Offre una varietà di prodotti dei nostri Technology Partners

Prodotti

Protezione circuito e carico

  • Relè di sovraccarico

Controllori programmabili

  • ControlLogix® 5580 Controllori
  • CompactLogix™ 5380 Controllori
  • ControlLogix 5570 Controllori
  • CompactLogix 5370 Controllori
  • Micro870® Controllori
  • Micro850® Controllori
  • Micro820® Controllori
  • MicroLogix™ Controllori
  • SmartGuard™ 600 Controllori di sicurezza — Ethernet con classificazione di sicurezza disponibile

Computer industriali

  • Computer industriali

Moduli I/O

  • ArmorBlock 5000® I/O
  • FLEX 5000® I/O
  • FLEXHA 5000™ I/O
  • FLEX™ I/O
  • POINT I/O™
  • ControlLogix® I/O
  • Compact 5000™ I/O
  • 1718 Ex I/O
  • 1719 Ex I/O
  • ArmorBlock® I/O
  • ArmorPOINT® I/O
  • Micro800™ I/O di espansione
  • MicroLogix™ I/O di espansione
  • CompactBlock™ Guard I/O™
  • I/O integrato — tecnologia degli switch embedded disponibile

VFD

  • PowerFlex 755 VFD
  • PowerFlex DC VFD
  • PowerFlex 755TL, TR e TM VFD
  • PowerFlex 755TS VFD
  • Armor PowerFlex VFD
  • PowerFlex 525 VFD
  • PowerFlex 527 VFD

Interfaccia uomo-macchina

  • Terminali grafici OptixPanel™
  • ASEM™ 6300 PC industriali, thin client e monitor
  • PanelView™ 5000 Terminali grafici
  • PanelView Plus 7 Terminali grafici
  • PanelView 800 Terminali grafici
Controllo assi
  • Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
  • Servoazionamenti Kinetix 5700
  • Servoazionamenti Kinetix 5500
  • Servoazionamenti Kinetix 5300
  • Servoazionamenti Kinetix 5100

Controllo motori

  • Controller motore distribuiti
  • Avviatori graduali

Monitoraggio dell’energia

  • Bulletin 1408 PowerMonitor 1000
  • PowerMonitor 500
  • PowerMonitor 5000

Switch

  • Reti EtherNet/IP

Monitoraggio delle condizioni

  • 1444 Dynamix

Connettività

  • Bobine cavo Ethernet 1585
  • Connettori 1585 In-cabinet (RJ45)
  • Cavi 1585 On-Machine™ M12

Sicurezza

  • Relè di sicurezza configurabile via software 440C-CR30
  • Relè di sicurezza Guardmaster 440R Gateway EtherNet/IP
  • Access box multifunzione 442G
  • Barriere fotoelettriche GuardShield 450L
  • Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
  • Encoder CIP Safety 843ES
  • Interfaccia GuardLink EtherNet/IP 432ES

Rilevamento

  • 56RF RFID
  • Lettori di codici 48CR
  • Encoder assoluti 842E/843E
  • Sensori 3D riconfigurabili

Prodotti dei Technology Partner

  • I nostri Technology Partneroffrono soluzioni di prodotto complementari per i prodotti connessi EtherNet/IP e EtherNet/IP Add On Profilesattraverso il PartnerNetwork Program.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Manuale di pianificazione e installazione dei supporti EtherNet/IP PUB00148R0_ETHERNETIP_MEDIA_PLANNING_AND_INSTALLATION_MANUAL
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per rete industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Prodotti connessi EtherNet/IP
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: