Loading

Moduli I/O ArmorPOINT®
Allen-Bradley

A partire da dicembre 2025, i nostri moduli ArmorPOINT® I/O saranno fuori produzione e non saranno più disponibili per la vendita.
Loading
  1. panoramica
  2. Certificazioni
Open All Close All
panoramica
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Come tutte le cose belle, anche i nostri moduli I/O ArmorPOINT® sono giunti al termine. Ma non preoccupatevi… Anche se i moduli I/O ArmorPOINT saranno dismessi e non saranno più disponibili per la vendita a partire da dicembre 2025, abbiamo gli strumenti e l'assistenza per aiutarvi a migrare ai nostri blocchi I/O ArmorBlock 5000®, moduli I/O ArmorBlock® o moduli POINT I/O™.

Product Compatibility and Migration Solutions​

Le condizioni di mercato impegnative pongono sfide significative. In tutta l'azienda e durante l'intero ciclo di vita, è necessario cercare continuamente modi per valorizzare l'investimento esistente nell'automazione.​

Lasciate che Rockwell Automation vi aiuti a determinare le opzioni di migrazione e a illustrarvi i vantaggi, tra cui prestazioni migliori, decisioni aziendali più informate, riduzione dei costi di manutenzione e risposta più rapida alle mutevoli richieste del mercato.​

Utilizzate lo strumento di ricerca Product Lifecycle Status  per trovare informazioni specifiche sul ciclo di vita in base al numero di catalogo.​

​Scoprite di più sulle nostre Product Compatibility and Migration Solutions.​

Panoramica

Moduli I/O digitali

  • Ampia gamma di tensioni CA e CC
  • Moduli di ingresso, uscita e uscita relè
  • Nei moduli configurabili, ogni punto può essere un ingresso CC o un'uscita CC
  • Tipi di modulo isolato e modulo non isolato
  • Diagnostica a livello di punto e lato campo su moduli selezionati
  • Scelta di comunicazioni a collegamento diretto o ottimizzata per rack

Moduli I/O analogici

  • Include moduli termocoppia e RTD
  • Fino a quattro ingressi o uscite single-ended per modulo
  • Allarme dati integrato a livello di canale (quattro setpoint per canale)
  • Conversione in unità di misura ingegneristiche
  • Diagnostica a livello di canale (bit elettronici e indicatori di stato)

Moduli I/O speciali

  • Modulo contatore
  • Modulo interfaccia seriale sincrona (SSI)
  • Moduli interfaccia seriale (RS-232, RS-485/RS-422)

Ulteriori informazioni

  • La tecnologia Embedded Switch integra le funzioni di switch Ethernet più diffuse direttamente nell'hardware per supportare applicazioni ad alte prestazioni, senza necessità di configurazione aggiuntiva. Questa tecnologia consente di utilizzare topologie lineari e ad anello a livello di dispositivo (DLR) per applicazioni EtherNet/IP™.
  • La tecnologia DeviceLogix Smart Component integra la capacità di risoluzione logica in I/O, avviatori motore, pulsanti e altri componenti di controllo, offrendo prestazioni più elevate e un controllo distribuito a costi inferiori.

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
  • CE
  • C-Tick
  • Conforme a IP65/66/67/69K e NEMA 4 (tranne i moduli I/O CA, che sono IP67).
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left Moduli ArmorPOINT® I/O
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: