Loading

Moduli I/O FLEX 5000
Allen-Bradley

I nostri moduli FLEX 5000® I/O sono una soluzione di I/O distribuito robusta e flessibile, che consente di scegliere il proprio I/O per soddisfare le esigenze operative.
5094 FLEX 5000® Distributed I/O Solution
Un banco I/O XT e un banco I/O non XT impilati uno sopra l’altro
Progettista di sistemi
Progettista di sistemi
5094 FLEX 5000® Distributed I/O Solution
Esplora ora
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(59)
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
  • Vista frontale dei moduli standard e di sicurezza in un unico banco I/O
  • Un banco I/O XT e un banco I/O non XT impilati uno sopra l’altro
  • Vista frontale di due moduli FLEX 5000 I/O Allen-Bradley. Da sinistra a destra, possiamo vedere i cataloghi 5094-IJ2IXT e 5094-IJ2I.
  • Vista da destra dei moduli XT standard e non XT in un unico banco I/O
  • Inserimento del modulo 5094-IJ2I nel banco I/O
Vista frontale dei moduli standard e di sicurezza in un unico banco I/O
Un banco I/O XT e un banco I/O non XT impilati uno sopra l’altro
Vista frontale di due moduli FLEX 5000 I/O Allen-Bradley. Da sinistra a destra, possiamo vedere i cataloghi 5094-IJ2IXT e 5094-IJ2I.
Vista da destra dei moduli XT standard e non XT in un unico banco I/O
Inserimento del modulo 5094-IJ2I nel banco I/O
Chevron LeftChevron Left
Vista frontale dei moduli standard e di sicurezza in un unico banco I/O
Chevron LeftChevron Left
Un banco I/O XT e un banco I/O non XT impilati uno sopra l’altro
Vista frontale di due moduli FLEX 5000 I/O Allen-Bradley. Da sinistra a destra, possiamo vedere i cataloghi 5094-IJ2IXT e 5094-IJ2I.
Vista da destra dei moduli XT standard e non XT in un unico banco I/O
Inserimento del modulo 5094-IJ2I nel banco I/O
Logo Allen-Bradley

I nostri moduli I/O FLEX 5000® sono una soluzione I/O distribuita robusta e flessibile, che consente di scegliere i moduli I/O in base alle proprie esigenze operative. I moduli I/O FLEX 5000 migliorano la comunicazione con la connettività EtherNet/IP™ a 1 Gb, che offre maggiore velocità e larghezza di banda. Per garantire flessibilità nell'architettura di rete, questi moduli includono 2 porte in rame o 2 porte in fibra (SFP) e supportano le topologie DLR, Star, Linear e PRP.


Novità

Supporto delle esigenze di sicurezza a elevata disponibilità

Gli adattatori FLEX 5000 EtherNet/IP sono stati potenziati con il supporto delle comunicazioni concorrenti. Grazie alle comunicazioni concorrenti, diversi controllori di sicurezza possono mantenere percorsi di rete separati verso lo stesso modulo I/O di sicurezza, consentendo flessibilità e failover senza interruzioni. Questa nuova funzionalità supporta la nuova soluzione Logix SIS con i controllori GuardLogix® 5580, offrendo una soluzione di sicurezza a elevata disponibilità fino a SIL 3 per applicazioni di processo.

Immagine di una tipica configurazione di un sistema Logix SIS di fase 1 con I/O distribuito. Lo chassis ridondante ospita controllori GuardLogix ridondanti, nonché moduli di comunicazione di rete ridondanti.
Logix SIS: sicurezza di processo
Logix SIS: sicurezza di processo
Logix SIS: sicurezza di processo
Il sistema strumentato di sicurezza (SIS) Logix è una soluzione di sicurezza moderna e integrata, che offre certificazioni SIL 2 e SIL 3 per una maggiore sicurezza dei processi e ibrida.
Ulteriori informazioni

Panoramica

  • Riduce i costi e la complessità del sistema con la flessibilità di combinare moduli I/O standard e di sicurezza in una piattaforma
  • Offre una vera sicurezza integrata con moduli I/O discreti e analogici a prova di errore, certificati TÜV fino a SIL 3, PLe, Cat. 4, con tempo di reazione di sicurezza fino a 10 ms
  • Migliora la comunicazione con connettività EtherNet/IP da 1 Gb tramite rame o fibra, con adattatori SFP
  • Supporta un'ampia gamma di topologie di rete: Device Level Ring (DLR), stella, lineare e Parallel Redundancy Protocol (PRP)
  • Ottimizza l'ingombro con installazione orizzontale o verticale ed estensione del cavo di interconnessione
  • Fornisce una connessione diretta in fibra all'adattatore con la possibilità di collegare fino a 16 moduli per adattatore
  • Consente agli utenti di sostituire i moduli mentre il sistema è in funzione con installazione a scatto facile tramite rimozione ed inserimento sotto tensione (RIUP)
  • Offre funzionalità flessibili e modulari per supportare fino a 32 canali di ingresso/uscita digitali e 8 canali di ingresso/uscita analogici
  • Funziona a temperature comprese tra −40–+70 °C (−40–+158 °F) e in aree pericolose di Classe I, Divisione 2, Zona 2, Gruppi A, B, C, D
  • Consente l'uso in ambienti estremi con la versione XT fino a G3 con rivestimento protettivo, che aiuta a proteggere dalle sollecitazioni ambientali
  • Offre la possibilità di segnalare frequenza, accelerazione e direzioni con moduli di ingresso a frequenza isolata
  • Funziona come moduli I/O remoto con ControlLogix® 5580, CompactLogix® 5380 e CompactLogix 5480 controllori standard e con GuardLogix 5580 e Compact GuardLogix 5380 controllori di sicurezza
  • Supporta la ridondanza del controllore ControlLogix 5580 (nelle topologie di rete DLR e PRP) per applicazioni ad elevata disponibilità da Studio 5000 Logix Designer® applicazione versione 33 o successiva
  • Ideale per applicazioni ibride e di processo come spegnimento di emergenza, gestione dei bruciatori, controllo delle turbine, controllo dei compressori, caldaie ausiliarie per il settore oil & gas, protezione ad alta pressione, gestione dell'illuminazione e della ventilazione 
Soluzione di I/O distribuito per applicazioni di processo, ibride e discrete

Scoprite come FLEX 5000 I/O può aiutarvi a ottenere maggiore flessibilità e controllo per raggiungere una migliore efficienza operativa e affidabilità.

Moduli I/O HART FLEX 5000
  • Consente l’accesso a dispositivi HART altamente integrati disponibili nell’albero I/O
  • Fornisce un facile accesso allo stato generale dei dispositivi tramite diagnostica avanzata
  • Riduce l’ingegnerizzazione grazie alla stretta integrazione con  PlantPAx® 5.0  e set di istruzioni superiori
  • Semplifica la manutenzione grazie alla visibilità della diagnostica dei tag dei dispositivi basata su file Device Description (DD)
  • Aumenta la produttività con una configurazione più semplice dei dispositivi di processo tramite device type manager (DTM) integrati
  • Massimizza il tempo di disponibilità aggiungendo e sostituendo dispositivi di processo online
  • Minimizza i tempi di fermo grazie al facile accesso a ulteriori diagnostiche di processo tramite HART altamente integrato nell’applicazione Studio 5000 Logix Designer 

Cavi di interconnessione FLEX 5000

  • Aiuta a suddividere il banco I/O FLEX 5000 in due sezioni per un montaggio più flessibile e una facile installazione in spazi ridotti
  • Fornisce alimentazione lato sistema ai moduli I/O FLEX 5000
  • Disponibili in diverse lunghezze (0.5 m, 0.7 m, 1 m e 3 m)
Logo del premio "Product of the Year 2025" di Plant Engineering – Oro
Plant Engineering 2025 Prodotto dell’anno

I moduli FLEX 5000 I/O hanno ricevuto il premio GOLD nella categoria I/O & Networking!

Logo del premio Product of the Year 2025 di Control Engineering – Argento
Control Engineering 2025 Prodotto dell’anno

I moduli FLEX 5000 I/O hanno ricevuto il premio SILVER nella categoria I/O & Networking!


Check this out from Rockwell Automation. I thought you'd find it interesting:
Trasforma le tue operazioni
Scoprite come FLEX 5000 I/O può essere una soluzione di I/O distribuito ideale per le vostre applicazioni di processo, ibride e discrete.

Trasforma le tue operazioni

Scoprite come FLEX 5000 I/O può essere una soluzione di I/O distribuito ideale per le vostre applicazioni di processo, ibride e discrete.
Continue Reading
Video
FLEX I/O to FLEX 5000 I/O Modernization Video
FLEX I/O to FLEX 5000 I/O Modernization Video
Discover how modernizing from FLEX™ I/O to FLEX 5000® I/O can help you become more resilient while maintaining efficiency.
PDF
FLEX I/O to FLEX 5000 I/O Modernization eBook
FLEX I/O to FLEX 5000 I/O Modernization eBook
Achieve increased operational efficiency and agility with FLEX I/O to FLEX 5000 I/O modernization. Learn about the useful migration tools and resources that can help simplify your modernization journey.
WebinarWebinar Webinar
Optimize Productivity with FLEX I/O Modernization
Optimize Productivity with FLEX I/O Modernization
Achieve greater flexibility, better performance and improved uptime.
Video
FLEX I/O and FLEX 5000 I/O Hardware and Installation Comparison
FLEX I/O and FLEX 5000 I/O Hardware and Installation Comparison
Learn about the key differences in the physical features of FLEX I/O and FLEX 5000 I/O modules. Get familiar with the similarities of the I/O hardware that makes it easier to modernize to the FLEX 5000 I/O platform.
Video
FLEX 5000 I/O Feature Highlights
FLEX 5000 I/O Feature Highlights
Learn how the FLEX 5000 I/O platform enables easy online module addition and faster fault detection with high value features such as module discovery, highly integrated HART (HIH) and automatic diagnostics.
Video
Simplify FLEX I/O to FLEX 5000 I/O migration with IAB
Simplify FLEX I/O to FLEX 5000 I/O migration with IAB
Learn how you can simplify your migration from FLEX I/O to the newer FLEX 5000 I/O platform with the Integrated Architecture® Builder (IAB) tool.

Strumenti & risorse

Logix SIS an integrated safety instrumented system
Logix SIS an integrated safety instrumented system
Blog
Blog
Logix SIS an integrated safety instrumented system
Introducing Logix SIS, a safety instrumentation system from Rockwell Automation. Learn in this blog how this safety system can transform your operations.
Leggi ora
Partner tecnologici
vista dall’alto di un uomo con casco rosso che guarda verso l’alto un controllore
Programma PartnerNetwork™
Partner tecnologici

La nostra PartnerNetwork™ offre soluzioni di prodotto complementari per i moduli FLEX 5000 I/O attraverso il programma Technology Partners. Può aiutarvi a individuare i prodotti che risolvono le vostre sfide applicative.

Ulteriori informazioni
Studio 5000 Logix Designer
Dipendente di sesso maschile che indossa gli occhiali e inserisce informazioni in un'applicazione software alla sua scrivania, con due dipendenti che si trovano di fronte a lui impegnati in una conversazione approfondita.
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione vincente per la produttività e il punto di riferimento unico per la gestione della famiglia di controllori Allen-Bradley® Logix 5000® e del relativo sistema di controllo. 

Inizia subito

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche dei moduli FLEX 5000 5094-TD001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dell’assemblaggio della base terminale FLEX 5000 5094-IN010_-EN-P
5094-OA16, 5094-OA16XT Installazione 5094-IN027_-EN-P
5094-OB8, 5094-OB8XT Installazione 5094-IN023_-EN-P
5094-OB16, 5094-OB16XT Installazione 5094-IN004_-EN-P
5094-OB16S, 5094-OB16SXT Installazione 5094-IN013_-EN-P
5094-OB32, 5094-OB32XT Installazione 5094-IN024_-EN-P
5094-OW8I, 5094-OW8IXT Installazione 5094-IN005_-EN-P
5094-IF4IHS, 5094-IF4IHSXT Installazione 5094-IN016_-EN-P
Installazione di 5094-IF8, 5094-IF8XT 5094-IN006_-EN-P
Installazione di 5094-IF8IH, 5094-IF8IHXT 5094-IN020_-EN-P
Installazione di 5094-IJ2IS, 5094-IJ2ISXT 5094-IN019_-EN-P
5094-IRT8S, 5094-IRT8SXT Installazione 5094-IN018_-EN-P
5094-IY8, 5094-IY8XT Installazione 5094-IN008_-EN-P
5094-OF4IHS, 5094-OF4IHSXT Installazione 5094-IN017_-EN-P
Installazione 5094-OF8, 5094-OF8XT 5094-IN007_-EN-P
Installazione 5094-OF8IH, 5094-OF8IHXT 5094-IN021_-EN-P
Installazione 5094-IA16, 5094-IA16XT 5094-IN025_-EN-P
5094-IB16, 5094-IB16XT Installazione 5094-IN003_-EN-P
5094-IB16S, 5094-IB16SXT Installazione 5094-IN012_-EN-P
5094-IB32, 5094-IB32XT Installazione 5094-IN022_-EN-P
5094-IJ2I, 5094-IJ2IXT Installazione 5094-IN029_-EN-P
5094-IM8, 5094-IM8XT Installazione 5094-IN026_-EN-P
5094-SERIAL, 5094-SERIALXT Installazione 5094-IN028_-EN-P
5094-HSC, 5094-HSCXT Installazione 5094-IN009_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Guida alla migrazione da FLEX I/O a FLEX 5000 I/O 5094-RM001_-EN-P
Manuale utente dei moduli I/O standard e di sicurezza FLEX 5000 5094-UM001_-EN-P
Manuale utente dei moduli I/O analogici FLEX 5000 5094-UM002_-EN-P
Manuale d'uso dei moduli di ingresso e uscita analogici isolati in corrente/tensione/HART FLEX 5000 5094-UM007_-EN-P
Manuale d'uso dei moduli di ingresso di frequenza Safety FLEX 5000 5094-UM004_-EN-P
Manuale utente del modulo I/O contatore ad alta velocità FLEX 5000 5094-UM003_-EN-P
Manuale d’uso dei moduli seriali FLEX 5000 5094-UM006_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
eBook sulla modernizzazione da FLEX I/O a FLEX 5000 I/O MIGRAT-PP066_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificazioni
 
Certificazioni
ATEX CertificationATEX Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • CE
  • cULus Listed
  • IECEx
  • KC
  • RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left Moduli FLEX 5000 I/O
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: