Loading
Logix SIS
Nuovo prodotto

Logix SIS: sicurezza di processo
Allen-Bradley

Logix SIS è una soluzione di sicurezza moderna e integrata, che offre certificazioni SIL 2 e SIL 3 per la sicurezza di processo e ibrida.
  1. Prodotti
  2. panoramica
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(64)
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
Logix SIS è una soluzione di sicurezza moderna e integrata, che offre certificazioni SIL 2 e SIL 3 per la sicurezza di processo e ibrida. Il sistema è progettato per garantire un'elevata disponibilità, fornendo una protezione robusta contro i pericoli della sicurezza industriale e riducendo i costi complessivi del ciclo di vita.

Logo Allen-Bradley

Presentazione di Logix SIS: una nuova soluzione di sicurezza a elevata disponibilità basata su Logix

Logix SIS è una nuova offerta di sicurezza dei processi costruita sulla stessa infrastruttura di controllo e software del sistema di controllo di processo di base (BPCS) per facilità d'uso e integrazione.

Logix SIS modernizza i requisiti di controllo della sicurezza con l'hardware e il software più recenti, fornendo un approccio semplificato per una facile implementazione.

Un sistema di backup di sicurezza moderno e integrato

  • Sicurezza avanzata: Le nostre soluzioni di sistema strumentato di sicurezza sono progettate per rilevare e mitigare i potenziali pericoli prima che diventino critici, garantendo la sicurezza del personale e delle apparecchiature.
  • Elevata disponibilità: Con meccanismi di ridondanza e failover integrati, i nostri sistemi consentono un funzionamento continuo, riducendo al minimo i tempi di fermo e massimizzando la produttività.
  • Scalabilità: Che si tratti di una piccola struttura o di un grande impianto industriale, le nostre soluzioni di sistema strumentato di sicurezza sono scalabili per soddisfare le vostre esigenze specifiche, crescendo con la vostra attività.
  • Conformità: Rimanete al passo con i requisiti normativi grazie alle nostre soluzioni di sistema strumentato di sicurezza progettate per soddisfare i più elevati standard del settore.
  • Efficienza dei costi: Riducendo il rischio di incidenti e spegnimenti non pianificati, le nostre soluzioni di sistema strumentato di sicurezza vi aiutano a risparmiare sui costi operativi e a ridurre il costo totale di proprietà.
Logix SIS: A New System for Your Critical Safety Needs
Prossimamente
On-Demand
Logix SIS: A New System for Your Critical Safety Needs
Webinar
Learn how Logix SIS can improve safety, sustainability and cybersecurity.
Data:
Tempo:
Durata: 60 Minutes
Lingua: English
Ulteriori informazioni

Quali vantaggi offre Logix SIS nel corso del ciclo di vita del mio sistema?

Freccia su

Rispettate gli standard di settore per i sistemi strumentati di sicurezza sfruttando piattaforme hardware moderne e semplificando l'implementazione.

Icona di sicurezza

Raggiungi funzioni di sicurezza critiche per aiutare a  prevenire incidenti pericolosi  e aiutare a  proteggere il personale, gli asset e l'ambiente.

Icona di ingegneria digitale

Riducete i tempi di progettazione utilizzando la funzionalità di sicurezza a elevata disponibilità integrata.

Scoprite il futuro della sicurezza con i sistemi strumentati di sicurezza integrati (sistema strumentato di sicurezza)

Sappiamo che la vostra massima priorità è garantire la sicurezza e l'affidabilità delle vostre operazioni. I nostri sistemi strumentati di sicurezza integrati (sistema strumentato di sicurezza) sono progettati per offrirvi tranquillità, aiutandovi a proteggere il vostro impianto con le più recenti tecnologie di sicurezza.

Moduli I/O FLEX 5000®

Il Logix SIS, un sistema strumentato di sicurezza (SIS) basato su controllore Logix, viene utilizzato con i moduli I/O FLEX 5000® per fornire una soluzione di sicurezza completa per processi e applicazioni ibride. Il sistema integra PlantPAx®, Distributed Control System (DCS)/Basic Process Control System (BPCS) di Rockwell Automation.

Ulteriori informazioni
Immagine di una tipica configurazione di un sistema Logix SIS di fase 1 con I/O distribuito. Lo chassis ridondante ospita controllori GuardLogix ridondanti, nonché moduli di comunicazione di rete ridondanti.

Domande frequenti

Open All
Close All
Quali moduli sono supportati nel rack ridondante Logix SIS?

Tutti i moduli supportati nella ridondanza standard 5580 sono supportati anche in Logix SIS con la sostituzione dei 5580 ControlLogix® Controllers con 5580 GuardLogix® Controllers. I P controllers non sono supportati nella versione iniziale di Logix SIS.

Quali I/O di sicurezza sono supportati con Logix SIS?

Nella versione iniziale sono supportati solo i moduli I/O di sicurezza FLEX 5000®.

Entrambi i controllori si collegano all’I/O?

Logix SIS utilizza comunicazioni simultanee dal task di sicurezza, il che significa che entrambi i controllori inviano pacchetti di dati ai moduli I/O attraverso l’adattatore.

Quale livello SIL è supportato?
  • Il sistema può raggiungere fino a SIL 3 quando è sincronizzato.
  • SIL 3 viene mantenuto in caso di dequalificazione se la riparazione avviene entro il Mean Repair Time; in caso contrario, il sistema degrada a SIL 2.
  • Il sistema può raggiungere fino a SIL 2 quando non è sincronizzato.
È possibile utilizzare un controllore P in Logix SIS?

Nessuna versione iniziale richiede che il sistema strumentato di sicurezza Logix SIS sfrutti i controllori di sicurezza Red.

Come posso ottenere questa soluzione?

Centro compatibilità e download dei prodotti.

Provate la differenza

Siete pronti a elevare la sicurezza e le prestazioni del vostro impianto? Contattateci subito e scoprite il futuro della sicurezza industriale!

 

Contattaci

Consigliato per te

Sistema di controllo distribuito (PlantPax)
Sistema di controllo distribuito (PlantPax)
Sistema di controllo distribuito (PlantPax)
Risolvete le sfide produttive del vostro impianto con un DCS moderno.
Ulteriori informazioni
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Ulteriori informazioni
Logix SIS an integrated safety instrumented system
Logix SIS an integrated safety instrumented system
Blog
Blog
Logix SIS an integrated safety instrumented system
Introducing Logix SIS, a safety instrumentation system from Rockwell Automation. Learn in this blog how this safety system can transform your operations.
Leggi ora
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili
  5. Chevron LeftChevron Left Logix SIS: sicurezza di processo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: