Loading

Servoazionamenti Kinetix 5700
Allen-Bradley

I nostri servoazionamenti Kinetix 5700 offrono semplicità, potenza e risparmio di spazio per ottimizzare le prestazioni di motion e massimizzare il valore della macchina.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(22)
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
  • I servoazionamenti Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 contribuiscono ad ampliare il valore del motion integrato su EtherNet/IP per applicazioni di grandi costruttori di macchine personalizzate.
  • I servoazionamenti Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 contribuiscono ad ampliare il valore del motion integrato su EtherNet/IP per applicazioni di grandi costruttori di macchine personalizzate.
  • I servoazionamenti Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 contribuiscono ad ampliare il valore del motion integrato su EtherNet/IP per applicazioni di grandi costruttori di macchine personalizzate.
  • Alimentatore della sbarra rigenerativa Kinetix 5700 per aziende industriali per il riutilizzo dell’energia
I servoazionamenti Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 contribuiscono ad ampliare il valore del motion integrato su EtherNet/IP per applicazioni di grandi costruttori di macchine personalizzate.
I servoazionamenti Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 contribuiscono ad ampliare il valore del motion integrato su EtherNet/IP per applicazioni di grandi costruttori di macchine personalizzate.
I servoazionamenti Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 contribuiscono ad ampliare il valore del motion integrato su EtherNet/IP per applicazioni di grandi costruttori di macchine personalizzate.
Alimentatore della sbarra rigenerativa Kinetix 5700 per aziende industriali per il riutilizzo dell’energia
Chevron LeftChevron Left
I servoazionamenti Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 contribuiscono ad ampliare il valore del motion integrato su EtherNet/IP per applicazioni di grandi costruttori di macchine personalizzate.
Chevron LeftChevron Left
I servoazionamenti Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 contribuiscono ad ampliare il valore del motion integrato su EtherNet/IP per applicazioni di grandi costruttori di macchine personalizzate.
I servoazionamenti Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 contribuiscono ad ampliare il valore del motion integrato su EtherNet/IP per applicazioni di grandi costruttori di macchine personalizzate.
Alimentatore della sbarra rigenerativa Kinetix 5700 per aziende industriali per il riutilizzo dell’energia
Logo Allen-Bradley

I servoazionamenti Kinetix® 5700 sono progettati per macchine con un elevato numero di assi e requisiti di potenza elevati. Questi servoazionamenti ad alte prestazioni sono dotati di tecnologie all'avanguardia progettate per aiutarvi a costruire macchine più capaci, flessibili ed efficienti dal punto di vista energetico. I servoazionamenti Kinetix 5700 completano il sistema di controllo Logix utilizzando la comunicazione EtherNet/IP per fornire un accesso rapido ai dati necessari, semplificando al contempo i sistemi mediante l'utilizzo di una rete sia per Integrated Motion che per la sicurezza.


Novità

Avvio e funzionamento senza messa a punto

Il firmware V13 per il servo Kinetix 5700 presenta aggiornamenti per ridurre o eliminare la messa a punto. I miglioramenti includono:

  • Funzionalità del sensore di coppia virtuale per rilevare anomalie e fornire analisi
  • La messa a punto adattiva ora include più filtri a spillo di tracciamento e una migliore configurazione dei filtri
  • Il filtro a spillo di comando riduce l'oscillazione del carico nelle applicazioni senza sensore di carico
  • Supporto motori classe 200 V e 400 V

I servoazionamenti Kinetix 5700 ad alte prestazioni consentono di soddisfare i requisiti delle applicazioni più complesse in un'ampia gamma di settori. Questi servoazionamenti multiasse combinano il controllo motore vettoriale e ad alte prestazioni, contribuendo a semplificare la progettazione delle macchine e a ridurre tempi e costi di manodopera per l'integrazione. I servoazionamenti Kinetix 5700 possono essere configurati con sicurezza integrata e un'alimentazione rigenerativa della sbarra per rendere la vostra prossima soluzione servo più sicura ed efficiente dal punto di vista energetico che mai. 

Caratteristiche

Servoazionamenti Kinetix 5700

  • Offre un'elevata densità di potenza in una taglia compatta
  • Fornisce un'ampia gamma di potenza da 1.6–112 kW
  • Supporta servomotori e motori a induzione con un'ampia gamma di tipi di feedback
  • Dispone di moduli a doppio asse
  • Consente un facile assemblaggio e installazione grazie a un innovativo sistema di bus a innesto 
  • Supporta una soluzione a cavo singolo per alimentazione motore e feedback
  • Include due porte ethernet per supportare topologie lineari e Device Level Ring (DLR)
  • La funzionalità CIP Security supporta un approccio di cybersecurity defense in depth

Servoazionamenti Kinetix 5700 Integrated Safety

  • Include opzioni di sicurezza integrate o cablate
  • L'opzione di sicurezza integrata riduce il cablaggio complessivo del sistema
  • Sicurezza avanzata con funzioni Safe Torque Off, arresto di sicurezza e monitoraggio di sicurezza

Kinetix 5700 Regenerative Bus Supply

  • Aiuta a ridurre il consumo energetico complessivo rigenerando l'energia in eccesso
  • Esegue la regolazione della tensione della sbarra CC comune su tutta la gamma di tensione di ingresso CA
  • Diagnostica integrata per il monitoraggio della qualità dell'alimentazione e analisi in tempo reale con EtherNet/IP
  • Riduce i costi di installazione e lo spazio dell'armadio con un filtro LC integrato

Configurazione e funzionamento senza messa a punto

  • Utilizza la tecnologia di messa a punto in tempo reale Load Observer per mettere a punto automaticamente ogni asse, compensare la meccanica sconosciuta e regolare le applicazioni con inerzia variabile durante il funzionamento
  • Il rilevamento virtuale della coppia aiuta a rilevare le anomalie e a fornire analisi
  • Mitiga la risonanza con messa a punto adattiva che utilizza più filtri a spillo di tracciamento

Strumenti & risorse

VIDEO
Sblocca nuovo valore con i servoazionamenti Kinetix 5700

Scoprite come realizzare macchine più produttive, intelligenti ed efficienti dal punto di vista energetico utilizzando i servoazionamenti Kinetix 5700.

Prendi in considerazione la modernizzazione del Motion
In primo piano, un'ingegnera che lavora al computer con un armadio elettrico pieno di Kinetix e altri componenti Allen-Bradley sullo sfondo.
WHITE PAPER
Prendi in considerazione la modernizzazione del Motion

La modernizzazione può sembrare un'iniziativa impegnativa, ma può essere un'ottima opportunità con il partner e la soluzione giusti.

Leggi ora
Sicurezza in azionamenti e motion
Due operai con caschi di sicurezza gialli in piedi in una fabbrica moderna che discutono dati su un tablet.
WHITE PAPER
Sicurezza in azionamenti e motion

Una soluzione di sicurezza moderna incorpora un'implementazione di sicurezza completamente programmabile e flessibile utilizzando controllori di automazione programmabili (PAC) con supporto per task di sicurezza e dispositivi di sicurezza in rete che si integrano con la macchina.

Leggi ora

Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Ulteriori informazioni
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Ulteriori informazioni
Controllori programmabili
Controllori programmabili
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei servoazionamenti Kinetix 5700 2198-PP002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
  • C-Tick
  • CE
  • cULus Listed
  • KC
  • ODVA
  • OSHA

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Servoazionamenti Kinetix 5700
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: