Loading

1585 Connettori RJ45
Allen-Bradley

I nostri connettori (RJ45) per Ethernet da armadio elettrico sono progettati per resistere ad applicazioni industriali IP20, garantendo al contempo l'integrità e le prestazioni della rete.
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
  • connettori RJ45 in armadio
connettori RJ45 in armadio
Chevron LeftChevron Left
connettori RJ45 in armadio
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri connettori per armadio (RJ45) per Ethernet sono progettati per resistere alle applicazioni industriali IP20, garantendo al contempo l'integrità e le prestazioni della rete. I prodotti includono patchcord, cordset, connettori collegabili in campo, cavo grezzo, connettori a crimpare e adattatori passanti. Le guaine dei cavi rosse consentono di identificare facilmente le applicazioni di sicurezza. Patchcord e cordset sono stati testati meccanicamente ed elettricamente utilizzando cavi di categoria 5e con connettori di categoria 6. Questi prodotti si collegano facilmente con switch Ethernet Allen-Bradley®, controllori programmabili Allen-Bradley®, terminali grafici PanelView™ e azionamenti Allen-Bradley®.


Cavo a doppino intrecciato non schermato (UTP):
  • Cavo TPE ad alta flessibilità per robotica (quattro coppie); testato per 10 milioni di cicli di flessione
  • Cavo TPE ad alta flessibilità per robotica (due coppie); testato per 10 milioni di cicli di flessione
  • Cavo riser in cloruro di polivinile (PVC) (quattro coppie) per applicazioni generali
  • Cavo plenum (quattro coppie) per applicazioni in condotti dell’aria
  • Cavo in PVC da 600 V (due e quattro coppie)
  • Le guaine rosse dei cavi identificano le reti di sicurezza sulle macchine
Cavo a doppino intrecciato schermato (STP):
  • Cavo in PVC (quattro coppie) per applicazioni generali
  • Cavo PUR ad alta flessibilità e privo di alogeni per robotica (quattro coppie); testato per 10 milioni di cicli di flessione
  • Cavo da 600 V (due e quattro coppie); la guaina è da 600 V
  • Le guaine rosse dei cavi identificano le reti di sicurezza sulle macchine
  • Cavo ad alta flessibilità per robotica Gigabit Cat 6 (quattro coppie); testato per 10 milioni di cicli di flessione

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Componenti essenziali: profilo prodotto dei supporti di connettività ed Ethernet 1585-PP004_-EN-P
Profilo prodotto connettività Ethernet 1585-PP003_-EN-P
Profilo prodotto connettività Ethernet Gigabit 1585-PP006_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulla connettività di rete e sui mezzi trasmissivi CONEC-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • UL Listed
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di connessione
  5. Chevron LeftChevron Left Connettori RJ45 1585
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: