Loading

Controllori CompactLogix 5380
Allen-Bradley

I nostri controllori CompactLogix 5380 offrono prestazioni superiori, maggiore capacità, produttività migliorata e sicurezza avanzata per soddisfare le crescenti esigenze delle macchine intelligenti e delle apparecchiature per la produzione.
5069 Compact 5000 I/O Modules
Vista da destra del sistema di controllo Allen-Bradley CompactLogix 5380, Bulletin 5069
5069 Compact 5000 I/O Modules
Esplora ora
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
  • Un collage di controllori Compact GuardLogix 5380 e CompactLogix 5380. Cataloghi 5069-L3100ERMS3, 5069-L3100ERMS2, 5069-L340ERM e 5069-L340ERP.
  • Vista frontale del controllore Allen-Bradley CompactLogix 5380, catalogo 5069-L340ERM
  • Un controllore di processo CompactLogix 5380 rivolto verso destra, catalogo 5069-L340ERP.
  • Vista laterale destra del controllore Allen-Bradley Compact GuardLogix SIL 2 catalogo 5069-L3100ERMS2
  • Vista frontale del controllore Allen-Bradley Compact GuardLogix SIL 3 catalogo 5069-L3100ERMS3
Un collage di controllori Compact GuardLogix 5380 e CompactLogix 5380. Cataloghi 5069-L3100ERMS3, 5069-L3100ERMS2, 5069-L340ERM e 5069-L340ERP.
Vista frontale del controllore Allen-Bradley CompactLogix 5380, catalogo 5069-L340ERM
Un controllore di processo CompactLogix 5380 rivolto verso destra, catalogo 5069-L340ERP.
Vista laterale destra del controllore Allen-Bradley Compact GuardLogix SIL 2 catalogo 5069-L3100ERMS2
Vista frontale del controllore Allen-Bradley Compact GuardLogix SIL 3 catalogo 5069-L3100ERMS3
Chevron LeftChevron Left
Un collage di controllori Compact GuardLogix 5380 e CompactLogix 5380. Cataloghi 5069-L3100ERMS3, 5069-L3100ERMS2, 5069-L340ERM e 5069-L340ERP.
Chevron LeftChevron Left
Vista frontale del controllore Allen-Bradley CompactLogix 5380, catalogo 5069-L340ERM
Un controllore di processo CompactLogix 5380 rivolto verso destra, catalogo 5069-L340ERP.
Vista laterale destra del controllore Allen-Bradley Compact GuardLogix SIL 2 catalogo 5069-L3100ERMS2
Vista frontale del controllore Allen-Bradley Compact GuardLogix SIL 3 catalogo 5069-L3100ERMS3
Logo Allen-Bradley

I nostri controllori CompactLogix™ e Compact GuardLogix® 5380 offrono prestazioni superiori, maggiore capacità, produttività migliorata e sicurezza avanzata per soddisfare le crescenti esigenze delle macchine e delle apparecchiature intelligenti per la produzione. Tutti i controllori standard e di sicurezza utilizzano un moderno ambiente di programmazione, l'applicazione Studio 5000 Logix Designer®, che consente agli utenti di lavorare in modo collaborativo per progettare e gestire i propri sistemi. Questo ambiente comune ottimizza l'efficienza, riduce i tempi di messa in servizio e gestisce il controllo assi integrato su EtherNet/IP™ per applicazioni di controllo assi ad alta velocità e soluzioni di sicurezza fino a SIL 3/PLe. Questi controllori sono ideali per applicazioni che richiedono comunicazioni ad alte prestazioni, I/O e controllo assi fino a 32 assi.

Novità

Nuovo aspetto, stessa elevata prestazione.

I controllori standard, di sicurezza e di processo CompactLogix™ 5380 presentano una struttura in plastica rinnovata, una lente aggiornata e un nuovo aspetto delle etichette. Questo miglioramento visivo consente agli utenti di identificare informazioni critiche sul prodotto e distinzioni in modo chiaro, per poi agire di conseguenza con maggiore facilità.  Non sono state apportate modifiche alle specifiche dei prodotti esistenti. La stessa elevata prestazione apprezzata dagli utenti oggi rimane invariata.   

Maggiore protezione dei dati con la nuova funzionalità CIP Security Disponibile ora!

Il nostro portafoglio CompactLogix 5380 integra il supporto CIP Security™ per contribuire a mantenere i sistemi sicuri. Questa nuova funzionalità fornisce connettività e comunicazione sicure con il protocollo di rete EtherNet/IP™, tramite la validazione dell'autenticazione dei dispositivi, l'integrità dei dati e la riservatezza dei dati. È disponibile con Studio 5000 Logix Designer® versione 34 o successiva.


  • Ideale per applicazioni da piccole a grandi che richiedono un basso numero di assi in movimento e punti I/O
  • Abilita I/O ad alta velocità, controllo del movimento, topologie Device Level Ring e lineari
  • Offre una porta EtherNet/IP integrata da 1 gigabit (Gb) che consente connessioni CIP Safety, I/O e dispositivi di sicurezza
  • Include due porte configurabili che supportano Dual-IP address
  • Fornisce diagnostica e ricerca guasti avanzate con visualizzazione dello stato e degli errori del controllore
  • Offre funzioni del controllore ottimizzate per la massima prestazione del sistema
  • Offre funzionalità di sicurezza avanzate che includono rilevamento delle modifiche basato su controllore, registrazione, firmware crittografato e controllo degli accessi basato sui ruoli per routine e Add-On Instructions
  • Supporta fino a 31 moduli Compact 5000™ I/O locali
  • Offre motion integrato su EtherNet/IP fino a 32 assi
  • Offre un'ampia gamma di opzioni di memoria da 0.6–10 MB

Controllori di sicurezza Compact GuardLogix 5380

  • Raggiunge fino a SIL 2/PLd con architettura 1oo1 o fino a SIL 3/PLe con architettura 1oo2
  • Offre opzioni di memoria standard da 0.6–10 MB
  • Offre opzioni di memoria di sicurezza da 0.3–5 MB
  • Offre una porta Ethernet integrata da 1 gigabit (Gb)
  • Supporta opzioni di comunicazione per un massimo di 180 nodi EtherNet/IP
  • Offre opzioni con rivestimento protettivo per ambienti gravosi
  • Fornisce un unico controllore/software/rete per controllo standard e di sicurezza
  • Possibilità di combinare I/O di sicurezza e I/O standard
  • Fornisce funzioni di sicurezza integrate con azionamenti e motion
  • Possibilità di collegarsi a opzioni HMI scalabili dai terminali grafici PanelView™ 800

Controllori di processo CompactLogix 5380

  • Ideale per settori come Food & Beverage, Oil & Gas, Chimica, Plastica, Life Sciences, Metalli e Miniere
  • Incorpora la funzionalità del controllore standard con capacità di motion e opzione di rivestimento protettivo
  • Fornisce un'integrazione ottimale con sistema PlantPAx 5.0, che riduce la necessità di importare Add-On Instruction
  • Consente all'utente di iscriversi e ricevere informazioni diagnostiche tramite FactoryTalk View Site Edition senza programmazione aggiuntiva
  • Riconosci i nostri controllori di processo con i numeri di catalogo 5069-L320ERP e 5069-L340ERP
Dimostrazione Produce Consume di sicurezza GuardLogix

I dati di sicurezza da un controllore GuardLogix® possono essere inviati a un altro controllore GuardLogix utilizzando una connessione di rete CIP Safety produce and consume. Questo video mostrerà i passaggi per configurare una connessione di sicurezza produce and consume.

 
Prodotto dell’anno per l’ingegneria Oil & Gas
Controllore di processo CompactLogix™ 5380, catalogo 5069-L340ERP, con vista frontale su sfondo bianco. Il logo del premio Oil & Gas Engineering Product of the Year Gold Award 2021 è posizionato nell’angolo in alto a destra del controllore.
Hardware
Prodotto dell’anno per l’ingegneria Oil & Gas

Il controllore di processo CompactLogix™ 5380 è stato votato come Prodotto dell’Anno 2021 per l’industria Oil & Gas e vincitore del Control Systems Gold Award. 

Scoprite perché

Strumenti & risorse

Se siete già utenti dei controllori SLC™ 500, CompactLogix™ 1768-L43x, -L45x o CompactLogix 1769-L32E, -L32EK, -L35E, contattate il ufficio vendite locale o il distributore per scoprire come semplificare la migrazione verso i controllori CompactLogix™ selezionati. Lasciate che vi aiutiamo a iniziare.

Migrazione da SLC 500 a CompactLogix
Migrazione da SLC 500 a CompactLogix
capacità
capacità
Migrazione da SLC 500 a CompactLogix
Migrate from SLC™ 500 to CompactLogix™ 5380 control systems for higher system performance, increased capacity, improved productivity and enhanced security. Achieve smart manufacturing today!
Esplora le nostre capacità
Tutorial sui controllori CompactLogix 5380 e i sistemi I/O Compact 5000
Tutorial sui controllori CompactLogix 5380 e i sistemi I/O Compact 5000
VIDEO TUTORIAL
VIDEO TUTORIAL
Tutorial sui controllori CompactLogix 5380 e i sistemi I/O Compact 5000
Guardate questi utili video per ottenere un accesso senza precedenti ai dati, una maggiore connettività e una sicurezza robusta.
Ulteriori informazioni
Soluzioni per OEM e costruttori di macchine
Soluzioni per OEM e costruttori di macchine
capacità
capacità
Soluzioni per OEM e costruttori di macchine
Rockwell Automation offre ai costruttori di macchine soluzioni per macchinari intelligenti in modo da migliorare efficienza, flessibilità e innovazione basata sui dati.
Esplora le nostre capacità
Integrated Architecture
Integrated Architecture
capacità
capacità
Integrated Architecture
I sistemi di controllo integrati agevolano la produzione intelligente per la vostra soluzione di automazione industriale.
Esplora le nostre capacità

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione vincente in termini di produttività e il punto di riferimento unico per la gestione della famiglia di controllori Allen-Bradley Logix 5000™ e del relativo sistema di controllo.

Centro compatibilità e download dei prodotti (PCDC)
Main Image
Assistenza
Centro compatibilità e download dei prodotti (PCDC)

Utilizzate il Product Download and Compatibility Center (PCDC) per trovare i download dei prodotti e molto altro.

Software FactoryTalk
Main Image
Software
Software FactoryTalk

Ogni offerta FactoryTalk è incentrata sul miglioramento delle prestazioni aziendali. Dalla fase di progettazione e messa in servizio fino alle esigenze di dati a livello dirigenziale, possiamo offrire valore a tutti gli utenti della vostra operazione.


Applicazioni

I nostri controllori CompactLogix 5380 offrono memoria, velocità e capacità di elaborazione per soddisfare le esigenze delle applicazioni di base dell'impianto e delle applicazioni di processo, controllo assi e sicurezza ad alte prestazioni, tra cui:

Settori industriali

  • Food and Beverage
  • Acqua/acque reflue
  • Estrazione/metalli/cemento
  • Oil & Gas
  • Semiconduttori ed elettronica
  • Automotive
  • Industria navale
  • Scienze della vita

Applicazioni

  • Blisteratura
  • Alimentatori
  • Etichettatura e avvolgimento
  • Imballaggio
  • Formatura, riempimento e sigillatura verticali (VFFS)

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione dei sistemi CompactLogix e Compact GuardLogix 1769-SG003_-EN-P
Specifiche dei controllori CompactLogix 5380, Compact GuardLogix 5380 e CompactLogix 5480 5069-TD002_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dei controllori CompactLogix 5380 5069-IN013_-EN-P
Installazione dei controllori Compact GuardLogix 5380 SIL 2 5069-IN014_-EN-P
Installazione dei controllori Compact GuardLogix 5380 SIL 3 5069-IN023_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d'uso dei controllori CompactLogix 5380 e Compact GuardLogix 5380 5069-UM001_-EN-P
Manuale di riferimento per la sicurezza dei sistemi di controllo GuardLogix 5580 e Compact GuardLogix 5380 1756-RM012_-EN-P
Manuale di riferimento sulle considerazioni di progettazione dei controllori Logix 5000 1756-RM094_-EN-P
Tempi di esecuzione stimati delle istruzioni del controllore Logix 5000 – Manuale di riferimento LOGIX-RM002_-EN-P
Codici di errore del controllore Logix 5000 e I/O 1756-RD001_-EN-P
Istruzioni generali Logix 5000 Controllers 1756-RM003_-EN-P
Istruzioni per il controllo di processo avanzato e per gli azionamenti Logix 5000 1756-RM006_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Manuale di programmazione delle procedure comuni dei controllori Logix 5000 1756-PM001_-EN-E
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del controllore CompactLogix 5380 5069-PP003_-EN-P
Profilo di migrazione da SLC 500 a CompactLogix 5380 e 5069 Compact I/O MIGRAT-PP004_-EN-E
Profilo di migrazione da CompactLogix 1768-L4x a CompactLogix 5380 Controller MIGRAT-PP037_-EN-E
Certificazioni
 
Certificazioni
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ATEX
  • CE
  • c-UL-us
  • EtherNet/IP
  • IECEx
  • KC
  • RCM
  • TUV Rheinland
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili
  5. Chevron LeftChevron Left Controllori CompactLogix 5380
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: