Loading

48CR Lettore di codici
Allen-Bradley

I lettori di codici Bulletin 48CR sono i lettori di codici industriali più piccoli sul mercato.
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
I nostri lettori di codici Bulletin 48CR sono i più piccoli lettori di codici industriali sul mercato. Queste soluzioni robuste e compatte possono decodificare codici 1D, 2D e Direct Part Marked (DPM) e possono anche leggere con successo simboli danneggiati e incompleti. Il 48CR supporta Ethernet/IP™ e può essere configurato tramite il profilo Add-On (AOP) dell'applicazione Studio 5000 Logix Designer® o il browser visivo WebConnect integrato.

  • Offre una soluzione compatta, con dimensioni di soli 44.5 × 25.4 × 44.45 mm (1.75 ×  1 ×  1.75″)
  • Disponibile in due modelli: Standard (WVGA, risoluzione 0.3 MP, messa a fuoco fissa) o Advanced (SXGA, risoluzione 1.2 MP, autofocus)
  • Supporta Ethernet/IP e può essere configurato tramite profilo Add-On (AOP) di Studio 5000® o il server web integrato WebConnect
  • Legge a distanze comprese tra  102–400 mm (4.02–15.75″)
  • Offre frequenze di lettura fino a  60 fps per i modelli a messa a fuoco fissa e 42 fps per i modelli con autofocus
  • Fornisce un'indicazione dello stato di lettura programmabile a LED (rosso o bianco) per Read/No Read

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione del lettore di codici 48CR 48CR-IN001_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d'uso del lettore di codici 48CR 48CR-UM001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto lettore di codici Bulletin 48CR 48CR-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure delle soluzioni Smart Track and Trace RFID-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • FCC
  • Conforme RoHS
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
  • UL/cUL

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Lettore di codici 48CR
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: