Loading

442G Chiusura interbloccata multifunzione
Allen-Bradley

La nostra Guardmaster® 442G Multifunctional Access Box è una combinazione unica di blocco di protezione e controllo degli accessi.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(25)
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
La nostra Guardmaster® 442G Multifunctional Access Box è una combinazione unica di blocco di protezione e controllo degli accessi. Questa soluzione di protezione integrata è ideale per applicazioni a corpo intero in cui le porte di protezione richiedono una forza di tenuta superiore, una maggiore tolleranza al disallineamento della porta di protezione e un mezzo per uscire dall'area protetta in caso di emergenza. La scelta di comandi operatore e altre opzioni offre flessibilità per soddisfare una varietà di applicazioni.

Multifunctional Access Box ora con CIP Safety su EtherNet/IP

Il nostro Bulletin 442G Multifunctional Access Box ora offre CIP Safety su EtherNet/IP. Questa funzionalità consente una facile integrazione in un sistema di controllo dell'automazione in rete utilizzando l'ambiente Studio 5000 Logix Designer®.


  • Include un attuatore a bullone RFID ad alta codifica per ottenere il massimo livello di resistenza alla manomissione in conformità alla norma ISO 14119
  • Offre modelli sia Alimentare per sbloccare che Alimentare per bloccare per la sicurezza del personale o la protezione della produzione della macchina
  • Offre la possibilità di essere cablato in serie e di mantenere una classificazione PLe Cat 4 per l'interblocco, il monitoraggio del blocco della protezione e il controllo del blocco della protezione
  • Include una versione CIP Safety su EtherNet/IP, che consente una facile integrazione in un sistema di controllo dell'automazione in rete utilizzando l'ambiente Studio 5000 Logix Designer®

La chiusura interbloccata multifunzione Guardmaster® 442G supporta applicazioni che richiedono:

  • Soluzioni integrate di blocco di protezione e controllo degli accessi
  • Accesso completo del corpo in aree protette come presse per stampi, lavorazione dei metalli, imballaggio, stampa, catene di montaggio automatizzate robotizzate, stampaggio e web
  • Resistenza superiore di un attuatore in stile bullone
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le sfide presenti sul vostro piano di fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione della Multifunctional Access Box 442G-IN001_-EN-P
Installazione del set di lenti Guardmaster 442G 442G-IN002_-EN-P
Installazione del sistema di rilascio di emergenza Guardmaster 442G 442G-IN003_-EN-P
Installazione della Multifunctional Access Box Guardmaster 442G con CIP Safety su EtherNet/IP 442G-IN004_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d’uso della Multifunctional Access Box 442G-UM001_-EN-P
Manuale utente della Multifunctional Access Box con CIP Safety su EtherNet/IP 442G-UM002_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto della Access Box multifunzione Guardmaster 442G 442G-PP001_-EN-P
Profilo prodotto Guardmaster 442G Access Box multifunzione con CIP Safety 442G-PP002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed (UL 508)
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Box di accesso multifunzione 442G
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: