Loading

Pannelli operatore PanelView 5000
Allen-Bradley

I nostri terminali grafici PanelView™ 5000 offrono un design moderno e intuitivo e una migliore integrazione Logix che utilizza il software Studio 5000 View Designer®.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(9)
(1)
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
  • Monitor PanelView 5310

    PanelView 5310 front

  • Famiglia di monitor PanelView 5500

    PanelView 5000 family

  • Monitor PanelView 5500

    PanelView 5000 front

  • Monitor PanelView 5510 con tastierino

    PanelView 5510 analog resistive

  • Monitor PanelView 5510

    PanelView 5510 analog resistive

  • PanelView 5510 PCAP con schermo vuoto inclinato verso destra

    PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) side

  • PanelView 5510 PCAP frontale con schermo mockup, angolato a sinistra

    PanelView 5510 projected capacitive (PCAP)front

  • Immagine di gruppo della famiglia PanelView 5510 PCAP con 5 pannelli in 5 diverse dimensioni di display

    PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) group

  • Vista posteriore di PanelView 5510 PCAP con il display rivolto verso il basso

    PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) back

Monitor PanelView 5310

PanelView 5310 front

Famiglia di monitor PanelView 5500

PanelView 5000 family

Monitor PanelView 5500

PanelView 5000 front

Monitor PanelView 5510 con tastierino

PanelView 5510 analog resistive

Monitor PanelView 5510

PanelView 5510 analog resistive

PanelView 5510 PCAP con schermo vuoto inclinato verso destra

PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) side

PanelView 5510 PCAP frontale con schermo mockup, angolato a sinistra

PanelView 5510 projected capacitive (PCAP)front

Immagine di gruppo della famiglia PanelView 5510 PCAP con 5 pannelli in 5 diverse dimensioni di display

PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) group

Vista posteriore di PanelView 5510 PCAP con il display rivolto verso il basso

PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) back

Chevron LeftChevron Left
Monitor PanelView 5310
Chevron LeftChevron Left
Famiglia di monitor PanelView 5500
Monitor PanelView 5500
Monitor PanelView 5510 con tastierino
Monitor PanelView 5510
PanelView 5510 PCAP con schermo vuoto inclinato verso destra
PanelView 5510 PCAP frontale con schermo mockup, angolato a sinistra
Immagine di gruppo della famiglia PanelView 5510 PCAP con 5 pannelli in 5 diverse dimensioni di display
Vista posteriore di PanelView 5510 PCAP con il display rivolto verso il basso
Logo Allen-Bradley

I nostri terminali grafici PanelView™ 5000 offrono un design intuitivo e moderno e forniscono un'integrazione Logix avanzata che utilizza il software Studio 5000 View Designer®. Questa integrazione consente agli ingegneri di inserire le informazioni di configurazione una sola volta e di utilizzarle per l'intero progetto di automazione. Aiuta anche a creare applicazioni moderne con pulsanti HMI ad alta velocità per applicazioni di marcia jog, grafica vettoriale scalabile e un banner di sistema preconfigurato che fornisce informazioni diagnostiche.

Ora disponibili con display PCAP widescreen fino a 21.5″ 

  • Presenta un design moderno con una sottile cornice in alluminio
  • Include allarmi basati su Logix per eliminare la necessità di configurazione aggiuntiva
  • Presenta diagnostica automatica che segnala i guasti nei dispositivi di campo compatibili senza programmazione da parte dell'utente
  • Fornisce il supporto delle proprietà estese dei tag Logix per aiutare a sviluppare un contesto più ricco
  • Il menu di navigazione intuitivo consente di risparmiare spazio sullo schermo e riduce i tempi di configurazione
  • Consente di creare grafica aggiuntiva personalizzata e riutilizzabile per sviluppare le applicazioni in modo più efficiente
  • Condivide tag, allarmi e altri dati utilizzando automaticamente l'ambiente Studio 5000 View Designer
  • Offre un emulatore per eseguire un progetto senza scaricarlo su un terminale fisico
  • Il cambio lingua in runtime consente di cambiare il testo statico delle schermate, le descrizioni dei tag e i messaggi di allarme dal controllore Logix su richiesta
  • Frequenze di aggiornamento dello schermo configurabili di 100, 250 o 500 ms per una migliore visualizzazione delle operazioni ad alta velocità e animazioni più fluide
  • I tag di sistema per la correzione del colore consentono agli utenti di regolare i colori in base alla luce ambientale
  • Fino a 2500 stati in una tabella di stati supportano applicazioni come grandi tabelle di ricerca per codici di errore
  • Supporta Project Events per attivare automaticamente un'azione senza intervento dell'operatore
  • Le notifiche e-mail forniscono messaggi sullo stato della macchina o del processo agli utenti remoti
  • Il visualizzatore PDF consente agli operatori di leggere le istruzioni di lavoro e le guide alla risoluzione dei problemi memorizzate nel terminale
  • I progetti e il firmware possono essere caricati da supporto rimovibile (scheda SD o USB)
  • Il server VNC integrato supporta un client VNC remoto per il monitoraggio e la ricerca guasti
  • L'integrazione con Active Directory supporta la convergenza IT/OT 

PanelView 5510 Graphic Terminals

  • Offre una soluzione di visualizzazione per applicazioni di grandi dimensioni 
  • Le versioni analogiche resistive presentano un pulsante di navigazione fisico per visualizzare facilmente le informazioni, oltre a tastierino e opzione touch
  • Le versioni analogiche resistive sono disponibili con display da 7–19″, con tastierino e tastiera di dimensioni maggiori per un utilizzo più agevole, in particolare per operatori che indossano i guanti
  • Le versioni con touchscreen capacitivo proiettato (PCAP) sono disponibili con schermi da 7–21.5″, con display widescreen in alluminio e vetro e risoluzioni fino a full HD
  • Supporta 500 schermi, la connessione a quattro controllori e fino a 4000 allarmi basati su tag per controllore
  • Processore dual-core da 1.46 GHz, 1 Gb RAM, 4 Gb flash
  • EtherNet/IP con DLR e tecnologia degli switch embedded supporta la topologia ad anello per la tolleranza al guasto di rete e la riduzione dei tempi di fermo
  • Browser compatibile HTML5 in grado di visualizzare siti web, video e flussi di telecamere IP
  • I modelli in acciaio inossidabile offrono grado di protezione IP69K per ambienti igienici e rivestimento protettivo per una maggiore resistenza chimica
  • Certificato per applicazioni marine e offshore

PanelView 5310 Graphic Terminals

  • Offre una soluzione di visualizzazione adeguata per applicazioni di dimensioni ridotte
  • Offre display widescreen da 6–12″
  • Supporta 100 schermi, la connessione a un controllore e 4000 allarmi basati su tag
  • Processore da 1.46 GHz, 1 Gb RAM, 4 Gb flash

 

PanelView 5510

PanelView 5310

CPU

X86 Dual-Core

X86 Single-Core

Limiti applicativi

4 controllori, 500 schermate, 4000 allarmi per controllore

1 controllore, 100 schermate, 4000 allarmi

Ethernet

Due porte Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDI/MDIX che supportano topologie di rete DLR (Device Level Ring), lineare o a stella

1 porta Ethernet 10/100 singola

Temperatura, funzionamento

Terminali da 7–15″: 0–55 °C (32–131 °F)

Terminali da 19″: 0–50 °C (32–122 °F)

0–50 °C (32–122 °F)

Certificazioni

 

c-UL-us; Classe 1, Div 2, Gruppi A, B, C, D; KCC; CE (EMC); CE (Direttiva Bassa Tensione); RoHS; RCM

NEMA e UL Type 12, 13, 4X, anche classificati IP66 come da UL

EAC

Marine

c-UL-us, CE, KC, RCM, EAC, RoHS

NEMA e UL Type 12, 13, 4X, anche classificati IP66 come da UL

Pulsante di navigazione

Hardware (versioni analogiche resistive) e software

Solo software

Branding

Versioni senza marchio disponibili per tutti i numeri di catalogo. Utilizzare “271XP-XXXX-B”.

Rivestimento protettivo

Versioni con rivestimento protettivo disponibili per tutti i numeri di catalogo. Utilizzare “271XP-XXXX-K”. Tutti i numeri di catalogo con rivestimento protettivo sono classificati ISA GX. Consultare le pubblicazioni dei dati tecnici corrispondenti (2713P-TD001D-EN-P o 2715P-TD001B-EN-P) per i dettagli.

Tipo di display

LCD TFT a colori, grafica a 24 bit (16777216 colori), retroilluminazione a LED

Touch screen

Analogico resistivo

RAM

1 GB

Memoria non volatile

4 GB

Alimentazione di ingresso

24 V CC nom (18–30 V CC)

 


Strumenti & risorse

Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer
Software
Software
Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer® è l'ambiente di progettazione per la famiglia di terminali operatore PanelView™ 5000.
Ulteriori informazioni
Centro Download
Centro Download
Assistenza
Assistenza
Centro Download
Accedete al Centro download di Rockwell Automation per mantenere aggiornati i vostri prodotti. Qui troverete gli ultimi profili aggiuntivi (AOP), driver, macro, schede dati elettroniche, libreria di codici di esempio e attivazioni software.
Inizia subito
FactoryTalk
FactoryTalk
Software
Software
FactoryTalk
Il software FactoryTalk® è progettato per supportare un ecosistema di applicazioni industriali avanzate, incluso l’IoT.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione delle soluzioni di visualizzazione VIEW-SG001_-EN-P
Specifiche dei terminali PanelView 5310 2713P-TD001_-EN-P
Specifiche dei terminali PanelView 5510 2715P-TD001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione della pellicola protettiva touch capacitiva VIEW-IN004_-EN-P
Clip di montaggio per l'installazione di terminali touch capacitivi VIEW-IN003_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Modelli di apertura per i terminali PanelView 5310 2713P-DS001_-EN-P
Modelli di apertura per terminali PanelView 5510 2715P-DS001_-EN-P
Modelli di apertura per terminali PanelView 5510 con touchscreen capacitivo VIEW-DS006_-EN-P
Manuale utente dei terminali PanelView 5310 2713P-UM001_-EN-P
Manuale utente dei terminali PanelView 5510 2715P-UM001_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Guida ai risultati di Studio 5000 View Designer 9324-GR001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei terminali PanelView 5000 2715-PP001_-EN-P
Confronto delle caratteristiche del portafoglio di interfacce operatore PanelView 2711P-SP011_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Informazioni sui terminali PanelView 5310 2713P-PC001_-EN-P
Informazioni sui terminali PanelView 5510 2715P-PC001_-EN-P
Informazioni sui terminali PanelView 5510 in acciaio inossidabile 2715P-PC002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • cULus
  • CE (EMC)
  • CE (Direttiva Bassa Tensione)
  • RCM
  • RoHS
  • KCC
  • EtherNet/IP

 

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaccia uomo-macchina
  5. Chevron LeftChevron Left Terminali grafici PanelView 5000
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: