Loading

Soluzioni di interfaccia operatore

Le soluzioni di visualizzazione e HMI Allen‑Bradley® vi aiutano a soddisfare le vostre esigenze di produttività, innovazione e globalizzazione.
  1. Panoramica
  2. Prodotti
Open All Close All
Panoramica
Terminali grafici OptixPanel in versione Standard, Compact e Stainless-Steel
Allen-Bradley logo

Le interfacce operatore (HMI) sono il collegamento critico tra operatori e sistemi di automazione, consentendo un controllo intuitivo, monitoraggio in tempo reale e informazioni utili. Le nostre soluzioni HMI offrono prestazioni robuste, connettività scalabile e un'esperienza utente moderna per ottimizzare la produttività e ridurre il fermo macchina in tutti gli ambienti industriali.

Caratteristiche

Open All
Close All
Design intuitivo per decisioni più rapide

Semplificate le operazioni con display ad alta risoluzione e touchscreen reattivi. Esplorate i terminali grafici.

Integrazione senza interruzioni con i sistemi di controllo

Collegatevi facilmente ai controllori Allen-Bradley® e al software FactoryTalk® per workflow ottimizzati. Scoprite di più sui  Tethered Operator Terminals.

Connettività e sicurezza migliorate

Supporto per Ethernet/IP, accesso remoto e caratteristiche avanzate di cybersecurity garantiscono operazioni sicure ed efficienti.

Soluzioni scalabili per qualsiasi applicazione

Dai pannelli compatti ai terminali avanzati, scegliete l’HMI giusto per le vostre esigenze a livello di macchina o impianto.

Soluzioni HMI moderne
Uomo e donna che utilizzano FactoryTalk Optix come soluzione HMI.
Ebook
Soluzioni HMI moderne

Visualizzazione 101: comprensione delle HUMAN MACHINE INTERFACES (HMI)

Ottimizzate le vostre operazioni con le interfacce operatore di Rockwell Automation

Scoprite come le nostre soluzioni per interfaccia operatore migliorano l'usabilità e l'efficienza negli ambienti industriali. Soluzioni per interfaccia operatore.

PRODOTTO
Terminali grafici

I terminali grafici Allen-Bradley® offrono una visualizzazione ad alte prestazioni con display vivaci e navigazione intuitiva. Ideali per applicazioni a livello di macchina, questi pannelli di controllo per interfaccia operatore si integrano perfettamente con i controllori Logix per l’accesso ai dati in tempo reale e la diagnostica.

Terminali grafici

 

 

PRODOTTO
Terminali operatore collegati via cavo

Progettati per la mobilità e la sicurezza, i terminali operatore con tethering consentono agli operatori di controllare le apparecchiature da una distanza di sicurezza. Con una struttura robusta e un design ergonomico, queste interfacce operatore offrono flessibilità senza compromettere l’affidabilità.

Terminali operatore con tethering

Migliorate le prestazioni degli operatori con HMI più intelligenti e connesse

Visualizzate i processi con chiarezza, semplificate il processo decisionale e ottenete una maggiore efficienza con interfacce uomo-macchina di livello industriale progettate per ambienti impegnativi.

  • FactoryTalk Optix
    FactoryTalk Optix
    FactoryTalk Optix
    Realizzate la vostra visione di interfaccia operatore, Industrial Internet of Things, Edge e piattaforma dati con risultati ed efficienza migliori grazie a collaborazione, modularità e interoperabilità.
  • FactoryTalk View - Software HMI
    FactoryTalk View - Software HMI
    FactoryTalk View - Software HMI
    Con il software FactoryTalk® View potete avere una visione chiara e coerente di tutta la vostra impresa, dall’interfaccia operatore a livello di macchina a soluzioni di visualizzazione distribuite.
  • FactoryTalk Remote Access Solution
    FactoryTalk Remote Access Solution
    FactoryTalk Remote Access Solution
    Con la soluzione FactoryTalk® Remote Access™ non è necessario viaggiare per gestire le macchine. Scoprite un modo più rapido per fornire supporto, da qualsiasi luogo.
  • Software di progettazione Studio 5000
    Software di progettazione Studio 5000
    Software di progettazione Studio 5000
    Un software di progettazione per sistemi di automazione per tutte le discipline di controllo.
  • Computer e monitor industriali
    Computer e monitor industriali
    Computer e monitor industriali
    Scoprite i computer industriali e i monitor di Rockwell Automation, inclusi box PC robusti, panel PC, thin client e monitor industriali.

Vantaggi delle soluzioni di interfaccia operatore industriali

Maggiore visibilità per l’operatore

I display dell’interfaccia operatore intuitiva forniscono accesso ai dati in tempo reale sullo stato della macchina, sugli allarmi e sui dati di produzione, consentendo decisioni più rapide e informate. 

Aumento della produttività

I moderni sistemi di interfaccia operatore semplificano il funzionamento delle macchine, riducono i processi manuali e aiutano gli operatori a rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni di produzione. 

Miglioramento dell’efficienza operativa

Il monitoraggio e il controllo centralizzati semplificano i workflow, contribuendo a ridurre al minimo il fermo macchina e a migliorare le prestazioni complessive delle apparecchiature. 

Supporto dell'automazione scalabile

Le soluzioni di interfaccia operatore flessibili si integrano con PLC, azionamenti e sistemi di controllo, facilitando l'espansione o l'aggiornamento del vostro ambiente di automazione. 

Riduzione dei tempi di formazione

Interfacce intuitive e visualizzazioni personalizzabili aiutano gli operatori a imparare più rapidamente le apparecchiature e a svolgere le attività con maggiore sicurezza. 

Abilitazione delle operazioni connesse

Diagnostica integrata, funzionalità di accesso remoto e informazioni sui dati di produzione aiutano a supportare decisioni basate sui dati in tutta l’azienda manifatturiera.

Domande frequenti sul sistema di interfaccia operatore

Che cos’è un’interfaccia operatore e perché è importante?

Un'interfaccia operatore (HMI, Human Machine Interface) è un'interfaccia utente che collega gli operatori alle macchine e ai processi. Fornisce visualizzazione dei dati in tempo reale, controllo e diagnostica, consentendo decisioni più rapide e una produttività migliore.

In che modo le HMI di Rockwell Automation si integrano con i sistemi di controllo?

I nostri pannelli operatore sono progettati per un’integrazione senza interruzioni con i controllori Allen-Bradley® e il software FactoryTalk®, garantendo una comunicazione costante, tempi di ingegnerizzazione ridotti e una risoluzione dei problemi semplificata.

Quale HMI è adatta per la vostra applicazione?

La scelta della giusta interfaccia operatore dipende innanzitutto dalla selezione del software e dall'architettura del sistema. L'ambiente di progettazione scelto, come FactoryTalk® View, Studio 5000® o FactoryTalk Optix, guida l'integrazione con i controllori, l'accesso ai dati in tempo reale e i modelli di implementazione. Definito il software, potete quindi selezionare l'hardware appropriato, inclusi i terminali grafici per interfacce macchina dedicate o i terminali operatore tethered per operazioni mobili e attività critiche per la sicurezza.

Le interfacce operatore supportano l’accesso remoto?

Sì, molte delle nostre soluzioni HMI includono funzionalità di accesso remoto sicuro, che consentono il monitoraggio e la ricerca guasti da qualsiasi luogo, mantenendo gli standard di sicurezza informatica. Scoprite FactoryTalk Remote Access.

Semplificate i vostri processi con le risorse e il supporto giusti

Centro di documentazione tecnica
Specifiche tecniche, manuali e istruzioni per l'installazione.

Assistenza tecnica da remoto
Assistenza online e telefonica in tempo reale da parte di specialisti di prodotto.

PartnerNetwork
Un team di specialisti di ingegneria e fornitori leader del settore.

Archivio documentazione
Pubblicazioni che supportano i prodotti, i servizi e le soluzioni Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Un database di domande e risposte su una varietà di prodotti e tecnologie.

Contattate oggi stesso un esperto di Rockwell Automation

Vi aiutiamo a lanciare più rapidamente, a ridurre i rischi e a massimizzare i risultati. Costruiamo in modo più intelligente, insieme.

Contattateci

In base alla vostra attività

Loading
Loading
Loading
Loading
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
Interfaccia operatore Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Terminali grafici PanelView Plus 7 2711P
Migliorate la produttività con i nostri PanelView Plus 7 Graphic Terminals, facilmente configurabili per soddisfare le vostre esigenze applicative.
Terminali grafici PanelView 5000
I nostri terminali grafici PanelView™ 5000 offrono un design moderno e intuitivo e una migliore integrazione Logix che utilizza il software Studio 5000 View Designer™.
OptixPanel graphic terminals in Standard, Compact and Stainless-Steel
Terminali grafici OptixPanel
Cosa rende unici i nostri nuovi terminali grafici? I terminali grafici OptixPanel™ offrono un'esperienza utente simile a quella di un PC in un dispositivo dell'interfaccia operatore sigillato.
Allen-Bradley OptixEdge Advanced Edge Gateway, Left View
Keep file name as is.
OptixEdge Advanced Edge Gateway
OptixEdge Standard supporta FactoryTalk Optix, FactoryTalk® Remote Access™ e i container Docker. La sua app Optix preinstallata può raccogliere i tuoi dati e inviarli al cloud.
MobileView Tethered 2711T
I nostri terminali operatore MobileView™ Tethered sono dispositivi mobili che contribuiscono ad aumentare la produttività degli operatori e a garantire un ambiente di produzione sicuro.
Terminali grafici PanelView 800
I terminali grafici PanelView™ 800 Bulletin 2711R sono dispositivi di visualizzazione montati a pannello che offrono opzioni con tastierino o touch screen per l'immissione da parte dell'operatore.
PanelView Plus 6 400 2711P
I terminali grafici PanelView™ Plus 6 Bulletin 2711P consentono di monitorare, controllare e visualizzare graficamente le informazioni sullo stato delle applicazioni.
PanelView Plus 6 Compact 2711PC
I terminali grafici compatti PanelView™ Plus 6 Bulletin 2711PC consentono di monitorare, controllare e visualizzare graficamente le informazioni sullo stato delle applicazioni.
PanelView™ Component C200 2711C
I terminali grafici PanelView™ Component, Bulletin 2711C, sono stati dismessi e non sono più disponibili per la vendita.
Allen-Bradley MobileView2 frontale, schermo vuoto, mostrato con cavo fissato
Pannelli operatore MobileView 2
La nuova generazione di pannelli operatore tethered MobileView offre una migliore ergonomia e compatibilità con il software FactoryTalk.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaccia uomo-macchina
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: