Presentazione di PanelView™ Pro, l'ultima novità della linea di terminali operatore Allen‑Bradley® progettata per aiutarvi a modernizzare con fiducia. Progettato per supportare le applicazioni FactoryTalk® View ME, PanelView Pro offre un percorso di aggiornamento dai terminali PanelView™ Plus 7, consentendovi di conservare le applicazioni esistenti migliorando al contempo le prestazioni, la sicurezza e il supporto per il ciclo di vita.
Con un design modulare, una piattaforma hardware moderna e funzionalità di cybersecurity integrate, PanelView Pro contribuisce a ridurre il fermo macchina, semplificare la manutenzione e soddisfare i requisiti normativi in evoluzione, il tutto senza richiedere la riprogettazione del pannello o modifiche ingegneristiche significative.
Disponibile nel quarto trimestre del 2026