Loading

2711T MobileView Tethered
Allen-Bradley

I nostri terminali operatore MobileView™ Tethered sono dispositivi mobili che contribuiscono ad aumentare la produttività degli operatori e a garantire un ambiente di produzione sicuro.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(12)
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
I nostri  terminali operatore MobileView™ con tethering sono dispositivi mobili che contribuiscono ad aumentare la produttività degli operatori e a garantire un ambiente di produzione sicuro. L'interfaccia operatore mobile utilizza il sistema operativo Windows Embedded Standard 7, ma consente di riutilizzare le applicazioni FactoryTalk® View ME e FactoryTalk View Studio per ridurre i costi di sviluppo. Disponibile anche il modello thin client.

MobileView di seconda generazione con E-stop illuminato e scatola di derivazione IP65 ora disponibile

  • Offre tutte le funzionalità di mobilità del prodotto di prima generazione con l'aggiunta di un E-stop illuminato, la possibilità di lavorare con la scatola di derivazione IP65 e l'opzione di essere utilizzato come thin client
  • Fornisce illuminazione rossa quando il circuito di sicurezza è attivo, contribuendo ad aumentare la sicurezza
  • Consente di gestire tutti i dispositivi MobileView™ da un server centrale, quando utilizzato come thin client, riducendo tempi e costi associati all'aggiornamento dei dispositivi
  • Offre funzione di ponte E-stop che consente di scollegare il terminale MobileView dalla scatola di derivazione IP65 senza interrompere il circuito di arresto di emergenza. Questo facilita lo spostamento degli operatori all'interno dell'impianto e aumenta l'operatività
  • Include la funzione Box ID che fornisce il riconoscimento della posizione, consentendo al terminale MobileView di sapere dove si trova sulla linea di produzione

Scopri di più

Profilo prodotto del terminale operatore MobileView con cavo

  • Fornisce un terminale operatore in linea di vista del processo
  • Include cavi da 5 m, 10 m o 15 m con opzioni di connessione rapida e staffa di montaggio
  • Offre tasti funzione assegnabili via software con un pulsante momentaneo cablato o un selettore a chiave
  • Include interruttori di abilitazione a 3 posizioni
  • Offre un display da 10″ (1280 × 800) con touchscreen resistivo per una facile visualizzazione
  • Presenta una scheda SD interna per l'archiviazione di applicazioni e registri dati
  • Offre un pulsante di arresto di emergenza illuminato, la capacità di lavorare con la scatola di derivazione IP65 e l'opzione di utilizzo come thin client

Software

FactoryTalk View Machine Edition
Main Image
Software
FactoryTalk View Machine Edition

Il software FactoryTalk® View Machine Edition è un'applicazione HMI versatile che offre una soluzione dedicata e potente per i dispositivi di interfaccia operatore a livello di macchina.

Inizia subito
Centro compatibilità e download dei prodotti (PCDC)
Main Image
Assistenza
Centro compatibilità e download dei prodotti (PCDC)

Utilizzate il Product Download and Compatibility Center (PCDC) per trovare i download dei prodotti e molto altro.

Inizia subito
Software FactoryTalk
Main Image
Software
Software FactoryTalk

Ogni offerta FactoryTalk è incentrata sul miglioramento delle prestazioni aziendali. Dalla fase di progettazione e messa in servizio fino alle esigenze di dati a livello dirigenziale, possiamo offrire valore a tutti gli utenti della vostra operazione.

Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del terminale operatore MobileView Tethered Bulletin 2711T 2711T-PP001_-EN-P
Confronto delle caratteristiche del portafoglio di interfacce operatore PanelView 2711P-SP011_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
RCM CertificationRCM Certification
  • cULus Listed
  • Certificato CSA
  • Marcatura CE
  • RoHS
  • RCM (precedentemente C-Tick)

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaccia uomo-macchina
  5. Chevron LeftChevron Left MobileView Tethered 2711T
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: