Loading

Terminali grafici PanelView Plus 7 2711P
Allen-Bradley

Migliorate la produttività con i nostri PanelView Plus 7 Graphic Terminals, facilmente configurabili per soddisfare le vostre esigenze applicative.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(47)
(18)
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
  • Monitor PanelView Plus 7 da 4″
  • PanelView Plus 7 monitor da 6″
  • PanelView Plus 7 monitor da 10″
  • Monitor PanelView Plus 7-15″ con tastierino
  • PanelView Plus 7 monitor da 15″
  • PanelView Plus 7-retro del monitor
  • famiglia di monitor PanelView Plus 7
  • Vista frontale di ArmorView Plus 7 con il software visualizzato sullo schermo
Monitor PanelView Plus 7 da 4″
PanelView Plus 7 monitor da 6″
PanelView Plus 7 monitor da 10″
Monitor PanelView Plus 7-15″ con tastierino
PanelView Plus 7 monitor da 15″
PanelView Plus 7-retro del monitor
famiglia di monitor PanelView Plus 7
Vista frontale di ArmorView Plus 7 con il software visualizzato sullo schermo
Chevron LeftChevron Left
Monitor PanelView Plus 7 da 4″
Chevron LeftChevron Left
PanelView Plus 7 monitor da 6″
PanelView Plus 7 monitor da 10″
Monitor PanelView Plus 7-15″ con tastierino
PanelView Plus 7 monitor da 15″
PanelView Plus 7-retro del monitor
famiglia di monitor PanelView Plus 7
Vista frontale di ArmorView Plus 7 con il software visualizzato sullo schermo
Logo Allen-Bradley

I terminali grafici PanelView™ Plus 7 Bulletin 2711P sono disponibili nelle versioni standard e performance. Le versioni performance sono disponibili con rivestimento protettivo, in acciaio inossidabile e in versione on-machine (ArmorView™ Plus 7), offrendo flessibilità per soddisfare le esigenze specifiche. È possibile utilizzare FactoryTalk® View Machine Edition per creare l'applicazione, semplificare la configurazione e rafforzare la soluzione Integrated Architecture®. Questi terminali includono connettività Ethernet e consentono di monitorare le applicazioni da posizioni remote tramite server VNC e connettività FactoryTalk ViewPoint. 

PanelView Plus 7 Standard

  • Include le funzioni standard di Windows CE 6.0 e un display LCD TFT a colori, grafica a 18 bit
  • Offre dimensioni di visualizzazione da 4–15″ con opzioni widescreen e tastierino su schermo
  • Consente il monitoraggio delle applicazioni da una posizione remota con connettività VNC e FactoryTalk ViewPoint
  • Utilizza una scheda SD o una chiavetta USB per copiare e ripristinare rapidamente l'applicazione
  • Include funzionalità di notifica via e-mail e SMS
  • Include 512 MB di RAM e 512 MB di memoria non volatile (circa 80 MB di memoria utente libera)
  • Offre 100 schermate e 500 allarmi se utilizzato con il software FactoryTalk View Machine Edition con connessione a un controllore
  • Offre Ethernet 1 × RJ45 10/100 MB Auto-MDI/MDI-X con supporto IEEE 1588
  • Dispone di porte Ethernet singole o DLR per la connettività di rete
  • Include l'opzione per Allen‑Bradley® terminali con e senza marchio

PanelView Plus 7 Performance

  • Include il sistema operativo Windows 10 IoT Core (LTSC) e un display LCD TFT a colori, grafica a 18 bit
  • Offre dimensioni di visualizzazione da 7–19″ con opzioni widescreen e tastierino
  • Supporto della riproduzione video, che offre funzionalità avanzate di assistenza all'utente avanzato
  • Consente il monitoraggio delle applicazioni da una posizione remota con la connettività del server VNC e FactoryTalk ViewPoint
  • Utilizza una scheda SD o una chiavetta USB per copiare e ripristinare rapidamente l'interfaccia operatore
  • Include funzionalità di notifica via e-mail e SMS
  • Include 4 GB di RAM e 20 GB di memoria non volatile (circa 2 GB di memoria utente libera)
  • Dispone di due porte Ethernet che supportano le topologie di rete DLR, lineare o a stella
  • Include opzione per terminali Allen‑Bradley con e senza marchio

Versione con rivestimento protettivo

  • Disponibile su tutte le versioni di PanelView Plus 7 Performance con display solo touch e display con tastierino da 15″
  • Livello di gravità GX secondo ANSI/ISA 71.04-2013

Versione in acciaio inossidabile

  • Display senza marchio da 9″, 10″, 12″ e 15″
  • Cornice in acciaio inossidabile 316
  • Include una guarnizione blu in silicone idoneo all'uso in campo alimentare sostituibile
  • Include rivestimento protettivo
  • Certificazione NSF
  • UL IP69 e testato IP69K secondo ISO 20653

Versione ArmorView™ Plus 7

  • Offre un display da 12″ in un pannello completamente autonomo
  • Protezione IP66 per una soluzione HMI senza armadio
  • Offre sedici configurazioni standard di placche con pulsanti
  • Include l'opzione di personalizzazione individuale di pulsanti e interruttori, oltre a un arresto di emergenza cablato
  • Opzioni per aumentare la flessibilità, tra cui opzioni di montaggio orientabili da un braccio ruotante, un piedistallo o una superficie fissa

 

PanelView Plus 7 Standard

PanelView Plus 7 Performance

ArmorView Plus 7

Dimensione display

Display da 4″ (110 × 135 mm)

Display da 6″ (152 × 176 mm)

Display da 7″ (170 × 212 mm)

Display da 9″ (190 × 280 mm)

Display da 10″ (252 × 297 mm)

Display da 12″ (240 × 340 mm)

Display da 15″ (318 × 381 mm)

Display da 7″ (170 × 212 mm)

Display da 9″ (190 × 280 mm)

Display da 10″ (252 × 297 mm)

Display da 12″ (240 × 340 mm)

Display da 15″ (318 × 381 mm)

Display da 19″ (411 × 485 mm)

Display da 12″

(240 × 340 mm)

Solo senza marchio

Tipo di display

Windows CE 6.0

Windows 10 IoT Core (LTSC)

RAM

512 MB

4 GB

Memoria interna

512 MB di memoria, 80 MB di memoria non volatile per applicazioni

19.87 GB di memoria di archiviazione

~2 GB di memoria non volatile per applicazioni

Orologio in tempo reale

Sì, orologio con batteria tampone che registra i dati critici. Precisione 2 ± minuti al mese

Temperatura di funzionamento

0–55 °C (32–131 °F)

0–55 °C (32–131 °F)

0–50 °C ambiente (32–122 °F)

Valutazioni

NEMA 12, 13, 4X, IP54, IP66

I terminali PanelView Plus 7 Performance in acciaio inossidabile sono anche classificati IP69 da UL e testati per IP69K secondo ISO 2065

NEMA 12, 13, IP66

4/4X (configurazione specifica)

Certificazioni

  • ATEX Zona 2, ATEX Zona 22
  • cULus 
  • Classe I, Div 2, Gruppi A,B,C,D, T4
  • Classe II, Div 2, Gruppi F, G; Classe III
  • Classe I, Zona 2, Gruppi 11C T4
  • KCC
  • CE (EMC)
  • CE (Direttiva Bassa Tensione)
  • RoHS
  • EAC
  • INMETRO
  • cULus 
  • Classe I, Div 2, Gruppi A,B,C,D, T4
  • Classe II, Div 2, Gruppi F, G; Classe III
  • KCC
  • CE (EMC)
  • CE (Direttiva Bassa Tensione)
  • RoHS
  • EAC
  • Marocco
  • NSF (solo acciaio inossidabile)
  • cULus
  • Gradi di protezione dell’involucro secondo UL50 e CSA C22.2 n. 94.2.
  • Protezione in ingresso dell’involucro classificata da UL secondo IEC 60529
  • KCC
  • CE (EMC)
  • CE (Direttiva Bassa Tensione)
  • RoHS
  • EAC
  • Marocco

 

Rivestimento protettivo

−

Tutti i terminali solo touch, nonché la versione con tastierino e touch da 15″

−

Acciaio inossidabile

−

Disponibile per display da 9, 10, 12 e 15″

−

SD

1 × SDHC

USB

1 porta USB 2.0 (Type A)

1 porta USB 3.0 ad alta velocità (Type A) e 1 USB 2.0 (Type A)

Ethernet

1 porta RJ45 10/100 MB o 2 porte Ethernet 10/100Base-T Auto MDI/MDIX che supportano DLR, topologie di rete lineari o a stella 

Alimentazione di ingresso

CC (18–30 V CC)

Software standard

FactoryTalk® View Studio for Machine Edition, FactoryTalk® ViewPoint, versione 2.6 o successiva

Ulteriori informazioni

Sfruttate al massimo le potenzialità della vostra HMI PanelView e del software FactoryTalk View ME con la nostra playlist YouTube di video con suggerimenti e trucchi:

PanelView Plus e FactoryTalk View Machine Edition

I nostri video più popolari includono:

  • Crea la tua prima applicazione
  • Identifica e aggiorna il firmware installato
  • Andamenti e datalog
  • Carica e ripristina un file applicativo
  • Conversione da PanelView Plus 6 a PanelView Plus 7

Software

FactoryTalk View Machine Edition
Main Image
Software
FactoryTalk View Machine Edition

Il software FactoryTalk® View Machine Edition è un'applicazione HMI versatile che fornisce una soluzione dedicata e potente per i dispositivi di interfaccia operatore a livello di macchina.

Inizia subito
Software di gestione thin client
Main Image
Software
Software di gestione thin client

Il nostro software di gestione thin client ThinManager® consente ai clienti di ottimizzare le proprie operazioni attraverso una gestione centralizzata sicura delle applicazioni e delle fonti visive.

Inizia subito
Centro compatibilità e download dei prodotti (PCDC)
Main Image
Assistenza
Centro compatibilità e download dei prodotti (PCDC)

Utilizzate il Product Download and Compatibility Center (PCDC) per trovare i download dei prodotti e molto altro.

Inizia subito
Software FactoryTalk
Main Image
Software
Software FactoryTalk

Ogni offerta FactoryTalk è incentrata sul miglioramento delle prestazioni aziendali. Dalla fase di progettazione e messa in servizio fino alle esigenze di dati a livello dirigenziale, possiamo offrire valore a tutti gli utenti della vostra operazione.

Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto delle interfacce operatore PanelView Plus 7 Bulletin 2711P 2711P-PP013_-EN-P
Confronto delle caratteristiche del portafoglio di interfacce operatore PanelView 2711P-SP011_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Specifiche di approvvigionamento per PanelView Plus 7 Standard Bulletin 2711P per display da 4–15″ 2711P-SR003_-EN-P
Specifiche di approvvigionamento per i display da 7–19″ PanelView Plus 7 Performance Bulletin 2711P 2711P-SR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
KC CertificationKC Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX Zona 2, 22 (solo standard)
  • INMETRO Zona 2, 22 (solo standard)
  • CCC Ex (solo standard)
  • CE (EMC)
  • CE (Direttiva Bassa Tensione)
  • cULus Listed Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D (tutti i terminali); Classe II, Divisione 2, Gruppi F e G (solo standard); Classe III (solo standard)
  • EAC (solo standard)
  • KC
  • RCM o RMS
  • RoHs

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaccia uomo-macchina
  5. Chevron LeftChevron Left Terminali grafici PanelView Plus 7 2711P
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: