Loading

Soluzioni moderne di dispositivi di interfaccia operatore, SCADA ed Edge

Software e hardware intuitivi, scalabili e personalizzabili.
Programmatore informatico, ingegnere del software che lavora su un laptop con codice di flusso di dati, intelligenza artificiale AI. grafica
Soluzioni moderne di interfaccia operatore, SCADA ed Edge
    • Elaborazione Edge integrata
    • Elaborazione Edge integrata
    • OptixEdge
    • OptixEdge
    • OptixPanel
    • OptixPanel
    • PanelView Plus 7
    • PanelView Plus 7
    • PanelView 5000
    • PanelView 5000
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • PC industriali ASEM 6300
    • PC industriali ASEM 6300
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Site Edition
    • ThinManager
    • ThinManager
    • FactoryTalk Remote Access
    • FactoryTalk Remote Access
Contattaci

In un mondo in cui la discontinuità è la nuova normalità, diventare digitalmente abilitati è la chiave per realizzare la crescita della vostra azienda, raggiungere l'eccellenza operativa e mitigare i rischi. Sfruttare il Digital Thread consente un flusso di dati continuo in tutta l'organizzazione, portando a miglioramenti e vantaggi in tutta l'operazione.

Dai sistemi gestiti dagli operatori a quelli sempre più autonomi, i dispositivi di interfaccia operatore possono contribuire ad aumentare la produttività e a migliorare la gestione dati fornendo una visualizzazione del processo di controllo estremamente facile da usare in movimento e da qualsiasi browser. I dispositivi di interfaccia operatore forniscono i mezzi per visualizzare un processo sia localmente che da remoto. Per lavorare con un sistema di automazione, gli operatori devono essere in grado di: 

  • Valutare chiaramente lo stato e la salute del processo 
  • Controllare/modificare i parametri con la possibilità di farlo da remoto
  • Visualizzare e rispondere agli allarmi di sistema man mano che si verificano

Perché una soluzione di interfaccia operatore moderna?

Progettazione collaborativa

Semplificate il processo di progettazione attraverso la collaborazione multi-utente, la progettazione basata sul web nel cloud con flussi di lavoro in stile IT e controllo delle versioni.

Visualizzazione dei dati in tempo reale

Offrite agli operatori e al personale di manutenzione un'esperienza intuitiva che riduce la curva di apprendimento e li rende efficaci nella gestione del processo per la massima disponibilità. 

Dati completi

Consuma e contestualizza i dati del sistema di controllo all'edge e inoltrali ad altri sistemi localmente o nel cloud, rendendo i dati accessibili da qualsiasi punto della tua architettura informativa. 

Distribuzione e gestione remota

Distribuite la vostra applicazione, quindi visualizzate, assistete, gestite e risolvete i problemi da qualsiasi parte del mondo con una connettività remota sicura.

Opzioni hardware flessibili

Scegliete la piattaforma ottimale per il vostro sistema in una fase successiva del ciclo di progettazione, scegliendo un PC, un terminale o un modulo embedded senza la necessità di riprogrammare.

Guida all'acquisto di un dispositivo di interfaccia operatore

La scelta di un dispositivo di interfaccia operatore consiste nell'adattare un sistema alle esigenze specifiche della vostra azienda, e oggi questo è più possibile che mai.

L'evoluzione delle tecnologie dei dispositivi di interfaccia operatore ha gettato le basi per alcuni dei più importanti progressi nell'automazione industriale. Un dispositivo di interfaccia operatore moderno si integra perfettamente con l'hardware e il software di produzione, contestualizza e visualizza i dati di produzione in modo intuitivo e aiuta a rendere tali dati immediatamente disponibili per decisioni più informate.

Scaricate la nostra guida per alcune considerazioni chiave sulle caratteristiche, le capacità e i vantaggi associati ai dispositivi di interfaccia operatore, in modo da poter prendere la decisione giusta per le vostre esigenze.

Come selezionare la soluzione di interfaccia operatore migliore per la vostra azienda
Operatore che utilizza il software FactoryTalk Optix su un OptixPanel FactoryTalk Optix.
Segnala
Come selezionare la soluzione di interfaccia operatore migliore per la vostra azienda

Esplorate alcune considerazioni chiave sulle caratteristiche, le capacità e i vantaggi associati dei dispositivi di interfaccia operatore per aiutarvi a prendere decisioni sulla realizzazione di un sistema di interfaccia operatore.

Ulteriori informazioni

Un portfolio di visualizzazione con la giusta soluzione di interfaccia operatore per ogni esigenza

PanelView 5500-Family

Studio 5000 View Designer

PanelView™ 5000

Interfaccia operatore a livello macchina su PanelView 5000

  • Integrazione ottimale con ControlLogix + funzionalità di marcia jog I/O ad alta velocità 
  • Software di progettazione incluso con Studio 5000
  • Diagnostica automatica e allarmi Logix

Ulteriori informazioni:

Studio 5000 View Designer PanelView 5000
PanelViewPlus7-family

FactoryTalk® View ME

PanelView™ Plus

Interfaccia operatore a livello macchina su PanelView Plus o IPC

  • Supporto per ControlLogix e controllori di terze parti tramite Kepware 
  • Design-time comune per tutti i prodotti PanelView Plus e IPC
  • Opzioni hardware per diversi ambienti e requisiti

Ulteriori informazioni:

FactoryTalk View ME PanelView Plus IPC
Computer industriali

FactoryTalk® View SE

PC Windows

HMI scalabile su IPC

  • PlantPAx DCS moderno 
  • Sistemi da singola stazione a completamente distribuiti con ridondanza 
  • Supporto per ControlLogix e controllori di terze parti tramite Kepware

Ulteriori informazioni:

FactoryTalk View SE IPC
Terminali grafici OptixPanel in versione Standard, Compact e Stainless-Steel

FactoryTalk® Optix™

OptixPanel™

Interfaccia operatore scalabile su OptixPanel o IPC

  • Abilitazione cloud tramite FactoryTalk Hub
  • Connettività nativa di terze parti e MQTT
  • Interoperabilità OPC UA
  • Client web, gestione remota di applicazioni e dispositivi 

Ulteriori informazioni:

Portafoglio FactoryTalk Optix Software FactoryTalk Optix OptixPanel IPC Modulo di elaborazione Edge integrato
Logo ThinManager

Fornisce soluzioni di gestione centralizzata dei contenuti per qualsiasi tipo di applicazione.

Ulteriori informazioni
Logo di accesso remoto

Accesso remoto sicuro per l'implementazione, la ricerca guasti e la manutenzione di applicazioni industriali.

Ulteriori informazioni

Imparate dagli esperti

Guardate i nostri webinar gratuiti per saperne di più sui dispositivi di interfaccia operatore.

Serie di webinar per rivitalizzare le operazioni di interfaccia operatore
Una donna che indossa occhiali protettivi in un ambiente di fabbrica utilizza un pannello touchscreen per controllare le macchine industriali. OptixPanel
Serie di webinar per rivitalizzare le operazioni di interfaccia operatore

Scoprite come la soluzione di interfaccia operatore end-to-end FactoryTalk Optix può rivitalizzare le operazioni di interfaccia operatore durante tutto il ciclo di vita delle macchine

Durata: 60 minuti

Lingua: inglese

Guarda ora
Sblocca il futuro dell'automazione industriale con FactoryTalk View
Donna di spalle che preme un pulsante su un dispositivo di interfaccia operatore Allen-Bradley
Sblocca il futuro dell'automazione industriale con FactoryTalk View

Questo webinar si concentrerà sulle nuove funzionalità di FactoryTalk View v14 SE/ME. Il pubblico di riferimento sarà costituito dagli utenti attuali e dai nuovi potenziali utenti dell'applicazione di interfaccia operatore.

Durata: 60 minuti

Lingua: inglese

Guarda ora

  • Video
    Portafoglio Optix di Rockwell Automation

    Il portafoglio FactoryTalk Optix offre un'architettura aperta insieme a opzioni per la progettazione, l'implementazione, la connettività e l'estendibilità che consentono agli utenti di creare applicazioni visionarie.

  • Software di interfaccia operatore: per un processo decisionale migliore
    Dipendente donna con occhiali che inserisce informazioni in un tablet in un ambiente d’ufficio
    Brochure
    Software di interfaccia operatore: per un processo decisionale migliore

    Il software di interfaccia operatore moderno fornisce le informazioni tempestive e utili di cui i lavoratori hanno bisogno per prendere decisioni più rapide e migliori.

    Scarica ora
  • Abilitare il sistema di produzione Connected Enterprise con i PC industriali e i monitor ASEM 6300
    Abilitare il sistema di produzione Connected Enterprise con i PC industriali e i monitor ASEM 6300
    Brochure
    Abilitare il sistema di produzione Connected Enterprise con i PC industriali e i monitor ASEM 6300
    Scarica ora
  • Come scegliere la migliore soluzione di interfaccia operatore

    La scelta di un dispositivo di interfaccia operatore consiste nell'adattare un sistema alle esigenze specifiche della propria azienda, e oggi questo è più possibile che mai. Guarda il video per scoprire alcune considerazioni chiave sulle caratteristiche e le funzionalità dei dispositivi di interfaccia operatore.

  • Portafoglio FactoryTalk Optix
    Portafoglio FactoryTalk Optix
    Software
    Software
    Portafoglio FactoryTalk Optix
    Scoprite nuove possibilità per le vostre soluzioni di interfaccia operatore e di Industrial Internet of Things con il portafoglio FactoryTalk Optix: hardware e software progettati per trasparenza e flessibilità.
    Ulteriori informazioni
  • Guida alla selezione delle soluzioni di visualizzazione
    Miniatura della guida alla selezione delle soluzioni di visualizzazione
    Brochure
    Guida alla selezione delle soluzioni di visualizzazione
    Scarica ora

Pronti a ordinare il vostro software?

Opzioni d’ordine
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opzioni d’ordine

Un unico punto di riferimento per software e servizi in abbonamento.

Esplora le nostre opzioni di ordinazione
Parla con il tuo distributore autorizzato
DistributorDistributor
Parla con il tuo distributore autorizzato

Discutete i requisiti di sistema hardware e software.

Contattaci

Altri hanno visto anche

Loading
Loading
Loading
Loading

In base alla tua attività

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left solutions
  3. Chevron LeftChevron Left Soluzioni moderne di dispositivi di interfaccia operatore, SCADA ed Edge
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: