Loading
OptixEdge
Nuovo prodotto

OptixEdge
Advanced Edge Gateway

OptixEdge Standard supporta FactoryTalk Optix, FactoryTalk® Remote Access™ e i container Docker. La sua app Optix preinstallata può raccogliere i tuoi dati e inviarli al cloud.
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
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
Sfruttate i vantaggi di FactoryTalk® Optix™ e FactoryTalk® Remote Access™ senza dover riprogettare il vostro sistema di automazione. OptixEdge Advanced Edge Gateway dispone di una procedura guidata precaricata per configurare le connessioni dal sistema di controllo al cloud utilizzando MQTT, oltre alla possibilità di sviluppare la propria applicazione per raccogliere, elaborare e visualizzare i dati a livello edge.  Aggiungendo questo compatto dispositivo da montare a libro al vostro sistema di controllo, gli utenti possono configurare una connettività sicura con quasi qualsiasi rete di automazione grazie a driver di protocollo appositamente progettati. 

Logo Allen-Bradley

Raccolta dati semplificata da  diverse fonti

  • Collegatevi alla rete del vostro impianto tramite la porta LAN per raccogliere dati da sistemi eterogenei
  • Interfacciatevi senza problemi con i protocolli di automazione più comuni
  • Scambiate dati con sistemi di livello superiore utilizzando il protocollo OPC UA completo con Companion Specs
  • Ideale per installazioni nuove (greenfield) ed esistenti (brownfield), inclusi gli scenari in cui non è possibile utilizzare il modulo 1756-EEC
  • Riducete il lavoro di progettazione e standardizzate la vostra soluzione in diversi casi d'uso

Procedura guidata integrata FactoryTalk Optix per flussi di dati cloud-ready 

Utilizzate la procedura guidata basata sul web, accessibile da qualsiasi browser, per configurare rapidamente i flussi di dati. Raccogliete dati in tempo reale direttamente dalle apparecchiature di controllo e integrateli nei vostri dashboard e nelle piattaforme di analisi tramite MQTT, senza bisogno di software aggiuntivo.

Flessibilità e scalabilità con il supporto dei container Docker

  • Eseguite solo ciò che è essenziale distribuendo le vostre applicazioni personalizzate in container Docker isolati
  • Operate all'interno di un sistema operativo sicuro e chiuso basato su Linux per ridurre al minimo le superfici di attacco
  • Massimizzate l'efficienza delle risorse mantenendo la flessibilità di adattamento o scalabilità secondo necessità
  • Abilitate soluzioni modulari e manutenibili che possono evolversi con i requisiti del vostro progetto o impianto

Maggiore efficienza operativa grazie a un  accesso remoto sicuro

  • Stabilire una connessione VPN sicura utilizzando FactoryTalk® Remote Access™ e l'infrastruttura cloud di Rockwell Automation
  • Mettere in servizio, programmare, risolvere i problemi o aggiornare da remoto OptixEdge e i dispositivi collegati tramite la porta WAN
  • Bloccare fisicamente la porta WAN utilizzando un ingresso CC per disabilitare l'accesso esterno quando non è necessario
  • Collegare un dispositivo pilota CC o una torretta luminosa per monitorare le connessioni remote attive con indicatori visivi chiari

Fattori di valore di Edge nella produzione

icona di un documento con una lente di ingrandimento

Monitoraggio e controllo

Consente l'elaborazione immediata dei dati e il processo decisionale sul piano dell’impianto, fondamentale per applicazioni come il monitoraggio della sicurezza o il controllo della qualità in tempo reale

globo manutenzione predittiva

Manutenzione predittiva

Analizzando i dati delle macchine e delle apparecchiature a livello locale, la capacità di prevedere quando è necessaria la manutenzione si traduce rapidamente in una riduzione dei tempi di fermo.

freccia con ingranaggio

Automazione avanzata

Supporta l'automazione avanzata consentendo un'elaborazione dei dati e una comunicazione più rapida tra le macchine

conversione dei dati

Filtraggio e contestualizzazione dei dati

Offre la possibilità di filtrare e contestualizzare i dati grezzi prima di inviarli al cloud, riducendo la quantità di dati trasmessi. Inoltre, trasmettere una quantità inferiore di dati al cloud può comportare un risparmio sui costi

blocco di sicurezza per l’impresa

Sicurezza e conformità migliorate

L'elaborazione dei dati a livello locale aiuta a proteggere le informazioni sensibili e garantisce la conformità e il rispetto delle normative per settori specifici

Specifiche tecniche

Runtime HMI FactoryTalk® Optix™ 
Taglia XS (5 token) 
FactoryTalk® Optix™ 
Taglia S (8 token)
Software HMI Procedura guidata web per creare facilmente la vostra applicazione Industrial Internet of Things
Software di assistenza remota FactoryTalk® Remote Access™ Pro
Altri software di terze parti Supporto container Docker
Networking NAT, NAT1:1, instradamento, condivisione Internet *
Grado di protezione IP Grado di protezione IP IP20
Grado di protezione NEMA UL Type 1 (solo interno)
Custodia Installazione Montaggio su guida DIN / a libro
Materiale Alluminio
Processore, RAM, memoria di massa CPU i.MX 8M Plus, 4 GB RAM, eMMC in modalità pSLC   
con ~12 GB per l'applicazione e i container del cliente 
Espansione di memoria 1 slot MicroSD integrato con accesso esterno (push-push) 
Interfacce LAN 2× Gigabit Ethernet (RJ45) 
USB 1× USB 3.0 (Type-A / host) 
Seriale 1× RS232/422/485 (DB9M) isolata
Ingressi/uscite digitali IN: abilitazione connessione rete FTRA, riavvio dispositivo  
OUT: stato connessione rete FTRA, stato connessione remota
Temperatura di funzionamento 0…+50 °C
Certificazioni REACH, RoHS, WEEE, CE, cULus, KC, UKCA, RCM, MAROCCO, ODVA 

*disponibile dopo il rilascio tramite aggiornamento firmware

Scopri i nostri prodotti correlati

FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
Software
Software
FactoryTalk Remote Access Solution
Con la soluzione FactoryTalk® Remote Access™ non è necessario viaggiare per gestire le macchine. Scoprite un modo più rapido per fornire supporto, da qualsiasi luogo.
Ulteriori informazioni
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Software
Software
FactoryTalk Optix
Realizzate la vostra visione di interfaccia operatore, Industrial Internet of Things, Edge e piattaforma dati con risultati ed efficienza migliori grazie a collaborazione, modularità e interoperabilità.
Per saperne di più
Modulo di elaborazione Edge integrato
Modulo di elaborazione Edge integrato
Software
Software
Modulo di elaborazione Edge integrato
Esplorate le funzionalità di edge compute integrate che combinano controllo e analisi per supportare sistemi di automazione scalabili, sicuri e reattivi.
Per saperne di più
Stratix 4300 Remote Access Router
Stratix 4300 Remote Access Router
Hardware
Hardware
Stratix 4300 Remote Access Router
Il nostro Stratix® 4300 Remote Access Router consente la connettività a sistemi e applicazioni remoti.
Per saperne di più
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • REACH
  • RoHS
  • WEEE
  • CE (EMC)
  • cULus
  • KC
  • UKCA
  • RCM
  • Marocco
  • ODVA

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaccia uomo-macchina
  5. Chevron LeftChevron Left OptixEdge Advanced Edge Gateway
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: