Loading

Stratix 4300 Remote Access Router
Allen-Bradley

Il nostro Stratix® 4300 Remote Access Router consente la connettività a sistemi e applicazioni remoti.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
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
  • orientamento frontale del Stratix 4300 Remote Access Router RK20

    Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA2TGB)

  • Router di accesso remoto Stratix 4300 Remote Access Router RK20 con orientamento a sinistra

    Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA2TGB)

  • Router di accesso remoto Stratix 4300 RK22 con orientamento frontale

    Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA5TGB)

  • Router di accesso remoto Stratix 4300 RK22 con orientamento a sinistra

    Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA5TGB)

  • Router wireless Stratix 4300 1783-RA2TGB con gruppo a 2 porte

    Stratix 4300 Wireless Router 1783-RA2TGB with 2 Ports

  • Immagine di gruppo dello Stratix 4300 Wireless Router con 5 porte

    Stratix 4300 Wireless Router with 5 Ports

  • Router wireless 4300, 1783-RA, linea completa di prodotti

    4300 Wireless Router, 1783-RA, Full product line

orientamento frontale del Stratix 4300 Remote Access Router RK20

Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA2TGB)

Router di accesso remoto Stratix 4300 Remote Access Router RK20 con orientamento a sinistra

Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA2TGB)

Router di accesso remoto Stratix 4300 RK22 con orientamento frontale

Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA5TGB)

Router di accesso remoto Stratix 4300 RK22 con orientamento a sinistra

Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA5TGB)

Router wireless Stratix 4300 1783-RA2TGB con gruppo a 2 porte

Stratix 4300 Wireless Router 1783-RA2TGB with 2 Ports

Immagine di gruppo dello Stratix 4300 Wireless Router con 5 porte

Stratix 4300 Wireless Router with 5 Ports

Router wireless 4300, 1783-RA, linea completa di prodotti

4300 Wireless Router, 1783-RA, Full product line

Chevron LeftChevron Left
orientamento frontale del Stratix 4300 Remote Access Router RK20
Chevron LeftChevron Left
Router di accesso remoto Stratix 4300 Remote Access Router RK20 con orientamento a sinistra
Router di accesso remoto Stratix 4300 RK22 con orientamento frontale
Router di accesso remoto Stratix 4300 RK22 con orientamento a sinistra
Router wireless Stratix 4300 1783-RA2TGB con gruppo a 2 porte
Immagine di gruppo dello Stratix 4300 Wireless Router con 5 porte
Router wireless 4300, 1783-RA, linea completa di prodotti
Logo Allen-Bradley

Il nostro Stratix® 4300 Remote Access™ Router hardware, cablate e wireless, è  una piattaforma dedicata per il software FactoryTalk® Remote Access™ Manager. Questa combinazione fornisce supporto per l'installazione, gli aggiornamenti di programmazione e la risoluzione dei problemi e la manutenzione su richiesta quando non è possibile viaggiare. 

Il router Stratix 4300 è progettato per consentire ai costruttori di macchine e agli OEM di operare in modo sicuro sui sistemi remoti e sulle sue sottoreti. I router di accesso remoto sicuro sono offerti in  versioni cablate e wireless con varianti a due e cinque porte in rame Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps. La versione wireless include sia solo Wi-Fi, solo cellulare e un'unità combinata con Wi-Fi e cellulare.  


Riduci i costi di viaggio e aumenta l’accessibilità alla rete

  • Concede l’accesso ad applicazioni remote indipendentemente dalla posizione fisica grazie alla tecnologia VPN progettata per la comunicazione industriale
  • Abilita la connettività ai dispositivi collegati tramite Gigabit Ethernet e porta seriale con Stratix 4300 Remote Access Router

Provisioning a impatto zero

  • Fornisce una configurazione più semplice tramite un’interfaccia utente intuitiva e non richiede modifiche di configurazione per i dispositivi esistenti nella rete remota
  • Offre una soluzione passiva compatibile con firewall con connessioni solo in uscita

Riduzione dei tempi di fermo e aumento della produttività

  • Fornisce accesso on-demand alle macchine remote per la risoluzione dei problemi e l'aggiornamento dei programmi per i dispositivi di automazione

Conformità alle politiche IT per i costruttori e i produttori di macchine

  • Autentica i dispositivi affidabili nel cloud per abilitare l'accesso remoto e l'autenticazione a due fattori per gli utenti registrati
  • Fornisce profilazione e controllo degli accessi per un'implementazione più granulare delle strutture organizzative composte da utenti che contribuiscono, amministratori e utenti limitati
  • Fornisce report di audit e registrazione delle connessioni remote e delle attività amministrative eseguite da chi, su cosa e per quanto tempo
  • Consente il controllo dei flussi di comunicazione che passano attraverso il tunnel VPN con un firewall integrato
  • Supporta il controllo degli accessi locali per i produttori tramite l'utilizzo di ingressi digitali per controllare la disponibilità delle connessioni remote e di uscite digitali per essere notificati di una sessione remota in corso

Tabella di riferimento Stratix 4300 Remote Access Router

L'hardware Stratix 4300 Remote Access Router può essere utilizzato per abilitare la connettività VPN con le reti industriali. È possibile applicare politiche di autorizzazione per contribuire a gestire l’accessibilità all’interno della soluzione. Una connessione remota offre maggiore visibilità per gestire un impianto con un’infrastruttura abilitata alle informazioni.

Stratix 4300 Remote Access Router

1783-RA2TGB

1783-RA5TGB

1783-RA2TGC4G 1783-RA2TGW 1783-RA2TGWC4G 1783-RA5TGC4G 1783-RA5TGW 1783-RA5TGWC4G

Porte RJ45 totali

2

5

2 2 2 5 5 5

WAN

1 Gigabit Ethernet

1 Gigabit Ethernet

1 Gigabit Ethernet 1 Gigabit Ethernet 1 Gigabit Ethernet 1 Gigabit Ethernet 1 Gigabit Ethernet 1 Gigabit Ethernet

LAN

1 Gigabit Ethernet

4 Gigabit Ethernet

1 Gigabit Ethernet 1 Gigabit Ethernet 1 Gigabit Ethernet 4 Gigabit Ethernet 4 Gigabit Ethernet 4 Gigabit Ethernet
Wi-Fi       ✓ ✓   ✓ ✓
LTE Cellular     ✓   ✓ ✓   ✓

USB 2.0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Porta seriale DB9 multistandard, isolata

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ingresso/uscita digitale

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VPN

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NAT/Routing

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Condivisione Internet

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Firewall integrato

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Il software FactoryTalk Remote Access Manager offre gestione centralizzata

Utilizzando il software FactoryTalk Remote Access Manager, il router Stratix 4300 può essere gestito da un'interfaccia web centralizzata per eseguire, configurare e gestire il tunnel VPN per l'accesso remoto. Per motivi di sicurezza, è possibile applicare l'autenticazione a due fattori per convalidare l'identità dell'utente. Inoltre, il protocollo di crittografia Transport Layer Security (TLS) garantisce riservatezza, integrità e autenticità della sessione di scambio dati. Sono disponibili registri e audit trail per il monitoraggio delle operazioni di accesso remoto e delle connessioni stabilite.

FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
Software
Software
FactoryTalk Remote Access Solution
Con la soluzione FactoryTalk® Remote Access™ non è necessario viaggiare per gestire le macchine. Scoprite un modo più rapido per fornire supporto, da qualsiasi luogo.
Ulteriori informazioni
Architettura dei casi d’uso
prodotto icone disegni a linee nere reti con testo grigio con intestazione
Infografica
Architettura dei casi d’uso

Consulta questo schema per scoprire come il software FactoryTalk Remote Access Manager e l'hardware Stratix 4300 Remote Access Router lavorano insieme per abilitare la connettività alle apparecchiature remote.

Visualizza immagine ingrandita
Soluzioni scalabili di accesso remoto sicuro per OEM
Uomo con gli occhiali in piedi al tavolo che prende appunti su un taccuino, con un laptop e una tazza di caffè sul tavolo
WHITEPAPER
Soluzioni scalabili di accesso remoto sicuro per OEM

Scoprite come la FactoryTalk® Remote Access™ solution può contribuire a ridurre i costi e ad aggiungere maggiore valore ai vostri clienti di sistemi di automazione e controllo industriale.

Ulteriori informazioni

Scoprite lo Stratix 4300 Wireless Router

Con l'aggiunta dei numeri di catalogo wireless, i clienti possono ora accedere alle applicazioni da remoto tramite Wi-Fi o cellulare. ​Sia la versione a due porte che quella a cinque porte dello Stratix 4300 Router offrono funzionalità wireless per Wi-Fi e LTE cellulare. I clienti possono scegliere solo Wi-Fi, solo cellulare o una combinazione di Wi-Fi e cellulare.

Vantaggi principali:

  • Le funzionalità wireless eliminano la necessità di installare cavi Ethernet aggiuntivi
  • L'accesso wireless per la connessione WAN rende le connessioni di rete backhaul facili da installare senza sollevatori o canaline
  • La connettività cellulare consente l'accesso remoto quando non sono disponibili altre reti

Sono disponibili antenne e staffe di montaggio opzionali per l'utilizzo con lo Stratix 4300 Wireless Router.

Video
Introduzione al router wireless Stratix 4300

Progettato esclusivamente per FactoryTalk Remote Access, scoprite come lo Stratix 4300 Wireless Router aumenta la vostra produttività operativa.
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
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • c-UL-us
  • KC
  • Marocco
  • RCM
  • UCKA

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per rete industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Stratix 4300 Remote Access Router
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: