Loading
I/O FLEXHA 5000 in chassis con I/O di sicurezza al centro, vista frontale e laterale destra
Nuovo prodotto

Moduli I/O FLEXHA 5000
Allen-Bradley

I moduli I/O FLEXHA 5000™ fanno parte di una piattaforma all'avanguardia che può aiutarvi a ridurre la complessità e il costo dell'hardware grazie a un design integrato più conveniente.
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
Volete passare a una soluzione I/O più affidabile e flessibile? I nostri moduli I/O FLEXHA 5000 serie 5015 fanno parte di una piattaforma all'avanguardia che può aiutarvi a ridurre la complessità e i costi dell'hardware grazie a un design integrato più conveniente.

I moduli I/O FLEXHA 5000 migliorano la comunicazione con la connettività di rete EtherNet/IP™ da 1 Gb, offrendo maggiore velocità e larghezza di banda. Riducendo sia i tempi di fermo che i tempi di progettazione e limitando i costi, questa piattaforma è progettata per essere una soluzione I/O più intelligente ed efficiente.

Logo Allen-Bradley

Portate la vostra soluzione I/O al livello successivo

Il modulo I/O FLEXHA 5000 integra una tecnologia all'avanguardia per creare un I/O più flessibile ed efficiente. Questa soluzione consente agli utenti di operare con facilità, offrendo elevata disponibilità, maggiore produttività e manutenzione semplice.

Moduli FLEXHA 5000 5015
FLEXHA 5000 IO duplex rivolto a sinistra con sfondo bianco. 5015-U8IFTXT
Progettista di sistemi
Moduli FLEXHA 5000 5015

Esplora ora

VIDEO
I/O ad elevata disponibilità aumenta la produttività e semplifica la manutenzione

Scoprite il nuovo modulo I/O FLEXHA 5000 progettato per applicazioni di processo e fornito come parte della nostra soluzione PlantPAx®.


Implementare una piattaforma I/O innovativa per affrontare ciò che è importante

Per molte industrie di processo, i sistemi di controllo di oggi richiedono una piattaforma I/O ad elevata disponibilità per ridurre al minimo i tempi di fermo.

Allo stesso tempo, le tempistiche di progetto e le complessità di consegna devono essere supportate dalla flessibilità, dalla progettazione integrata e dalla configurazione semplificata di una piattaforma I/O universale.

Scoprite come una piattaforma I/O innovativa può rispondere a queste esigenze affrontando anche le problematiche legate al ciclo di vita che possono rappresentare un onere per il personale di manutenzione e i budget. Se implementata correttamente in quadri di campo distribuiti, i costi del ciclo di vita possono essere ridotti al minimo grazie a ingombri ottimizzati e manutenzione semplificata, massimizzando il ritorno sugli asset di processo.


Integra soluzioni per il tuo sistema di produzione Connected Enterprise® 

La nuova generazione di soluzioni I/O è progettata per svariate applicazioni industriali. Il modulo I/O FLEXHA 5000 è affidabile e flessibile, consentendo agli utenti di scegliere l'I/O che meglio soddisfa le loro esigenze operative. Questa piattaforma consente di montare comodamente nello stesso rack sia l'I/O di sicurezza integrato sia l'I/O di controllo di processo di base, riducendo complessità e costi.

Il modulo I/O FLEXHA 5000 offre opzioni
Uomo con casco e occhiali di sicurezza che tiene in mano un appunti
PROFILO
Il modulo I/O FLEXHA 5000 offre opzioni

Questo nuovo modulo I/O è flessibile nella progettazione e nella manutenzione, pronto per le applicazioni di processo e contiene un'opzione di scheda universale.

Scarica profilo

Riduci i costi di progettazione e messa in servizio con I/O universale
Uomo e donna con caschi e occhiali di sicurezza in fabbrica che discutono di progetti
starter kit
Riduci i costi di progettazione e messa in servizio con I/O universale

Lo starter kit modulo I/O FLEXHA 5000 è un pacchetto hardware scontato che fornisce tutto il necessario per iniziare a utilizzare la nostra piattaforma modulo I/O di processo di nuova generazione.

Scarica lo starter kit

Scoprite la  nuova generazione di soluzioni I/O

Scoprite come integrare questa innovativa soluzione I/O nella vostra applicazione di processo. Lo starter kit del modulo I/O FLEXHA 5000 è un pacchetto hardware scontato che fornisce tutto il necessario per iniziare a utilizzare la nostra piattaforma di I/O di processo di nuova generazione. Contattate il rappresentante Rockwell Automation di zona per scoprire la tecnologia all'avanguardia dell'I/O universale a un costo ridotto.


Aumentate la produttività riducendo i tempi di fermo e i costi

 
Icona di orologio nero

Tempo

Riduzione del tempo di progettazione grazie alla stretta integrazione con il set di istruzioni nel sistema PlantPAx®

Persona al computer con elmetto

Sistema integrato

Consente di montare comodamente insieme I/O di sicurezza integrato e I/O di controllo di processo di base

Icona ingranaggio nero

Studio 5000 Logix Designer® software

Integrazione HART Premier in Studio 5000 Logix Designer® software

Piattaforma I/O flessibile che consente un controllo integrato per il vostro sistema di produzione Connected Enterprise®

Flessibilità nella progettazione e nella manutenzione

Riduci i tempi di fermo macchina con la rimozione ed inserimento sotto tensione (RIUP) semplificati e semplici modifiche online.

Pronto per le applicazioni di processo

Ottieni il supporto per la ridondanza del controllore ControlLogix® 5580 nelle applicazioni ad elevata disponibilità dal software Studio 5000 Logix Designer (versione 35 o successiva) e garantisci operazioni più coerenti con una maggiore affidabilità.

Opzione modulo I/O universale

Scelta flessibile di I/O configurabile per canale all'interno del software Studio 5000® (versione 35 o successiva) come analogico (compatibile HART) o discreto, in ingresso o in uscita.

Caratteristiche e vantaggi

  • Ottimizza l'ingombro montando fino a 24 moduli I/O su un unico nodo, in verticale o in orizzontale, e in qualsiasi sequenza di moduli
  • Funziona a temperature comprese tra −40…+70 °C (−40…+158 °F) e in ambienti estremi fino alla classe GX con rivestimento protettivo
  • Utilizzabile in aree pericolose di Classe I, Divisione 2, Zona 2 e Gruppi A, B, C, D
  • Riduci i tempi di fermo grazie alla rimozione ed inserimento sotto tensione (RIUP) semplificati e alle facili modifiche online
  • Ottieni il supporto della ridondanza del controllore ControlLogix® 5580 nelle applicazioni ad elevata disponibilità dal software Studio 5000 Logix Designer® (versione 35 o successiva) e garantisci operazioni più uniformi con maggiore affidabilità
  • Riduci i tempi di fermo grazie all'accesso facilitato a ulteriori diagnostiche di processo tramite HART Premier Integration nel software Studio 5000 Logix Designer
  • Risparmia tempo di progettazione grazie alla stretta integrazione con il set di istruzioni nel sistema PlantPAx®
  • Dispone di un'opzione scheda universale che consente flessibilità nella scelta del modulo I/O. Questa scelta di I/O è configurabile per canale all'interno del software Studio 5000® (versione 35 o successiva) come analogico (compatibile HART) o discreto, ingresso o uscita
  • Disponibile in configurazioni modulo simplex o duplex
Efficienza dell’impianto con l’hardware di controllo corretto
Efficienza dell’impianto con l’hardware di controllo corretto
Blog
Blog
Efficienza dell’impianto con l’hardware di controllo corretto
L'I/O universale consente flessibilità e permette modifiche tardive a supporto del ciclo di vita del sistema.
Leggi ora
Rockwell Automation offre flessibilità e affidabilità con la nuova release del PlantPAx® DCS
operatore e responsabili in un'unità di controllo di processo
Comunicato stampa
Rockwell Automation offre flessibilità e affidabilità con la nuova release del PlantPAx® DCS
Leggi ora
VIDEO
Configurazione della demo di Universal I/O

Scoprite quanto è rapido e semplice configurare un modulo I/O universale e cambiare il tipo di canale online per contribuire a ridurre il tempo di ingegneria durante il processo di messa in servizio. Guardate il video dimostrativo.

VIDEO
Dimensionamento di un sistema PlantPAx 5.20 con dimostrazione di modulo I/O FLEXHA 5000

Scoprite quanto è facile configurare il sistema di controllo distribuito PlantPAx® 5.20 con il modulo I/O FLEXHA 5000™ utilizzando lo strumento Integrated Architecture® Builder. Guardate il video dimostrativo.

VIDEO
Funzionalità del sistema PlantPAx 5.20 con modulo I/O FLEXHA 5000

Guardate questo video per scoprire i vantaggi dell'utilizzo del modulo I/O FLEXHA 5000™ nel sistema di controllo distribuito PlantPAx® 5.20.

VIDEO
Configurazione e caratteristiche del modulo I/O universale FLEXHA 5000

Scoprite come aggiungere moduli I/O FLEXHA 5000 sotto un adattatore per una configurazione semplice. Guardate questa demo.

VIDEO
Comunicazioni e networking simultanei modulo I/O FLEXHA 5000

Scoprite come configurare i moduli I/O FLEXHA 5000 con comunicazioni simultanee. Guardate questa demo.


FLEXHA 5000 I/O nelle notizie

Scoprite cosa dicono le persone su questa innovativa soluzione I/O

  • Process and Control Today
    Lavoratore con casco e giubbotto di sicurezza che tiene in mano un tablet e un dispositivo di comunicazione all’aperto, mentre osserva un impianto di produzione.
    Process and Control Today

    Rockwell Automation offre flessibilità e affidabilità con la nuova versione del DCS PlantPAx®. La famiglia FLEXHA 5000™ di moduli I/O offre un controllo integrato per il sistema di produzione Connected Enterprise® , riducendo il costo totale di proprietà e aumentando la produttività grazie alla riduzione dei tempi di fermo e dei tempi di progettazione.

    Ulteriori informazioni

  • controllo
    Donna con casco e giubbotto di sicurezza che tiene in mano un laptop e guarda lo schermo, in piedi all'esterno con un impianto di produzione alle sue spalle.
    controllo

    Rockwell Automation presenta I/O configurabili via software a elevata disponibilità. La piattaforma modulo I/O FLEXHA 5000™ è progettata per ridurre la complessità e i costi dell'hardware grazie a un design più integrato e pratico.

    Ulteriori informazioni

  • Automation World
    Lavoratore che indossa un casco e un giubbotto di sicurezza all'aperto mentre indica un impianto di produzione.
    Automation World

    Rockwell Automation condivide aggiornamenti tecnologici e una visione sul futuro dell'automazione. FLEXHA 5000™ I/O riduce drasticamente il tempo di progettazione e il tempo di avvio, rendendo PlantPAx® più flessibile per le espansioni.

    Leggi di più

  • Automation.com
    Donna con casco e giubbotto di sicurezza che tiene in mano dei progetti e si trova all'esterno, mentre guarda verso l'alto un impianto di produzione.
    Automation.com

    Rockwell Automation ha mostrato la potenza dei dati, della progettazione, della cybersecurity e della sostenibilità a SPS 2022. La nuova piattaforma FLEXHA 5000™ modulo I/O offre un elevato livello di affidabilità e prestazioni per applicazioni di processo critiche. 

    Leggi di più

  • ARC Advisory Group
    Ciminiere fumanti in una fabbrica vicino al ponte, cielo blu all’esterno
    ARC Advisory Group

    Le sessioni PSUG 2022 hanno evidenziato il rilascio del modulo I/O FLEXHA 5000  che offre elevata disponibilità e ridondanza completa, nonché l'evoluzione del sistema di controllo distribuito PlantPAx (DCS) alla versione 5.20. 

    Leggi di più


Scoprite i nostri prodotti e servizi correlati

Moduli I/O FLEX 5000
flex-5000-image
Prodotti
Moduli I/O FLEX 5000

I nostri moduli I/O FLEX 5000™ sono una soluzione di I/O distribuito robusta e flessibile, che consente di scegliere il proprio I/O per soddisfare le esigenze operative.

Soluzioni di processo
Soluzioni di processo
Capacità
Capacità
Soluzioni di processo
La nostra conoscenza dei processi, dalla produzione in batch all'ottimizzazione dei processi ai sistemi di sicurezza, ci consente di offrire ai clienti soluzioni e servizi che li aiutano a raggiungere i loro obiettivi.
Sistema di controllo distribuito (PlantPax)
Sistema di controllo distribuito (PlantPax)
Capacità
Capacità
Sistema di controllo distribuito (PlantPax)
Risolvete le sfide produttive del vostro impianto con un DCS moderno.

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche del sistema I/O FLEXHA 5000 5015-TD001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione del sistema I/O FLEXHA 5000 5015-IN001_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale utente del sistema I/O FLEXHA 5000 5015-UM001_-EN-P
Manuale di riferimento per sistemi ad alta disponibilità HIGHAV-RM002_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto modulo I/O FLEXHA 5000 5015-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Informazioni sul prodotto FLEXHA 5000 EtherNet/IP Adapter 5015-PC001_-EN-P
Informazioni sul prodotto FLEXHA 5000 modulo I/O universale a 8 canali 5015-PC002_-EN-P
Informazioni sul prodotto FLEXHA 5000 Bank Expansion Bases, sinistra e destra 5015-PC003_-EN-P
Informazioni sul prodotto FLEXHA 5000 Backplane Interface Module 5015-PC004_-EN-P
Informazioni sul prodotto FLEXHA 5000 Power Conditioner 5015-PC005_-EN-P
Informazioni sul prodotto della base adattatore FLEXHA 5000 5015-PC006_-EN-P
Informazioni di base sul prodotto FLEXHA 5000 I/O Module Base 5015-PC007_-EN-P
Informazioni sul prodotto sui morsetti terminali rimovibili FLEXHA 5000 5015-PC008_-EN-P
Informazioni di base sul prodotto FLEXHA 5000 I/O Module Base 5015-PC007_-EN-P
Informazioni sul prodotto FLEXHA 5000 Media Landing Card 5015-PC009_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
INMETRO CertificationINMETRO Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • ATEX
  • CE
  • CCC
  • cULus
  • EtherNet/IP (solo adattatore)
  • FM
  • IECEx
  • INMETRO
  • KC
  • Marocco
  • ODVA (solo adattatore)
  • RCM
  • REACH
  • RoHs
  • UKCA
  • UKEX
  • WEEE

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

Specifiche di approvvigionamento
Dati tecnici
Specifiche di approvvigionamento

Ulteriori informazioni sulle opzioni di comunicazione, le classificazioni e le certificazioni per i prodotti  Drives.

Ulteriori informazioni
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left Moduli I/O FLEXHA 5000
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: