Loading

Controllori motore distribuiti ArmorStart
Allen-Bradley

I nostri controllori motore distribuiti ArmorStart® utilizzano connettori a sgancio rapido per I/O, comunicazioni, motore, trifase e alimentazione di controllo, offrendo diverse opzioni di comunicazione.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
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
  • controllori motore distribuiti ArmorStart
controllori motore distribuiti ArmorStart
Chevron LeftChevron Left
controllori motore distribuiti ArmorStart
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri ArmorStart® Distributed Motor Controllers sono una soluzione semplice ed economica per l'architettura on-machine. Questi controller utilizzano connettori a sgancio rapido per I/O, comunicazioni, motore, trifase e alimentazione di controllo, offrendo al contempo diverse opzioni di comunicazione. Questi controller forniscono una soluzione integrata nelle reti EtherNet/IP™ e DeviceNet™ e opzioni per installazioni di sicurezza. I controller ArmorStart sono ideali per applicazioni nel settore automobilistico, della movimentazione dei materiali e dell'imballaggio.


  • Offre capacità di comunicazione EtherNet/IP™ o DeviceNet™ e tecnologia di commutazione integrata
  • Offre mezzi di disconnessione locali, I/O di campo integrato e logica locale che utilizza il software DeviceLogix®
  • Offre indicazione di stato e diagnostica a LED
  • Include una struttura rinforzata, con grado di lavaggio, con la possibilità di montare il dispositivo vicino al motore o alla macchina, il che consente di ridurre la lunghezza dei cavi
  • Consente di scegliere opzioni installate in fabbrica per applicazioni specifiche
  • Adatto per installazioni di gruppo con elevato SCCR
  • Disponibile per l'uso con media di alimentazione a collegamento rapido rotondo ArmorConnect o tubo e filo fissi

I nostri controller ArmorStart sono adatti a molte applicazioni, tra cui:

  • Applicazioni di movimentazione dei materiali come processi di lavorazione degli alimenti, industria delle bevande, industria automobilistica, centri di distribuzione e sistemi di movimentazione bagagli aeroportuali
  • Applicazioni minerarie come nastri trasportatori, pompe e compressori
  • Applicazioni petrolchimiche come pompe, ventilatori e compressori

 

Demo interattiva dei controllori motore distribuiti ArmorStart ST
Una linea di trasportatori con prodotti industriali dotata di un prodotto ArmorStart ST
Interattivo
Demo interattiva dei controllori motore distribuiti ArmorStart ST

Ulteriori informazioni su questa soluzione economica e semplice per la tua architettura On-Machine.

Guarda ora

Confronto prodotti

 
ArmorStart LT
ArmorStart ST
Modelli 290, 291, 294 281, 284
Gamma di potenza avviatore 0.37–2.2 kW 0.37–7.5 kW
Gamma di potenza convertitore di frequenza 0.37–1.5 kW 0.75–3.3 kW
Controllo convertitore di frequenza V/HZ SVC
SCCR di guasto elevato fino a 10 kA fino a 65 kA
Rete

EtherNet/IP e/o
DeviceNet

EtherNet/IP
Configurazione profilo Add-On Logix X X
DeviceLogix X X
Configurazione automatica dispositivo X X*
Switch Ethernet a doppia porta X X
Opzione di sicurezza cablata   X
Sicurezza I/O integrata   X*
I/O integrato 6 configurabili 4 ingressi/2 uscite
Compatibile con ArmorConnect® X X
Motore di gruppo UL Listed X X
Grado di protezione custodia IP66/Type 4/12 IP67/Type 4/13
Struttura Box singolo Due box
*Solo versione con sicurezza integrata    

Strumenti & risorse

Profilo Add-On ArmorStart EtherNet/IP con DeviceLogix
Strumenti
Profilo Add-On ArmorStart EtherNet/IP con DeviceLogix

ArmorStart profilo Add-On EtherNet/IP con DeviceLogix — Il profilo Add-On offre uno sviluppo rapido ed efficiente dei programmi con generazione automatica di tag, configurazione tramite un unico software e un'interfaccia facile da usare.

Inizia subito
Calcolatore risparmi ArmorStart
Strumenti
Calcolatore risparmi ArmorStart

Utilizzate questo calcolatore per stimare i risparmi sulle installazioni utilizzando On-Machine™ rispetto al cablaggio tradizionale.

Inizia subito
Specifiche di approvvigionamento
Dati tecnici
Specifiche di approvvigionamento

Scopri di più sulle opzioni di comunicazione, le classificazioni e le certificazioni dei prodotti Distributor Motor Control. 

Ulteriori informazioni
Demo virtuale On-Machine
Demo
Demo virtuale On-Machine

Questa dimostrazione virtuale ArmorStart aiuta a comprendere come il controllo motore distribuito ArmorStart si inserisce nel processo On-Machine™. Spiega i vantaggi dell’utilizzo della famiglia di controllo motore ArmorStart.

Inizia subito

Scoprite di più sulle opzioni di media ArmorConnect® attraverso i seguenti video panoramici:

VIDEO
Panoramica dei media di alimentazione di controllo ArmorConnect
VIDEO
Panoramica dei supporti di alimentazione trifase ArmorConnect
VIDEO
Panoramica dei supporti di alimentazione ausiliaria ArmorConnect
VIDEO
Sistema di cablaggio motore e I/O

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione dei controllori motore distribuiti ArmorStart 280-SG002_-EN-P
Guida alla selezione dei cavi di alimentazione e controllo ArmorConnect 280PWR-SG001_-EN-P
Specifiche del controller motore distribuito ArmorStart ST 280ES-TD001_-EN-P
Guida alla selezione dei controllori motore distribuiti ArmorStart 280-SG002_-EN-P
Guida alla selezione dei cavi di alimentazione e controllo ArmorConnect 280PWR-SG001_-EN-P
Specifiche dei controllori motore distribuiti ArmorStart LT 290-TD001_-EN-P
Guida alla selezione dei controllori motore distribuiti ArmorStart 280-SG002_-EN-P
Guida alla selezione dei cavi di alimentazione e controllo ArmorConnect 280PWR-SG001_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale utente del controllore motore ArmorStart con EtherNet/IP e versione Safety 280ES-UM001_-EN-P
Manuale utente del controllore motore ArmorStart ST con sicurezza integrata 280ES-UM002_-EN-P
Manuale utente ArmorStart LT 290D/291D/294D Distributed Motor Controller DeviceNet 290D-UM001_-EN-P
Manuale utente del controllore motore distribuito ArmorStart LT 290E/291E/294E EtherNet/IP 290E-UM001_-EN-P
280D/281D ArmorStart Guida introduttiva 280D-QS001_-EN-P
Guida introduttiva ArmorStart Safety Version 280D/281D 280D-QS002_-EN-P
284D ArmorStart Guida introduttiva 284D-QS001_-EN-P
284D ArmorStart Safety Version Guida introduttiva 284D-QS002_-EN-P
Manuale d'uso ArmorStart 280D/281D/284D 280-UM002_-EN-P
Manuale utente ArmorStart Safety 280D/281D/284D 280-UM004_-EN-P
Guida introduttiva ArmorStart EtherNet/IP 280E/281E/284E 280E-QS001_-EN-P
Manuale utente ArmorStart 280E/281E/284E con EtherNet/IP 280E-UM001_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Applicazione di più motor controller ArmorStart in un singolo circuito derivato su macchine industriali – Guida 280-AT003_-EN-P
ArmorStart Dati applicativi per il progetto dell’alimentazione di controllo a 24 V CC 280-AT004_-EN-P
Guida all’applicazione dell’architettura di riferimento ArmorStart DLR 290E-AT001_-EN-P
Applicazione di più motor controller ArmorStart in un singolo circuito derivato su macchine industriali – Guida 280-AT003_-EN-P
ArmorStart Dati applicativi per il progetto dell’alimentazione di controllo a 24 V CC 280-AT004_-EN-P
Applicazione di più motor controller ArmorStart in un singolo circuito derivato su macchine industriali – Guida 280-AT003_-EN-P
ArmorStart Dati applicativi per il progetto dell’alimentazione di controllo a 24 V CC 280-AT004_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Requisiti per l'elenco delle installazioni di gruppo per convertitori di frequenza e controllori motore basati su contattore 280-WP001_-EN-P
Requisiti per l'elenco delle installazioni di gruppo per convertitori di frequenza e controllori motore basati su contattore 280-WP001_-EN-P
Requisiti per l'elenco delle installazioni di gruppo per convertitori di frequenza e controllori motore basati su contattore 280-WP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure delle soluzioni ArmorStart di controllo motore distribuito 280-BR001_-EN-P
Automotive ArmorStart EtherNet/IP Informazioni sul prodotto del controllore motore distribuito 280ES-PC001_-EN-P
Raccolta di guide rapide di riferimento alla connettività di ArmorStart e ArmorStart ST 280ES-CL001_-EN-P
Informazioni sul prodotto controller motore distribuito ArmorStart LT 290-PC001_-EN-P
Raccolta di guide rapide di riferimento alla connettività di ArmorStart e ArmorStart LT 280-CL002_-EN-P
Raccolta di guide rapide ArmorStart Connection System 280-CL003_-EN-P
Raccolta di guide rapide ArmorStart Connection System 280-CL003_-EN-P
Raccolta di guide rapide di riferimento alla connettività di ArmorStart e ArmorStart LT 280-CL002_-EN-P
284 Guida alla ricerca guasti di ArmorStart – Guasti specifici del convertitore di frequenza 284-TG001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CCC MarkChina Compulsory Certificate
C-TICK CertificationC-TICK Certification
DeviceNetDeviceNet
EtherNet/IPEtherNet/IP
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark

 

Nota: le certificazioni e gli standard variano in base al  tipo di ArmorStart Distributed Motor Controller . Per i dettagli, consultare le pubblicazioni delle specifiche elencate.

  • cULus — File No. E477761; Guide Nos. NLDX, NLDX7
  • cULus — File No. E59272; Guide Nos. NMMS, NMMS7

 

Conformità agli standard

  • CCC
  • CE marcato secondo la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC e la Direttiva EMC 2004/108/EC
  • CSA C22.2, No. 14
  • C-Tick
  • EN/IEC 50178
  • EN/IEC 60947-4
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • EN/IEC 61800-3
  • EN/IEC 61800-5-1
  • ODVA per EtherNet/IP e DeviceNet
  • UL 508
  • UL 508C
  • TÜV

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Controllori motore distribuiti ArmorStart
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: