- Panoramica
- Prodotti
Gli ambienti di produzione, lavorazione e commerciali più esigenti si affidano ai prodotti di controllo motori industriali Allen-Bradley® per mantenere le operazioni efficienti. Le nostre soluzioni di controllo motori includono un portafoglio completo di sistemi di controllo motori progettati per applicazioni a bassa e media tensione in un'ampia gamma di settori industriali. Progettati per soddisfare gli standard globali NEMA e IEC, i nostri prodotti di controllo motori contribuiscono ad aumentare la produttività, a massimizzare il tempo di operatività, a migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica.
Avviatori motore elettronici
Il nostro avviatore motore più recente, l'avviatore motore elettronico Ml00, semplifica il cablaggio dei quadri e riduce la complessità dei componenti e della progettazione con soluzioni di sicurezza funzionale avanzate e capacità di avviamento del motore. Minimizza lo stress meccanico e migliora la longevità del motore.
Soft starter a stato solido
La linea completa di soft starter include i modelli SMC™-3, SMC™ Flex e SMC™-50. Questi soft starter sono progettati per ridurre al minimo lo stress meccanico e migliorare la longevità del motore. Sono disponibili come avviatori combinati con un sezionatore con fusibile o un interruttore automatico.
Contattori elettrici
Trova una linea completa di contattori elettrici NEMA e IEC da taglie NEMA 00–8 o taglie IEC 5–2650 A. I contattori elettrici sono disponibili come prodotti stand-alone o possono essere combinati con interruttori automatici e relè di sovraccarico compatibili per fornire sistemi di avviamento a due o tre componenti.
Centri di controllo motore intelligenti
I centri di controllo motore CENTERLINE™ e FLEXLINE™ leader del settore offrono un controllo integrato dei processi e dell'alimentazione. Con apparecchiature di controllo motore intelligenti, il software di controllo motore IntelliCENTER® e la tecnologia di contenimento dell'arco elettrico, i nostri centri di controllo motore forniscono dati in tempo reale sui dispositivi, capacità di monitoraggio remoto e un ambiente più sicuro per gestire le applicazioni industriali.
Soluzioni di controllo motori per un’automazione industriale scalabile ed efficiente
Scoprite una gamma completa di prodotti che lavorano insieme per creare sistemi di controllo motori completi, tra cui controller motore, avviatori, contattori, centri di controllo motori e avviatori graduali. Progettate per ottimizzare le prestazioni dei motori, migliorare la sicurezza, semplificare il funzionamento e soddisfare gli standard globali, queste soluzioni di controllo motori supportano un funzionamento affidabile in un’ampia gamma di applicazioni industriali.
Applicazioni di controllo dei motori industriali
Le soluzioni di controllo motori industriali supportano un'ampia gamma di applicazioni nei settori industriali in cui è essenziale un funzionamento affidabile ed efficiente dei motori, tra cui:
- Produzione: Linee di produzione, nastri trasportatori, apparecchiature per l'imballaggio e sistemi di movimentazione dei materiali.
- Lavorazione: Controllo di pompe, miscelatori, compressori, ventilatori e altre apparecchiature critiche nei processi di produzione alimentare e delle bevande, impianti chimici e di trattamento dell'acqua.
- Energia e infrastrutture: Gestione dei motori utilizzati nella generazione di energia, nelle utility, nelle energie rinnovabili e in altre applicazioni infrastrutturali critiche.
- Automazione industriale: Miglioramento delle prestazioni dei motori, protezione delle apparecchiature, sicurezza operativa ed efficienza energetica nei sistemi automatizzati.
Soluzioni intelligenti per il controllo dei motori nell'automazione industriale
Scoprite un portafoglio completo di hardware intelligente, software avanzato e servizi esperti progettati per ottimizzare le prestazioni del controllo motori, migliorare la diagnostica avanzata e semplificare l'automazione industriale in tutte le vostre operazioni.
Domande frequenti sul sistema di controllo motore
Semplificate i vostri processi con le risorse e il supporto giusti
Centro di documentazione tecnica
Specifiche tecniche, manuali e istruzioni per l'installazione.
Assistenza tecnica da remoto
Assistenza online e telefonica in tempo reale da parte di specialisti di prodotto.
PartnerNetwork
Un team di specialisti di ingegneria e fornitori leader del settore.
Archivio documentazione
Pubblicazioni che supportano i prodotti, i servizi e le soluzioni Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.
Knowledgebase
Un database di domande e risposte su una varietà di prodotti e tecnologie.
Contattate oggi stesso un esperto di Rockwell Automation
Vi aiutiamo a lanciare più rapidamente, a ridurre i rischi e a massimizzare i risultati. Costruiamo in modo più intelligente, insieme.
In base alla vostra attività