Loading

Avviatori, contattori, avviatori graduali, MCC
Allen-Bradley

Esplorate un'ampia gamma di avviatori, avviatori a bassa e media tensione, contattori, soft starter e centri di controllo motori conformi agli standard NEMA e IEC.
  1. Panoramica
  2. Prodotti
Open All Close All
Panoramica
Famiglia di motori M 100
Allen-Bradley logo

Gli ambienti di produzione, lavorazione e commerciali più esigenti si affidano ai prodotti di controllo motori industriali Allen-Bradley® per mantenere le operazioni efficienti. Le nostre soluzioni di controllo motori includono un portafoglio completo di sistemi di controllo motori progettati per applicazioni a bassa e media tensione in un'ampia gamma di settori industriali. Progettati per soddisfare gli standard globali NEMA e IEC, i nostri prodotti di controllo motori contribuiscono ad aumentare la produttività, a massimizzare il tempo di operatività, a migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica.

Caratteristiche

Open All
Close All
Avviatori elettronici

Il nostro avviatore più recente, il Ml00 electronic motor starter, semplifica il cablaggio dei quadri e riduce la complessità dei componenti e dell’ingegneria grazie a soluzioni di sicurezza funzionale avanzate e funzionalità di avviamento del motore. Riducete al minimo lo stress meccanico e migliorate la longevità del motore.

Avviatori a stato solido

La linea completa di avviatori graduali comprende SMC™-3, SMC™ Flex e SMC™-50. Questi avviatori graduali sono progettati per ridurre al minimo lo stress meccanico e migliorare la durata del motore. Sono disponibili come avviatori combinati con un sezionatore con fusibile o un interruttore automatico.

Contattori elettrici

Trova una linea completa di contattori elettrici con omologazione NEMA e IEC, da NEMA 00…8 o IEC 5…2650 A. I contattori elettrici sono disponibili come prodotti indipendenti oppure possono essere combinati con interruttori automatici e relè di sovraccarico compatibili per fornire sistemi di avviamento a due o tre componenti.

Centri di controllo motori intelligenti

I centri controllo motori CENTERLINE™ e FLEXLINE™ offrono un controllo integrato di processo e potenza. Grazie alle apparecchiature di controllo motori intelligenti, al software di controllo motori IntelliCENTER® e alla tecnologia di contenimento dell’arco elettrico, i nostri centri controllo motori forniscono dati dei dispositivi in tempo reale, capacità di monitoraggio remoto e un ambiente più sicuro per le vostre applicazioni industriali.

Avviatori motore elettronici

Il nostro avviatore motore più recente, l'avviatore motore elettronico Ml00, semplifica il cablaggio dei quadri e riduce la complessità dei componenti e della progettazione con soluzioni di sicurezza funzionale avanzate e capacità di avviamento del motore. Minimizza lo stress meccanico e migliora la longevità del motore.

Soft starter a stato solido

La linea completa di soft starter include i modelli  SMC™-3, SMC™ Flex e SMC™-50. Questi soft starter sono progettati per ridurre al minimo lo stress meccanico e migliorare la longevità del motore. Sono disponibili come avviatori combinati con un sezionatore con fusibile o un interruttore automatico.

Contattori elettrici

Trova una linea completa di contattori elettrici NEMA e IEC da taglie NEMA 00–8 o taglie IEC 5–2650 A. I contattori elettrici sono disponibili come prodotti stand-alone o possono essere combinati con interruttori automatici e relè di sovraccarico compatibili per fornire sistemi di avviamento a due o tre componenti.

Centri di controllo motore intelligenti

I centri di controllo motore CENTERLINE™ e FLEXLINE™ leader del settore offrono un controllo integrato dei processi e dell'alimentazione. Con apparecchiature di controllo motore intelligenti, il software di controllo motore IntelliCENTER® e la tecnologia di contenimento dell'arco elettrico, i nostri centri di controllo motore forniscono dati in tempo reale sui dispositivi, capacità di monitoraggio remoto e un ambiente più sicuro per gestire le applicazioni industriali.

Il software del centro controllo motori semplifica la configurazione, il monitoraggio e la manutenzione
Il software del centro controllo motori semplifica la configurazione, il monitoraggio e la manutenzione
Blog
Blog
Il software del centro controllo motori semplifica la configurazione, il monitoraggio e la manutenzione
Il dataset IntelliCENTER® individua i componenti critici per il controllo motori abilitati Ethernet/IP all’interno del centro controllo motori, contribuendo a garantire un funzionamento redditizio di impianti e apparecchiature
Leggete ora

Soluzioni di controllo motori per un’automazione industriale scalabile ed efficiente

Scoprite una gamma completa di prodotti che lavorano insieme per creare sistemi di controllo motori completi, tra cui controller motore, avviatori, contattori, centri di controllo motori e avviatori graduali. Progettate per ottimizzare le prestazioni dei motori, migliorare la sicurezza, semplificare il funzionamento e soddisfare gli standard globali, queste soluzioni di controllo motori supportano un funzionamento affidabile in un’ampia gamma di applicazioni industriali.

PRODOTTO
contattori

Le serie Bulletin 500, 100-C, 100-E e 100-K offrono un controllo motore compatto e a elevata efficienza energetica su un ampio campo della corrente. I contattori di sicurezza (100S/104S) garantiscono prestazioni di contatto a specchio per circuiti di feedback nelle applicazioni di sicurezza.

Contattori

PRODOTTO
Interruttori di controllo e di carico

Gli interruttori di controllo e di carico offrono un isolamento del motore più sicuro ed efficiente e capacità di interruzione del carico in applicazioni a bassa e media tensione.

Interruttori di controllo e di carico

PRODOTTO
Involucri

Fornite alloggiamenti durevoli e salvaspazio per componenti di controllo motore industriale, offrendo protezione contro rischi ambientali e interferenze elettriche.

Custodie

PRODOTTO
Centri di controllo motori a bassa tensione

I centri controllo motori a bassa tensione aiutano a soddisfare la domanda di sistemi integrati di controllo dei processi, dell’alimentazione e di controllo intelligente dei motori. Quando specificati con VFD intelligenti, PlantPAx® DCS, software di controllo motori IntelliCENTER® e tecnologia di contenimento dell’arco elettrico ArcShield™, offrono una migliore visibilità e ambienti più sicuri per gestire le vostre applicazioni critiche.

Centri controllo motori a bassa tensione

PRODOTTO
Avviatori soft starter a bassa tensione

Gli avviatori graduali a bassa tensione forniscono un avviamento e un arresto controllati del motore per un'ampia gamma di applicazioni industriali standard. Aiutano a ridurre l'usura delle apparecchiature collegate, migliorano l'efficienza operativa e offrono opzioni di configurazione flessibili per le moderne architetture di automazione e controllo.

Avviatori graduali a bassa tensione

PRODOTTO
Avviatori a bassa tensione

Gli avviatori a bassa tensione offrono un controllo motore affidabile per le applicazioni industriali, con design compatti, protezione da sovraccarico e capacità di avviamento graduale per migliorare le prestazioni delle apparecchiature, ridurre l’usura e supportare operazioni con efficienza energetica. Ideali sia per gli standard NEMA sia per quelli IEC, questi avviatori semplificano l’installazione e migliorano il tempo di operatività del sistema in una varietà di requisiti applicativi.

Avviatori a bassa tensione

PRODOTTO
Centri di controllo motori a media tensione

I centri controllo motori a media tensione forniscono un’unica infrastruttura per soddisfare le vostre esigenze di potenza industriale e controllo motori. Il nostro design scalabile contribuisce ad aumentare il tempo di operatività, l’efficienza energetica e la sicurezza grazie a funzionalità di diagnostica avanzata, monitoraggio remoto, controllo motori e apparecchiature resistenti all’arco elettrico. Soddisfate gli standard di sicurezza UL 347.

Centri controllo motori a media tensione

PRODOTTO
Avviatori graduali a media tensione

Gli avviatori in media tensione gestiscono l’accelerazione e la decelerazione graduale di motori di grandi dimensioni e ad alta potenza, contribuendo a ridurre lo stress meccanico e la richiesta elettrica durante l’avviamento. Progettati per applicazioni ad alta potenza, garantiscono prestazioni più affidabili, prolungano la durata delle apparecchiature e migliorano la sicurezza in ambienti operativi industriali impegnativi.

Avviatori in media tensione

Applicazioni di controllo dei motori industriali

Le soluzioni di controllo motori industriali supportano un'ampia gamma di applicazioni nei settori industriali in cui è essenziale un funzionamento affidabile ed efficiente dei motori, tra cui:

  • Produzione: Linee di produzione, nastri trasportatori, apparecchiature per l'imballaggio e sistemi di movimentazione dei materiali.
  • Lavorazione: Controllo di pompe, miscelatori, compressori, ventilatori e altre apparecchiature critiche nei processi di produzione alimentare e delle bevande, impianti chimici e di trattamento dell'acqua.
  • Energia e infrastrutture: Gestione dei motori utilizzati nella generazione di energia, nelle utility, nelle energie rinnovabili e in altre applicazioni infrastrutturali critiche.
  • Automazione industriale: Miglioramento delle prestazioni dei motori, protezione delle apparecchiature, sicurezza operativa ed efficienza energetica nei sistemi automatizzati.

Soluzioni intelligenti per il controllo dei motori nell'automazione industriale

Scoprite un portafoglio completo di hardware intelligente, software avanzato e servizi esperti progettati per ottimizzare le prestazioni del controllo motori, migliorare la diagnostica avanzata e semplificare l'automazione industriale in tutte le vostre operazioni.

Portafoglio FactoryTalk Optix
Portafoglio FactoryTalk Optix
Portafoglio FactoryTalk Optix
Scoprite nuove possibilità per le vostre soluzioni di interfaccia operatore e di Industrial Internet of Things con il portafoglio FactoryTalk Optix: hardware e software progettati per trasparenza e flessibilità.
FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
Con la soluzione FactoryTalk® Remote Access™ non è necessario viaggiare per gestire le macchine. Scoprite un modo più rapido per fornire supporto, da qualsiasi luogo.
Software per la gestione dei thin client
Software per la gestione dei thin client
Software per la gestione dei thin client
Il software per la gestione dei thin client ThinManager® consente ai clienti di ottimizzare le operazioni tramite una gestione centralizzata e protetta delle applicazioni e delle fonti visive, il tutto da un'unica interfaccia operatore.

Domande frequenti sul sistema di controllo motore

Quali tipi di prodotti di controllo motore Allen-Bradley® sono disponibili?

I controllori motore Allen-Bradley includono avviatori, contattori, avviatori statici, inverter a frequenza variabile, centri di controllo motori e interruttori di controllo/carico per applicazioni a bassa e media tensione.

In che modo i soft starter migliorano le prestazioni del motore?

Gli avviatori graduali, come l'SMC™-50, riducono lo stress meccanico durante l'avviamento e lo spegnimento del motore, contribuendo a prolungare la vita delle apparecchiature, a ridurre il consumo di energia e a migliorare l'efficienza operativa.

Qual è la differenza tra centri controllo motori a bassa tensione e a media tensione?

I centri controllo motori (MCC) a bassa tensione sono utilizzati per motori che operano sotto 600 V. Offrono un design compatto, modulare e una diagnostica avanzata per il controllo motori. I centri controllo motori a media tensione gestiscono motori sopra 1000 V e sono progettati per applicazioni di produzione e lavorazione nei settori industriali pesanti.

I prodotti di controllo motori Allen-Bradley possono essere integrati con i sistemi di automazione?

Sì, le soluzioni di controllo motore Allen-Bradley si integrano facilmente con l'architettura integrata di Rockwell Automation, incluse le piattaforme Ethernet, Studio 5000® e FactoryTalk® per la progettazione, il controllo e la diagnostica unificati.

Quali strumenti software sono disponibili per configurare i prodotti di controllo motore?

Strumenti come Studio 5000®, FactoryTalk® Design Studio™ e Connected Components Workbench™ semplificano la programmazione, la configurazione e la diagnostica per avviatori, convertitori di frequenza e centri controllo motori, riducendo il tempo di configurazione e migliorando le prestazioni del sistema.

Quali componenti costituiscono un sistema di controllo del motore?

Un sistema di controllo motori include tipicamente controllori motore, avviatori, contattori, dispositivi di protezione da sovraccarico, convertitori di frequenza (VFD), avviatori graduali e centri di controllo motori. Questi componenti, insieme, avviano, arrestano, proteggono, monitorano e controllano i motori elettrici per garantire un funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente.

Come scegliere le soluzioni di controllo motore più adatte alla vostra applicazione?

La scelta delle soluzioni di controllo motore più adatte dipende da fattori quali le dimensioni del motore, i requisiti di tensione, il tipo di carico, l’ambiente operativo e le esigenze applicative. Molte soluzioni di controllo motore industriale tengono conto anche dell’efficienza energetica, dei requisiti di sicurezza, delle capacità di comunicazione e della conformità agli standard NEMA o IEC per garantire prestazioni affidabili. Selezionate il controllore motore più adatto alla vostra applicazione qui.

Dove vengono utilizzati i sistemi di controllo motore nelle applicazioni industriali?

I sistemi di controllo motori industriali sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni di controllo motori, tra cui produzione, lavorazione, trattamento dell'acqua e acque reflue, estrazione mineraria, petrolio e gas, energia e infrastrutture. Aiutano a controllare i motori che alimentano nastri trasportatori, pompe, compressori, ventilatori, miscelatori e altre apparecchiature critiche per le operazioni industriali.

Semplificate i vostri processi con le risorse e il supporto giusti

Centro di documentazione tecnica
Specifiche tecniche, manuali e istruzioni per l'installazione.

Assistenza tecnica da remoto
Assistenza online e telefonica in tempo reale da parte di specialisti di prodotto.

PartnerNetwork
Un team di specialisti di ingegneria e fornitori leader del settore.

Archivio documentazione
Pubblicazioni che supportano i prodotti, i servizi e le soluzioni Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Un database di domande e risposte su una varietà di prodotti e tecnologie.

Contattate oggi stesso un esperto di Rockwell Automation

Vi aiutiamo a lanciare più rapidamente, a ridurre i rischi e a massimizzare i risultati. Costruiamo in modo più intelligente, insieme.

Contattateci

In base alla vostra attività

Loading
Loading
Loading
Loading
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(2)
Controllo motore Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
avviatore M100
L'avviatore M100 offre funzioni per il monitoraggio delle prestazioni del motore, come i livelli di corrente e la tensione, consentendo agli utenti di mantenere condizioni ottimali e migliorare l'efficienza dei loro sistemi.
Centro controllo motori FLEXLINE
Centro controllo motori FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
Centri controllo motori (MCC) IEC a bassa tensione FLEXLINE. Progettati per il controllo motori industriali, la distribuzione elettrica e le esigenze di apparecchiature di commutazione. Conformi a IEC 61439-1 e -2
Contattori IEC standard
Contattori standard IEC
La nostra linea di contattori Bulletin 100-C offre un design salvaspazio e ad alte prestazioni in contattori da 9–97 A. Questi contattori a basso consumo di potenza sono progettati per controllare motori e altri carichi.
Famiglia di prodotti Bulletin 100-E
Contattori IEC di grande taglia
I nostri contattori di nuova generazione Bulletin 100-E sono disponibili in taglie da 9–2650 A, contribuendo a ridurre larghezza e peso e a risparmiare spazio sul pannello.
Pannello grigio in plastica del sistema CrossBoard coperto da componenti di protezione motore. Nel terzo centrale del pannello si può vedere uno spazio tra i componenti montati, con i fori scuri destinati all’aggancio dei componenti.
Sistema di montaggio MCS Bulletin 141
I nostri sistemi di montaggio Bulletin 141 Modular Control System (MCS) offrono diverse soluzioni di montaggio per gli alimentatori di carico IEC.
Contattori combinati NEMA
I nostri contattori combinati NEMA sono disponibili o con un sezionatore o con un interruttore automatico, montati in un dispositivo comune. I nostri prodotti sono inoltre dotati di varie strutture esterne che si adattano a esigenze applicative differenti.
Minicontattori Bulletin 100-k
Minicontattori Bulletin 100-K
I minicontattori IEC Bulletin 100-K sono progettati per applicazioni commerciali e industriali leggere in cui lo spazio sul quadro è limitato. Questi dispositivi miniaturizzati, larghi 45 mm, sono meno profondi e richiedono meno profondità sul quadro rispetto ai contattori IEC standard.
Contattori di sicurezza IEC
Contattori di sicurezza IEC
I nostri contattori di sicurezza IEC Bulletin 100S/104S offrono prestazioni di contatti a specchio o ad accoppiamento meccanico fino a 750 A, come richiesto nei circuiti di feedback per le moderne applicazioni di sicurezza.
contattori per commutazione di condensatori serie 100Q-C
Contattori per commutazione di condensatori serie 100Q-C
I nostri contattori di commutazione condensatori serie 100Q sono progettati per commutare banchi di condensatori. Gli elementi resistivi a montaggio frontale limitano le correnti di spunto elevate. Ciò riduce lo stress sui contattori e sui condensatori. I nostri contattori sono compatti ed economici e non utilizzano reattanze a nucleo d'aria.
contattori serie 300 CA
Contattori CA serie 300
I nostri contattori e avviatori motore NEMA serie 300 rappresentano un'alternativa salvaspazio ed economica per le applicazioni che richiedono un controllo motore con classificazione NEMA.
contattori a scopo definito serie 400
Contattori serie 400 per uso specifico
I contattori per uso specifico serie 400 sono compatti, consentendo di risparmiare spazio e fornendo comunque un prodotto ad alte prestazioni.
serie 500f cablaggio passante per carichi motore
Cablaggio passante serie 500F per carichi motore
I nostri contattori CA serie 500F (tipo aperto) sono disponibili con cablaggio passante da taglia NEMA 0–5. I morsetti di linea si trovano nella parte superiore del dispositivo e i morsetti di carico nella parte inferiore.
cablaggio superiore serie 500 per carichi motore
Collegamento superiore serie 500 per carichi motore
I nostri contattori CA serie 500 sono disponibili con cablaggio superiore dalla taglia NEMA 00 alla 9. Tutti i collegamenti di alimentazione si trovano nella parte superiore dei contattori e possono commutare carichi motore CA dove la protezione da sovraccarico non è richiesta o è fornita separatamente.
contattori a vuoto
Contattori a vuoto
I contattori a vuoto a media tensione NEMA Bulletin 1102C/1104C e Bulletin 1502 garantiscono l'affidabilità dei sistemi di controllo motore in ambienti gravosi e sporchi.
contattori a stato solido 156c
Contattori a stato solido 156C
I nostri contattori a stato solido Bulletin 156-C completano la nostra linea di relè a stato solido Bulletin 700 per offrire una gamma completa di soluzioni a stato solido.
interruttore di isolamento 1503
1503 Isolation Switch
Il nostro interruttore di isolamento Bulletin 1503 è un interruttore senza interruzione di carico che funziona con il contattore sotto vuoto 1502 e la maniglia dell’interruttore di isolamento 1503HM per isolare la cella di alimentazione quando la maniglia dell’interruttore di isolamento viene spostata in posizione OFF.
Interruttori di manovra 1592
Interruttori di manovra 1592
I nostri interruttori di manovra a media tensione Bulletin 1592 sono disponibili con opzioni con e senza fusibile e opzioni di controllo a media tensione speciali per alimentatore e linee principali.
598 custodie per uso generico
598 Custodie per uso generico
La nostra linea di custodie Bulletin 598 include custodie per scopi generici, scatole di derivazione e custodie di ricambio progettate per applicazioni sia interne che esterne.
Custodie per 598 pulsanti
Custodie 598 per pulsante
Offriamo custodie per pulsante in configurazioni da 1–4 fori, progettate per applicazioni sia interne che esterne.
A tall, gray rectangular metal cabinet with three large vertical sections and 16 small doors, holds industrial electrical components and motor control technology. The front of the cabinet features 13 black safety handles with red and green buttons, four small black fans and two push-button keypads with LED lights.
Centro controllo motori a bassa tensione CENTERLINE 2100
Specificare un centro controllo motori intelligente. L'hardware e il software MCC offrono diagnostica remota, maggiore sicurezza e installazione più rapida. Soddisfa gli standard UL 845 e NEMA
 Industrial engineer working on computer in factory
Software per centro controllo motori IntelliCENTER
Il software per centro controllo motori industriale consente di visualizzare l'interno dei vostri MCC con una diagnostica in tempo reale. Aumentate il tempo di disponibilità, la produttività e la sicurezza.
centri controllo motori a media tensione CENTERLINE 1500
Centri controllo motori a media tensione CENTERLINE 1500
Il nostro centro controllo motori migliora l'efficienza dell'automazione industriale per ambienti di produzione e lavorazione industriale pesante e soddisfa gli standard di sicurezza UL 347.
smc-50 a stato solido
SMC-50 a stato solido
I nostri SMC™-50 sono disponibili con un campo della corrente da 108–480 A. I nostri SMC-50 completamente a stato solido sono disponibili da 90–520 A.
avviatori statici intelligenti SMC Flex
Avviatori statici intelligenti SMC Flex
I nostri avviatori graduali SMC™ Flex sono disponibili con un campo della corrente da 5–1250 A.
avviatore statico intelligente SMC-3
Avviatore statico intelligente SMC-3
Gli avviatori graduali SMC™-3 sono disponibili con un campo della corrente da 3–480 A e sono caratterizzati da un controllo trifase compatto e reale in un pacchetto economico. Includono protezione da sovraccarico motore, bypass integrato e diagnostica del motore e del sistema.
stc controllore della coppia d'avviamento
STC – Controllore della coppia d'avviamento
I nostri controllori della coppia d'avviamento STC™ Bulletin 154 offrono una soluzione economica di avviamento graduale per motori a induzione a gabbia di scoiattolo monofase e trifase a bassa potenza in cavalli.
Avviatori graduali a media tensione CENTERLINE 1500
I soft starter a media tensione CENTERLINE 1500 sono dotati di un avviatore statico intelligente MV SMC™-50 e di una gamma di modalità di avviamento e arresto per applicazioni industriali.
Componenti OEM per avviatore graduale a media tensione 1503
Componenti OEM 1503 avviatore graduale a media tensione
I nostri avviatori graduali a media tensione 1503 con controllori SMC-50 forniscono un avviamento controllato da microprocessore per una gamma di motori a induzione CA trifase.
avviatori combinati IEC lv
avviatori combinati IEC a bassa tensione
I nostri avviatori combinati IEC includono modalità operative diretta, reversibile e a due velocità.
avviatori combinati NEMA a bassa tensione
Avviatori combinati NEMA a bassa tensione
I nostri avviatori combinati NEMA includono modalità operative a piena tensione, invertitore e a due velocità. Questi avviatori sono azionati a flangia, includono dispositivi di comando e indicazione da 30.5 mm e sono disponibili fino a 510 Hp (810 A).
controllori motore distribuiti ArmorStart
Controllori motore distribuiti ArmorStart
I nostri controllori motore distribuiti ArmorStart® utilizzano connettori a sgancio rapido per I/O, comunicazioni, motore, trifase e alimentazione di controllo, offrendo diverse opzioni di comunicazione.
avviatori scatolati
Avviatori scatolati
I nostri avviatori scatolati IEC offrono modalità operative che includono avviamento diretto, inversione e due velocità. Sono dotati di dispositivi di comando e segnalazione da 22.5 mm e sono disponibili fino a 85 A.
avviatori graduali, scatolato
Avviatori graduali, scatolato
I nostri avviatori statici scatolati SMC-3, SMC Flex e SMC-50 sono disponibili come avviatori non combinati, con sezionatore a fusibile combinato o con interruttore automatico combinato.
avviatori manuali NEMA per motore
Avviatori manuali NEMA
I nostri interruttori di avviamento manuale NEMA sono progettati per l'uso su installazioni di avviatore.
pannelli di controllo pompa NEMA
Quadri di controllo pompa NEMA
I nostri quadri di controllo pompa NEMA sono dotati di una maniglia a flangia che aziona un interruttore automatico di protezione motore o un sezionatore con lame visibili.
avviatori NEMA aperti/scatolati a piena tensione
Avviatori NEMA aperti/scatolati a piena tensione
I nostri avviatori NEMA aperti e scatolati a piena tensione includono modalità operative diretta, invertitore e a due velocità e sono disponibili fino a 2250 A.
avviatori di tipo aperto
Avviatori Open Type
I nostri avviatori aperti IEC includono modalità operative diretta, di inversione e a velocità variabile e sono disponibili fino a 97 A.
avviatore sotto vuoto serie 1109
Avviatore sotto vuoto serie 1109
I nostri Open Vacuum Starters serie 1109 includono modalità operative a piena tensione e di inversione e sono disponibili fino a 600 A.
Un grande armadio di metallo grigio è rivolto direttamente verso gli spettatori. Diviso in quattro sezioni verticali, questo contenitore industriale presenta 18 porte di diverse dimensioni con maniglie, LED, interruttori, tastierini, prese d'aria e/o pulsanti multicolore.
Centro controllo motori a bassa tensione IEC CENTERLINE 2500
A partire dal 31 luglio 2025, i nostri centro controllo motori CENTERLINE 2500 saranno fuori produzione e non saranno più disponibili per la vendita.
Avviatori graduali OneGear IEC
Avviatori graduali IEC OneGear
I soft starter OneGear sono in fase di dismissione e non saranno più disponibili per la vendita a partire dal 28 febbraio 2025.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: