Loading

Aumentate il tempo di disponibilità con il software per centri controllo motori IntelliCENTER
Allen-Bradley

I dati e la diagnostica in tempo reale garantiscono informazioni dettagliate sul vostro MMC: in questo modo Il software di controllo motori IntelliCENTER consente di ridurre i costi di avviamento, manutenzione e fermo macchina.
  1. Panoramica
  2. Documentazione
Open All Close All
Panoramica

I dati in tempo reale aiutano a garantire il corretto funzionamento delle vostre operazioni. Il software IntelliCENTER® per centri di controllo motore (MCC) offre una visione chiara dei quadri e di ogni dispositivo smart al loro interno. È possibile vedere cosa è in funzione e cosa no, i guasti e gli allarmi, tutto su un'unica piattaforma.

Progettato esclusivamente per gli MCC CENTERLINE® e FLEXLINE™, il nostro software per centri di controllo motore utilizza la rete sicura EtherNet/IP per consentire di configurare, gestire e monitorare facilmente i dispositivi di controllo motore dalla sicurezza della sala di controllo.

Logo Allen-Bradley

Configurazione più rapida, informazioni più chiare, maggore tempo di disponibilità

  • Integrazione premier 
  • Connettività aziendale
  • Monitoraggio e diagnostica remoti
  • Vista dall’alto sull’architettura MCC
  • Facile configurazione dei dispositivi
  • Gestione della documentazione degli asset

Il software di controllo motori contribuisce ad aumentare la produttività

Progettiamo soluzioni di controllo motore per i settori più complessi, dalle aziende globali del settore Food and Beverage a quelle dell'industria mineraria e Oil and Gas. E quando l'attività operativa richiede una continuità e un’affidabilità 24/7, disporre della visibilità su tutti i centri di controllo motore e i dispositivi di controllo motore diventa fondamentale.

Scoprite un controllo motori più intelligente con il software IntelliCENTER, ora disponibile per:

  • MCC a bassa tensione CENTERLINE 2100
  • MCC a bassa tensione FLEXLINE 3500
  • MCC a media tensione CENTERLINE 1500
Industria della raffinazione petrolifera: icona che simboleggia la connessione di rete per lo scambio di informazioni e l'uso della tecnologia moderna.

 Ingegnere che lavora al computer in fabbrica

Il software IntelliCENTER è la vostra finestra sul centro controllo motori

Il software IntelliCENTER fornisce lo stato in tempo reale di tutti i dispositivi smart del centro di controllo motore, inclusi: pronto, in funzione, avviso, guasto e perdita di comunicazione. Questa visibilità aiuta ad aumentare la disponibilità operativa (uptime) e la produttività, offrendo un rapido ritorno sull'investimento. Il nostro software per centri controllo motori offre:

  • Riduzione dei costi di progettazione, attrezzature e installazione
  • Rapidità delle operazioni di messa in servizio, avvio e manutenzione del centro controllo motori
  • Aumento del tempo di disponibilità con dati operativi e stato del processo in tempo reale 
  • Miglioramento della sicurezza con accesso remoto

Il software di controllo motori intelligente è fondamentale per l’utilizzo e il mantenimento di un sistema connesso. Ora è possibile portare la progettazione del sistema nel cloud con FactoryTalk® Design Studio™, uno strumento di progettazione collaborativa basato sul web che, grazie all’intelligenza artificiale generativa e al supporto multicontrollore, permette di aumentare la produttività.


Riducete i costi di progettazione e installazione del sistema MCC

Gli MCC realizzati con tecnologia IntelliCENTER® sono dotati di EtherNet/IP integrato e controlli motore intelligenti, tutti preconfigurati e testati in fabbrica:

  • Il complesso cablaggio interno è sostituito da un unico cavo Ethernet da 600 V che collega tutti i dispositivi, per una riduzione del tempo di installazione del cablaggio fisso fino al 90%.
  • I dispositivi di controllo motore dell’MCC sono preconfigurati e convalidati prima dell'arrivo in sede.
  • L’importazione dei dispositivi EtherNet/IP del centro controllo motori nel progetto richiede un solo passaggio, consentendo una facile assegnazione a un controllore. Le configurazioni dei dispositivi vengono importate automaticamente, inclusi il tipo di dispositivo, il nome del dispositivo e l’indirizzo IP.

Utilizzando FactoryTalk Design Studio, un prodotto di progettazione basato sul cloud, i progettisti di sistemi di automazione industriale migliorano la collaborazione e la produttività con flussi di lavoro semplificati. Il risultato è un time-to-market più rapido e sistemi meno costosi da creare e mantenere.

Uomo che collega il cavo Ethernet al controllore Stratix

CL2100 Vista dall’alto con monitoraggio dello stato abilitato

Aumentate la sicurezza del personale e la visibilità degli asset

Il software di controllo motori IntelliCENTER consente agli operatori di monitorare in remoto lo stato dei dispositivi collegati in rete in tutta sicurezza dalla sala di controllo, proteggendo lo staff dal rischio di esposizione ai rischi elettrici.

  • La rappresentazione grafica frontale, intuitiva, illustra tutti i cassetti del centro di controllo motore e i dispositivi connessi nella struttura dell'MCC.
  • La dashboard offre una visualizzazione dei dati critici in tempo reale.
  • Gli indicatori di stato mostrano la condizione di ciascun dispositivo di controllo motore, facilitando l’individuazione di quelli in funzione, quelli guasti o quelli che hanno generato un allarme.

Risolvete i problemi e diagnosticate i dispositivi di controllo motore a distanza, senza avvicinarvi al centro controllo motori.


Riducete i tempi di fermo della produzione

Gli avvisi e gli strumenti diagnostici semplificano la visualizzazione e la risoluzione dei problemi, migliorando la produttività. Gli avvisi sollecitano ad agire prima che si verifichi un guasto.

La documentazione completa del centro controllo motori è disponibile quando ne avete bisogno. Il set di dati IntelliCENTER comprende una libreria di manuali, schemi di cablaggio ed elenco di parti di ricambio per tutti i componenti dei bucket e dell’architettura del vostro centro controllo motori.

Lavoratore asiatico sorridente in piedi nello stabilimento di produzione con elmetto e braccia incrociate

Centri controllo motori disponibili con il software di controllo motori IntelliCENTER

Centro controllo motori FLEXLINE | Standard IEC
Centro controllo motori FLEXLINE | Standard IEC
Centro controllo motori FLEXLINE | Standard IEC
Centro controllo motori (MCC) IEC a bassa tensione FLEXLINE. Costruito per le esigenze delle applicazioni per controllo motori, distribuzione elettrica e apparecchiature di manovra in ambiente industriale. Soddisfa le norme IEC 61439-1 e 2
Ulteriori informazioni
Centro controllo motori a bassa tensione CENTERLINE 2100
Centro controllo motori CENTERLINE 2100 con tecnologia IntelliCENTER per il controllo motori industriali nelle fabbriche
Centro controllo motori a bassa tensione CENTERLINE 2100

Il centro controllo motori CENTERLINE 2100 è conforme agli standard UL 845 e offre soluzioni avanzate di rete, controllo di processo e alimentazione e sicurezza per innumerevoli settori.

Ulteriori informazioni
CENTERLINE 1500 centri di controllo motori a media tensione
Un armadio industriale alto, grigio e metallico a tre sezioni ospita un centro controllo motori CENTERLINE 1500.
CENTERLINE 1500 centri di controllo motori a media tensione
Il nostro centro controllo motori migliora l’efficienza dell’automazione industriale per gli ambienti di produzione e lavorazione industriale pesante e soddisfa gli standard di sicurezza UL 347.
Ulteriori informazioni
Siete pronti?

Parlate con un esperto. Contattate l'ufficio commerciale locale o il distributore

Contattateci

Strumenti e risorse

  • Soluzioni intelligenti di controllo motori nel settore idrico
    Veduta aerea di un impianto di depurazione delle acque; veduta aerea di un sedimentatore-chiarificatore a ricircolo di solidi; concetti di ecosistema e ambiente salubre (immagine di sfondo).
    Brochure
    Soluzioni intelligenti di controllo motori nel settore idrico

    Una soluzione integrata con convertitori di frequenza PowerFlex®, MCC CENTERLINE® e tecnologia IntelliCENTER® migliora le prestazioni del sistema e aiuta a:

    • Ridurre i costi di progettazione e messa in servizio
    • Ridurre i consumi energetici
    • Migliorare la qualità dell'alimentazione
    • Ridurre i tempi di fermo macchina
    Ulteriori informazioni
  • MCC EtherNet/IP con tecnologia IntelliCENTER
    flexline 3500 rok frontale con due accessi frontali per cavi
    Interattivo
    MCC EtherNet/IP con tecnologia IntelliCENTER

    Potenziare l'integrazione, ridurre i tempi di setup dell'MCC, aumentare la velocità di rete e consentire il monitoraggio, la diagnostica e la risoluzione rapida dei problemi dell'MCC da quasi ovunque: i vantaggi di EtherNet/IP.

    Ulteriori informazioni
  • Controllo motore intelligente
    Controllo motore intelligente
    Capacità
    Capacità
    Controllo motore intelligente
    La nostra linea di controlli motori intelligenti applica sofisticate tecnologie di controllo capaci di comunicare con i dispositivi di controllo motori Allen-Bradley®.
    Scoprite le nostre soluzioni
  • Configurazione del monitoraggio dello stato dei dispositivi del centro controllo motori in FactoryTalk Design Studio con IntelliCENTER
    Logo di Rockwell Automation
    Video YouTube
    Configurazione del monitoraggio dello stato dei dispositivi del centro controllo motori in FactoryTalk Design Studio con IntelliCENTER

    Come configurare il monitoraggio dello stato dei dispositivi della linea MCC in FactoryTalk Design Studio con la tecnologia IntelliCENTER. Guida alla connessione dei dispositivi, con attivazione del monitoraggio remoto e visualizzazione dello stato dei dispositivi tramite FactoryTalk Design Studio.

    Guardate il video
  • Come visualizzare e gestire le architetture dei centri controllo motori in FactoryTalk Design Studio con IntelliCENTER
    Logo di Rockwell Automation
    Video YouTube
    Come visualizzare e gestire le architetture dei centri controllo motori in FactoryTalk Design Studio con IntelliCENTER

    Come visualizzare e gestire la vostra architettura MCC in FactoryTalk Design Studio con la tecnologia IntelliCENTER. Integrare i set di dati IntelliCENTER con Logix Designer è facile e veloce con FactoryTalk Design Studio.

    Guardate il video
  • Visualizzate la documentazione per la vostra architettura di centri controllo motori in FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER
    Logo di Rockwell Automation
    Video YouTube
    Visualizzate la documentazione per la vostra architettura di centri controllo motori in FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER

    Scoprite come visualizzare la documentazione relativa alla vostra architettura di centri controllo motori in FactoryTalk Design Studio con tecnologia IntelliCENTER. Individuate rapidamente schemi, manuali ed elenchi di ricambi per il vostro centro controllo motori a bassa o media tensione con FactoryTalk Design Studio.

    Guardate il video

Altri argomenti rilevanti

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Centri Controllo Motori CENTERLINE 2100 – Guida alla scelta 2100-SG003_-EN-P
Guida alla scelta dei controllori a media tensione CENTERLINE 1500 1500-SG001_-EN-P
Centro controllo motori CENTERLINE 1500 con tecnologia IntelliCENTER e rete EtherNet/IP 1500-TD001_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Centri controllo motori CENTERLINE con tecnologia IntelliCENTER e rete EtherNet/IP - Manuale di riferimento MCC-RM001_-EN-P
Manuale d'uso del software IntelliCENTER MCC-UM002_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Tecnica di applicazione di IntelliCENTER Active X MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Software IntelliCENTER per centri controllo motori
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: