Loading

Centri controllo motori a media tensione CENTERLINE 1500
Allen-Bradley

Il nostro centro controllo motori migliora l'efficienza dell'automazione industriale per ambienti di produzione e lavorazione industriale pesante e soddisfa gli standard di sicurezza UL 347.
Loading
  1. panoramica
  2. Documentazione
  3. Certificazioni
Open All Close All
panoramica
  • centri controllo motori a media tensione CENTERLINE 1500
  • Un gruppo di sei armadi alti, grigi, in metallo ospita i centro controllo motori CENTERLINE 1500.
  • Un armadio industriale alto, grigio, in metallo a tre sezioni ospita un centro controllo motori CENTERLINE 1500.
centri controllo motori a media tensione CENTERLINE 1500
Un gruppo di sei armadi alti, grigi, in metallo ospita i centro controllo motori CENTERLINE 1500.
Un armadio industriale alto, grigio, in metallo a tre sezioni ospita un centro controllo motori CENTERLINE 1500.
Chevron LeftChevron Left
centri controllo motori a media tensione CENTERLINE 1500
Chevron LeftChevron Left
Un gruppo di sei armadi alti, grigi, in metallo ospita i centro controllo motori CENTERLINE 1500.
Un armadio industriale alto, grigio, in metallo a tre sezioni ospita un centro controllo motori CENTERLINE 1500.
Logo Allen-Bradley

Un centro controllo motori (MCC) CENTERLINE® 1500 a media tensione è disponibile in formati di controllo personalizzati per ambienti di processo produttivo e lavorazione industriale pesante.

Le opzioni di controllo motore includono il controllo a piena tensione, il controllo reversibile, il controllo a tensione ridotta, il controllo a tensione ridotta a stato solido, il controllo a più velocità e il controllo sincrono tramite convertitore di frequenza (VFD) e controllori di bypass. Inoltre, questi controllori motore includono interruttori di manovra che forniscono intelligenza integrata e soluzioni per l'avviamento delle applicazioni motore.

Le opzioni di controllo motore includono il controllo a piena tensione, il controllo reversibile, il controllo a tensione ridotta, il controllo a tensione ridotta a stato solido, il controllo a più velocità e il controllo sincrono tramite convertitore di frequenza (VFD) e controllori di bypass. Inoltre, questi controllori motore includono interruttori di manovra che forniscono intelligenza integrata e soluzioni per l'avviamento delle applicazioni motore.

Panoramica

Tra tutti i motori utilizzati nel processo produttivo, i motori a media tensione possono avere un grande impatto sul successo continuo. Lo sviluppo del controllo e della protezione dei motori a media tensione è una disciplina fondamentale per Rockwell Automation® da oltre 70 anni.

I centro controllo motori CENTERLINE 1500 a media tensione forniscono un'unica infrastruttura per soddisfare tutte le esigenze di potenza e controllo industriale. Il nostro design intelligente e scalabile consente di personalizzare le funzionalità per aumentare la produttività e la sicurezza. Progettiamo i centro controllo motori a media tensione per soddisfare i requisiti UL 347 e NEMA e offriamo prodotti con design resistenti all'arco elettrico.

Le applicazioni si affidano ai motori a media tensione per un funzionamento sicuro e ripetibile in ambienti industriali gravosi. Per migliorare la protezione e le prestazioni dei sistemi, i centro controllo motori CENTERLINE sono progettati per soddisfare le esigenze delle applicazioni più impegnative:

  • Disponibili da 2.4–6.9 kV, fino a 9000 Hp
  • Corrente nominale fino a 800 A
  • Progettati per soddisfare gli standard UL 347
  • Resistenza all'arco elettrico valutata secondo IEEE C37.20.7
  • Configurabili con un convertitore di frequenza Allen-Bradley®

A differenza dei sistemi di controllo industriale che configurano sistemi indipendenti di convertitore di frequenza a media tensione e controller motore, un centro controllo motori a media tensione CENTERLINE integrato crea un'unica configurazione su un bus di alimentazione comune. Il risultato: meno cablaggio, installazione più rapida, ingombro ridotto e costo totale di proprietà inferiore.

Il nuovo dispositivo di messa a terra per centro controllo motori CENTERLINE 1500 contribuisce ad aumentare la sicurezza
Comunicato stampa
Il nuovo dispositivo di messa a terra per centro controllo motori CENTERLINE 1500 contribuisce ad aumentare la sicurezza

Un nuovo miglioramento di prodotto approvato UL di Rockwell Automation contribuisce ad aumentare la sicurezza sul lavoro in una varietà di settori, dalle operazioni di raffinazione di petrolio e gas agli impianti di lavorazione di alimenti e bevande.

Ulteriori informazioni
Cinque motivi per unificare il controllo dei processi e dell’alimentazione su un’unica piattaforma
Cinque motivi per unificare il controllo dei processi e dell’alimentazione su un’unica piattaforma
Blog
Blog
Cinque motivi per unificare il controllo dei processi e dell’alimentazione su un’unica piattaforma
Un sistema di controllo industriale unificato semplifica tutto. L’integrazione di piattaforme di controllo di processo e alimentazione fornisce dati in tempo reale utilizzabili per aumentare il ritorno sull’investimento.
Leggi ora
Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
capacità
capacità
Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
Il nostro sistema di controllo industriale integra il controllo di processo e il controllo di potenza. Riduzione dei tempi di progettazione, dei costi d’investimento e dei costi operativi. Visualizzazione dei dati di produzione in tempo reale su un’unica HMI.
Ulteriori informazioni
VIDEO
Aumenta la produttività e la sicurezza dell'automazione industriale

I nostri centro controllo motori CENTERLINE 1500 integrano sistemi di controllo industriale per impianti di produzione e lavorazione pesanti, raffinerie di petrolio e gas, miniere e centrali elettriche.

Personalizzate il vostro centro controllo motori con controllo a piena tensione, inversione, a tensione ridotta, a tensione ridotta a stato solido, a più velocità e sincrono. Aggiungete i modelli ArcShield™ resistenti all’arco elettrico e il software IntelliCENTER® per il controllo e la diagnostica in tempo reale di energia e processi.

State pianificando un progetto Greenfield o un'espansione di impianto?
Ingegnere e project manager che osservano un blueprint
eBook
State pianificando un progetto Greenfield o un'espansione di impianto?

Combinando il controllo di processo, potenza e motori in un'unica piattaforma, è possibile accelerare la velocità di commercializzazione, il tempo di disponibilità, il risparmio energetico e il ritorno sull'investimento. 

Ulteriori informazioni

Caratteristiche di sicurezza industriale

Un dispositivo di messa a terra di manutenzione protettiva integrato mette a terra tutti i collegamenti lato carico e i cavi di carico. Questa innovazione approvata UL aumenta la sicurezza del personale eliminando la necessità di utilizzare dispositivi di messa a terra temporanei pericolosi.

Il dispositivo di messa a terra integrato:

  • Mette a terra rapidamente e facilmente tutti i collegamenti lato carico, compresi i cavi di carico, ruotando una maniglia
  • Elimina la necessità di collegare ingombranti e pericolose sfere di messa a terra e gruppi di cavi di messa a terra temporanei di tipo utility
  • Mette a terra l'uscita (collegamenti lato carico) senza aprire la porta della cella di alimentazione del centro controllo motori 
  • Si integra perfettamente nelle celle di alimentazione del centro controllo motori

CENTERLINE 1500 con tecnologia ArcShield

  • Aiuta a ridurre i rischi di arco elettrico e fornisce una maggiore protezione contro i guasti di arco elettrico interno
  • Conforme agli standard IEEE C37.20.2, fornisce una maggiore protezione contro i guasti di arco elettrico interno
  • Fornisce armadi e porte della cella di alimentazione rinforzati, compreso un meccanismo di chiusura della porta della cella dell'alimentazione per contenere il materiale dell'arco elettrico in caso di guasti fino a 40 kA, 0.5 secondi o 50 kA secondo IEEE C37.20.7
  • Presenta una presa d'aria per l'arco elettrico sulla parte superiore dell'armadio per scaricare l'energia dell'arco elettrico verso l'alto (conformità ai requisiti di accessibilità IEEE C37.20.7, Type 2B)
  • Presenta tre scomparti isolati: bus di alimentazione, bassa tensione e cella di alimentazione
  • Fornisce un ampio pannello a bassa tensione a ribalta rinforzato e sigillato per impedire l'ingresso di materiale dell'arco elettrico
  • Include un interruttore di isolamento con indicazione visibile che la cella di alimentazione non è alimentata
  • Fornisce un bus di alimentazione orizzontale con piastre di copertura rimovibili per l'accessibilità
VIDEO
La tecnologia ArcShield migliora la sicurezza del personale e dei processi

Riducete i rischi in tutte le vostre operazioni. Le tecnologie dei convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex® 7000 aumentano la protezione del personale e delle apparecchiature, riducendo il rischio di pericoli sul posto di lavoro.

I convertitori di frequenza PowerFlex 7000 offrono configurazioni e opzioni di controllo come Active Front End con tecnologia Direct-to-Drive™ e controllo coppia ad alte prestazioni. Inoltre, con il controllo Safe Torque Off e le opzioni di custodia resistente all’arco elettrico ArcShield™, il convertitore di frequenza offre prestazioni più elevate e una maggiore sicurezza per i vostri asset critici.

Configura rapidamente e facilmente un centro controllo motori CENTERLINE 1500 con questo strumento online
Logo RA Advisor a 4 colori 2023
Strumento
Configura rapidamente e facilmente un centro controllo motori CENTERLINE 1500 con questo strumento online

Ricevete la documentazione tecnica completa e il prezzo iniziale per il vostro centro controllo motori in pochi minuti.

Ulteriori informazioni

Che cos'è un centro controllo motori a media tensione?

Un centro controllo motori a media tensione è una custodia di metallo industriale che ospita i dispositivi di controllo motore ed elettrici per i motori che azionano i macchinari di una fabbrica. All'interno si trovano convertitori di frequenza (convertitore di frequenza), avviatori motore, avviatori graduali, controlli di sicurezza, apparecchiature di alimentazione e raccolta dati sulle prestazioni. Gli MCC possono essere posizionati centralmente, rimuovendo i controlli della fabbrica da ambienti di processo produttivo potenzialmente caldi, umidi, polverosi o congestionati.

 

I CENTERLINE 1500 centro controllo motori a media tensione soddisfano gli standard di sicurezza UL 347 e NEMA e sono progettati con materiali e caratteristiche per migliorare le prestazioni e la protezione in ambienti di sistema di controllo industriale gravosi.

 

Migliorate la visibilità del vostro sistema operativo con il  CENTERLINE 1500 con tecnologia IntelliCENTER

Questa tecnologia acquisisce informazioni per la manutenzione predittiva, il monitoraggio del processo produttivo e la diagnostica avanzata per visualizzare le condizioni dei motori, dei dispositivi di controllo e le prestazioni delle applicazioni. Inoltre, la tecnologia IntelliCENTER utilizza il protocollo di rete EtherNet/IP sicuro che fornisce l'accesso remoto ai dati dei dispositivi e l'integrazione tra l'impianto e le operazioni aziendali e:

  • Fornisce l'accesso remoto ai dati per ridurre al minimo la necessità di avvicinarsi al centro controllo motori
  • Utilizza EtherNet/IP per fornire una migliore integrazione tra l'impianto e le operazioni aziendali
Software per centro controllo motori IntelliCENTER
Software per centro controllo motori IntelliCENTER
Software
Software
Software per centro controllo motori IntelliCENTER
Il software per centro controllo motori industriale consente di visualizzare l'interno dei vostri MCC con una diagnostica in tempo reale. Aumentate il tempo di disponibilità, la produttività e la sicurezza.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione dei centri di controllo a media tensione CENTERLINE 1500 1500-SG001_-EN-P
Specifiche dei numeri e delle funzioni dei dispositivi di protezione e controllo 1500-TD210_-EN-E
Procedure di prova tipiche in fabbrica per le specifiche dei prodotti a media tensione 1500-TD220_-EN-E
Specifiche del centro di controllo motori CENTERLINE 1500 con tecnologia IntelliCENTER su rete EtherNet/IP 1500-TD001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dei controllori DeviceNet a media tensione 1500-IN057_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Procedure generali di movimentazione per i controllori a media tensione Guida rapida all’avvio MV-QS050_-EN-P
Manuale d'uso dell'armadio CENTERLINE 200/400 A Two-high Cabinet, Standard, and Arc-resistant Enclosure 1500-UM055_-EN-P
Manuale d’uso dell’armadio CENTERLINE 400 A One-high, standard e ArcShield 1512A-UM100_-EN-P
Manuale d'uso dell'armadio CENTERLINE 600 A One-high, standard e ArcShield 1512A-UM101_-EN-P
Manuale d'uso dell'armadio CENTERLINE 800 A One-high, custodia standard e ArcShield 1512A-UM102_-EN-P
Manuale d'uso del modulo di controllo contattore IntelliVAC (Series F) 1503-UM060_-EN-P
Manuale d'uso del contattore a media tensione 400 A (serie E e F) 1502-UM052_-EN-P
Manuale d'uso del contattore a media tensione 450 A (serie G) 1502-UM060_-EN-P
Manuale d'uso del contattore MT da 800 A, 2400–7200 V (serie F) 1502-UM054_-EN-P
Manuale utente del sistema di applicazione sul campo e protezione per motori sincroni con spazzole SyncPro IIB 1902-UM001_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Mantenere i valori nominali di resistenza agli archi elettrici ArcShield quando accoppiati strettamente con apparecchiature di terze parti – Tecnica di applicazione 1500-AT002_-EN-P
Mantenere la classificazione di resistenza all’arco quando accoppiato con l’applicazione tecnica ArcShield MVMCC 1500-AT003_-EN-P
Linee guida per l'installazione dei plenum per arco elettrico in media tensione e dei sistemi a camino – Tecnica applicativa MV-AT001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
White paper sull'aggiunta di livelli di sicurezza del personale ai centro controllo motori UL 347 MCC-WP003_-EN-P
Test di accettazione in fabbrica virtuale MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei centro controllo motori CENTERLINE 1500 1500-BR003_-EN-P
Guida alle specifiche dei controllori motore a media tensione 1500-SR020_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-2004
  • IEEE C37.20.7, Type 2B
  • NEMA
  • UL
  • Direttive europee per la sicurezza e l'EMC

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Centri controllo motori a media tensione CENTERLINE 1500
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: