Loading

Centro controllo motori a bassa tensione CENTERLINE 2100
Allen-Bradley

Specificare un centro controllo motori intelligente. L'hardware e il software MCC offrono diagnostica remota, maggiore sicurezza e installazione più rapida. Soddisfa gli standard UL 845 e NEMA
Loading
  1. Panoramica
  2. Documentazione
Open All Close All
Panoramica
  • Un armadio industriale alto in metallo ospita i componenti elettrici per il controllo dei motori elettrici in fabbrica
  • CENTERLINE 2100 IntelliCENTER esteso
  • Grande struttura industriale rettangolare in metallo grigio, con tre sezioni larghe per componenti di motore elettrico
Un armadio industriale alto in metallo ospita i componenti elettrici per il controllo dei motori elettrici in fabbrica
CENTERLINE 2100 IntelliCENTER esteso
Grande struttura industriale rettangolare in metallo grigio, con tre sezioni larghe per componenti di motore elettrico
Chevron LeftChevron Left
Un armadio industriale alto in metallo ospita i componenti elettrici per il controllo dei motori elettrici in fabbrica
Chevron LeftChevron Left
CENTERLINE 2100 IntelliCENTER esteso
Grande struttura industriale rettangolare in metallo grigio, con tre sezioni larghe per componenti di motore elettrico
Allen-Bradley logo

Le industrie si rivolgono alla tecnologia di controllo motori intelligente

Le condizioni dinamiche del mercato, le limitazioni tecnologiche e le pressioni sui margini stanno spingendo le aziende a cercare macchine più intelligenti e operazioni connesse.

La tecnologia di automazione industriale di Rockwell Automation è all'avanguardia. Il 20% dei produttori utilizza la produzione intelligente su larga scala, oltre il 55% sta sperimentando la produzione intelligente e il 20% sta pianificando investimenti. Scoprite come passare a un centro controllo motori intelligente può offrire il ritorno sull'investimento di cui il vostro impianto ha bisogno…

Informazioni più intelligenti. Sicurezza progettata

Da oltre 50 anni, i centro controllo motori CENTERLINE® 2100 aiutano i produttori a mantenere operative le attività critiche. Con una consegna rapida e flessibile e un'installazione semplice, danno priorità alla sicurezza per proteggere il personale e l'impianto dai pericoli elettrici. Inoltre, il software IntelliCENTER® semplifica il monitoraggio remoto, fornendo dati in tempo reale e analisi predittive per favorire un processo decisionale più intelligente.

Scegliete il leader nei centri controllo motori

Controllo motori preciso e dati in tempo reale per aumentare produttività, redditività e sicurezza

Il centro controllo motori CENTERLINE® 2100 è il centro controllo motori leader di mercato in Nord America. Aiuta le aziende a soddisfare la domanda di sistemi di controllo motori, di potenza e di processo intelligenti e integrati.

E quando è specificato con il software IntelliCENTER® per centro controllo motori e la tecnologia di antiarco ArcShield™, il centro controllo motori CENTERLINE 2100 offre una migliore visibilità e ambienti più sicuri per gestire le vostre applicazioni industriali critiche.

Azienda mineraria aggiorna lo stabilimento con centri controllo motori intelligenti

Una società mineraria globale che trasforma e raffina minerale in un concentrato di nichel-rame sta attualmente aggiornando l’alimentazione di ingresso e i controlli motore in uno dei suoi stabilimenti, sostituendo i vecchi centri controllo motori.

Dopo aver condotto un’analisi dei rischi, ha identificato oltre 50 centri controllo motori da sostituire. Ha quindi scelto il centro controllo motori CENTERLINE 2100 per il suo design salvaspazio, le capacità operative e le caratteristiche di sicurezza.

Non solo volevano migliorare la tecnologia di produzione, ma anche la sicurezza per la propria forza lavoro. Grazie alla tecnologia di contenimento dell’arco elettrico brevettata ArcShield, i centri controllo motori offrono un nuovo livello di protezione per il personale e le apparecchiature. Leggete la storia completa.

Video
Panoramica dei centro controllo motori CENTERLINE 2100

Guardate questo video per vedere come il nostro centro controllo motori CENTERLINE 2100 NEMA è progettato per essere scalabile, intelligente e sicuro per un migliore controllo dei motori.

Collegate persone, macchine e dati in tutta la vostra azienda
Vista dall'alto di una passerella metallica verso una piattaforma petrolifera offshore nell’oceano al crepuscolo
Brochure
Collegate persone, macchine e dati in tutta la vostra azienda

I centri controllo motori CENTERLINE 2100 integrano il controllo dei processi e l'alimentazione in un pacchetto centralizzato. Progettate per l'industria alimentare e delle bevande e per il settore oil & gas, le nostre soluzioni di controllo motori contribuiscono ad aumentare la produttività, la sicurezza e l'affidabilità.

Leggete ora

Soddisfa o supera le specifiche del centro controllo motori

  • Valori nominali bus orizzontale: 600–3200 A
  • Valori nominali tensione: 208 V, 240 V, 380 V, 400 V, 480 V, 600 V
  • Valori nominali custodia: NEMA/UL Type 1, Type 1G con guarnizione, Type 12, Type 3R, Type 4X
  • Rinforzo bus orizzontale: 42 kA, 65 kA, 100 kA
  • Interruttori automatici scatolati principali fino a 3000 A; interruttori automatici ad aria principali estraibili per 2500–3200 A con valore nominale del 100%; o sezionatori principali con fusibile fino a 2000 A
  • Tipi di unità comprendono avviatori reversibili e non reversibili fino a 400 Hp, convertitori di frequenza (VFD) fino a 350 Hp e avviatori statici intelligenti (SMC) fino a 400 Hp
  • Contenimento dell'arco elettrico ArcShield fino a 3000 A a 480 V e fino a 2500 A a 600 V
  • Cavo Ethernet sicuro da 600 V per configurare, utilizzare e monitorare i dispositivi di controllo motore intelligenti
Centro controllo motori CENTERLINE 2100 con tecnologia IntelliCENTER per il controllo motori industriali negli stabilimenti

Il centro controllo motori CENTERLINE 2100 offre software di monitoraggio del sistema, analisi predittiva, manutenzione predittiva e contenimento dell’arco elettrico

Settori esigenti richiedono soluzioni di controllo motori affidabili

Le ricerche di settore mostrano che la domanda di centri di controllo motori intelligenti cresce ogni anno a un tasso di quasi 10% a livello globale. Il Nord America domina il mercato dei centri di controllo motori intelligenti grazie alla rapida adozione di sistemi di controllo dell'automazione nella produzione. E il centro di controllo motori CENTERLINE 2100 è il leader di questa generazione di apparecchiature di automazione industriale intelligenti.

Gli ingegneri possono raccogliere dati critici sullo stato delle apparecchiature, analisi predittiva e avvisi di manutenzione predittiva quando il nostro centro di controllo motori è progettato con componenti intelligenti e software MCC.

Il centro di controllo motori CENTERLINE 2100 è disponibile in un pacchetto robusto e preconfigurato per un'installazione, una messa in servizio e un time to market più rapidi. Inoltre, rispettando i rigorosi standard di prestazioni e sicurezza UL 845 e NEMA, il centro di controllo motori CENTERLINE 2100 è progettato per settori e applicazioni esigenti:

  • Oil & Gas perforazione, pompaggio e produzione
  • Food & Beverage produzione, miscelazione, lavorazione e confezionamento
  • Metalli & Miniere estrazione, frantumazione, trasporto, raffinazione e macinazione
  • Produzione di energia utilizzando eolico, vapore, solare, idroelettrico
  • Acqua & Acque reflue lavorazione
  • Automotive & Pneumatici produzione e lavorazione
  • Chimica & Petrolchimica produzione e lavorazione

Componenti Trusted del  centro controllo motori

Un centro controllo motori CENTERLINE 2100 è un investimento intelligente per aggiornare o sostituire un'infrastruttura elettrica obsoleta o inefficiente. Inoltre, è ideale per progetti greenfield e di espansione di impianti.

Il design compatto è modulare per soddisfare l'ingombro richiesto. Può essere personalizzato con sezioni verticali, bucket MCC e componenti per soddisfare le vostre specifiche esigenze di alimentazione, controllo motori e sicurezza.

Collegando componenti e software intelligenti, potete visualizzare dati in tempo reale sugli asset collegati in rete per contribuire a mantenere il funzionamento dell'impianto. Personalizzate il vostro centro controllo motori con componenti collaudati nel settore e certificati UL:

  • PowerFlex® convertitori di frequenza (VFD)
  • Controllori a logica programmabile (PLC)
  • Avviatori motore con relè di protezione
  • Interruttori automatici
  • Trasformatori
  • Circuiteria di controllo
  • Dispositivi di sicurezza
  • Unità montate su telaio o bucket plug-in
  • Switch Ethernet industriali gestiti
Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
Funzionalità
Funzionalità
Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
Il nostro sistema di controllo industriale integra il controllo di processo e il controllo di potenza. Riduzione dei tempi di progettazione, dei costi d’investimento e dei costi operativi. Visualizzazione dei dati di produzione in tempo reale su un’unica HMI.
Scoprite di più

Tecnologia di controllo motori intelligente e design strutturale robusto Con componenti leader del settore, il centro controllo motori CENTERLINE 2100 è progettato per soddisfare o superare gli standard UL 845 e NEMA. Ciò include:

  • Elevati valori di tenuta ai cortocircuiti in un involucro testato di tipo
  • Compatibilità diretta e inversa per funzionare con hardware e strutture precedenti o future
  • Rinforzo continuo delle sbarre e un solido sistema di messa a terra
  • Isolamento strutturale tra bucket e sezioni
  • Sbarra centrale collaudata per migliorare la dissipazione termica
  • Otturatori di sicurezza e interblocchi automatici
  • Scarica qui una guida completa alla selezione

Un centro controllo motori intelligente offre i vantaggi dell'automazione industriale in tempo reale che sfuggono ai produttori che utilizzano sistemi legacy.

Un centro controllo motori intelligente presenta:

  • Tecnologie di controllo motori intelligente connesse, controllori, dispositivi di sicurezza e dati
  • Struttura di apparecchiature di alimentazione e controllo motori scatolatoSezioni modulari personalizzabili e vani MCC progettati per soddisfare specifiche esigenze di alimentazione e applicazioneVarie dimensioni di vani MCC per il controllo motori intelligente: controllori a logica programmabile (PLC), avviatori motore, interruttori automatici, convertitori di frequenza (VFD), trasformatori, relè, dispositivi di sicurezza
  • Il software MCC può fornire lo stato delle apparecchiature in tempo reale, dati sull'energia, analisi predittiva e informazioni operative su un unico monitor nella sala di controlloVani MCC rimovibili per la manutenzione o la sostituzione senza spegnere il centro controllo motori
  • Visibilità remota del sistema tramite Ethernet connessa

Vantaggi dei centri controllo motori intelligenti:

  • Riduci i tempi di fermo con dati di controllo motori in tempo reale, analisi predittiva, dati di manutenzione predittiva
  • Accelera l'integrazione con dispositivi in rete e preconfigurati
  • Riduci i costi e i tempi di installazione con una struttura di centro controllo motori preassemblata e preconfigurata
  • Riduci il consumo di energia e i costi con VFD intelligenti e software di monitoraggio dell'energiaAumenta la sicurezza
  • con componenti strutturali, interruttori di sezionamento, design antiarco e monitoraggio remoto 

Software per centro controllo motori IntelliCENTER
Software per centro controllo motori IntelliCENTER
Software per centro controllo motori IntelliCENTER
Il software per centro controllo motori industriale consente di visualizzare l'interno dei vostri MCC con una diagnostica in tempo reale. Aumentate il tempo di disponibilità, la produttività e la sicurezza.
Scoprite di più

Software IntelliCENTER: la finestra definitiva sul vostro centro controllo motori

Con un'infrastruttura di rete connessa, dispositivi di controllo motori intelligenti e il software IntelliCENTER, è possibile monitorare le risorse del centro controllo motori da quasi ovunque.

Questa visibilità aiuta ad aumentare i tempi di attività e la produttività. Inoltre, riduce i costi di manutenzione e dell'energia, garantendo un rapido ritorno sull'investimento. 

  • Riducete i costi di progettazione, apparecchiature e installazione. Le apparecchiature di rete sono preconfigurate e validate, quindi le connessioni dei dispositivi, gli indirizzi IP, le maschere di sottorete, le impostazioni dei parametri personalizzati per PowerFlex® VFD e le impostazioni delle porte di E300™ Electronic Overload Relay sono impostate in fabbrica.
  • Accelerate la messa in servizio, l'avvio e la manutenzione del centro controllo motori
  • Accedete ai dati operativi critici e agli strumenti di diagnostica per ridurre i tempi di fermo. Ottenete lo stato in tempo reale dei dispositivi di controllo motori in rete, inclusi pronto, in funzione, avviso, guasto e perdita di comunicazione.
  • Migliorate la sicurezza con l'accesso remoto al centro controllo motori
  • La nostra estensione IntelliCENTER basata su cloud vi consente di gestire i dispositivi e la documentazione del centro controllo motori nell'ambiente FactoryTalk® Design Studio™

Aumentate la sicurezza del personale e del centro controllo motori con l'antiarco

Per aumentare la sicurezza sul lavoro, un centro controllo motori CENTERLINE 2100 offre opzioni di apparecchiature ArcShield resistenti all'arco elettrico. L'antiarco è consigliato per applicazioni ad alta corrente – spesso utilizzate nei settori petrolifero, del gas, minerario, del trattamento dell'acqua e della produzione di energia. 

Le apparecchiature ArcShield resistenti all'arco elettrico soddisfano i requisiti di accessibilità di Tipo 2 definiti da IEEE C37.20.7. La specifica consente di proteggere il personale nella parte anteriore, posteriore e laterale dell'armadio nell'improbabile caso di un guasto da arco elettrico. Le apparecchiature ArcShield resistenti all'arco elettrico offrono:

  • Valori nominali fino a 3000 A a 480 V e fino a 2500 A a 600 V
  • Maggiore protezione contro i guasti da arco elettrico interno
  • Chiusure resistenti all'arco elettrico su tutte le porte per mantenere la porta chiusa durante un arco elettrico
  • Deflettori resistenti all'arco elettrico in tutte le unità ventilate per consentire una dissipazione termica adeguata e fornire antiarco

Maggiore sicurezza del centro controllo motori con unità SecureConnect™

Riduci l'esposizione ai pericoli elettrici scollegando l'alimentazione da un'unità plug-in del centro controllo motori senza aprire la porta dell'involucro.

  • Semplifica la manutenzione e riduci i tempi di fermo isolando in modo più efficace le unità quando è richiesta la manutenzione.
  • Un meccanismo di “azionamento a scatto” retrattile aiuta a ridurre il rischio di scosse elettriche e altri pericoli scollegando rapidamente i contatti e isolandoli dietro gli otturatori quando l'unità è ancora installata.
  • Una posizione di lockout/tagout aggiuntiva aiuta a prevenire l'alimentazione trifase all'unità.
  • Il braccio del meccanismo di lockout integrato può essere estratto e bloccato quando desiderato.
  • Un'opzione remota consente agli operatori di collegare e scollegare le unità SecureConnect™ dal centro controllo motori.
Video
Demo di SecureConnect Remote Operator

Guardate questo video per imparare a installare e utilizzare l'operatore remoto SecureConnect su un centro controllo motori 2100.

Un armadio metallico rettangolare alto e grigio con tre grandi sezioni verticali e 16 piccoli sportelli contiene componenti elettrici industriali e tecnologia di controllo motori. La parte anteriore dell'armadio presenta 13 maniglie di sicurezza nere con pulsanti rossi e verdi, quattro piccole ventole nere e due tastiere a pulsante con luci LED.

Centri controllo motori consegnati fino all'80 % più velocemente

Accelerate la tempistica del vostro progetto di go-to-market

Quando i tempi per l'espansione o l'aggiornamento di un impianto sono stretti, ogni giorno conta. Ecco perché offriamo diversi programmi di consegna per i CENTERLINE 2100 MCC, progettati per soddisfare le vostre tempistiche e le vostre esigenze tecniche.

  • Programma Configured-to-order (CTO): scegliete tra migliaia di opzioni per ricevere centri controllo motori intelligenti completamente assemblati in poche settimane.
  • Soluzioni Engineered-to-order: per i progetti con requisiti speciali, offriamo MCC completamente progettati… più velocemente! Quando il tempo è essenziale, il nostro programma FasTrak vi consente di ottenere molte soluzioni Engineered-to-order in una frazione del tempo.
  • Programma Quick Wire: progettato per integratori di sistemi e OEM, offriamo componenti di alimentazione completi e cablaggio di alimentazione, lasciando il controllo aperto alla personalizzazione – dando ai partner la flessibilità di adattare le soluzioni per i loro clienti.

L'automazione industriale paga dividendi

State ampliando la capacità del vostro impianto? Molto prima di iniziare l'espansione della fabbrica o un progetto greenfield, parlate con Rockwell Automation e il nostro ecosistema affidabile. Abbiamo decenni di esperienza nella progettazione, nel collaudo, nella messa in servizio e nel supporto all'espansione industriale.

Dalla consulenza e dalla valutazione della progettazione e dell'ingegneria front-end all'integrazione completa del sistema e al supporto del ciclo di vita, vi aiutiamo a confermare che il vostro progetto sia efficiente, conforme e scalabile.

Inoltre, dopo l'entrata in funzione del vostro sistema, offriamo servizi di assistenza professionale nelle principali aree di competenza per aiutarvi ad automatizzare, connettere, proteggere e ottimizzare le vostre operazioni.

Volete iniziare? Contattate un rappresentante di Rockwell Automation per programmare una valutazione o una consulenza.

Servizi di assistenza e manutenzione industriale
Servizi di assistenza e manutenzione industriale
Funzionalità
Funzionalità
Servizi di assistenza e manutenzione industriale
Sfruttando la nostra domain expertise e la tecnologia, i nostri servizi basati sui risultati possono consentirvi di massimizzare la produttività e ridurre al minimo il rischio operativo.
Capacità
Cos'è un centro controllo motori (MCC)?

Un centro controllo motori (MCC) è un quadro che contiene l’alimentazione integrata, la sicurezza e il controllo motore per il funzionamento dei motori industriali utilizzati in applicazioni come pompe, ventilatori e compressori.

  • Gli MCC sono quadri metallici indipendenti che contengono un bus di alimentazione orizzontale che corre per tutta la lunghezza della struttura. Gli MCC sono progettati con sezioni verticali che contengono un bus verticale per distribuire l’alimentazione ai singoli bucket (unità) MCC.
  • Il numero di sezioni e bucket è determinato dalla quantità e dalle dimensioni dei motori e dei carichi richiesti per ogni situazione. Ogni bucket MCC può essere configurato come richiesto per soddisfare le esigenze di applicazioni, carichi e requisiti di sicurezza specifici.
  • È possibile aggiungere sezioni per soddisfare la crescente domanda. Ogni sezione ha una canalina verticale e una orizzontale per instradare i cavi di controllo e i cavi di alimentazione.
  • I singoli bucket MCC sono modulari e possono essere montati fissi o rimovibili (plug-in) per manutenzione, riparazione o sostituzione.
Cos'è un bucket di un centro controllo motori (MCC)?

Un’unità (bucket) di un centro controllo motori è spesso estraibile per manutenzione, riparazione o sostituzione. I bucket MCC includono comunemente:

  • Unità di ingresso principali che forniscono una connessione per l’alimentazione di ingresso al centro controllo motori. Può includere un interruttore automatico, un sezionatore con fusibile o un vano capocorda.
  • Avviatori diretti, come avviatori a piena tensione non invertitori (FVNR) e avviatori a piena tensione invertitori (FVR). Questi bucket MCC contengono comunemente un interruttore automatico di linea o un sezionatore con fusibile, un contattore e un relè di protezione per avviare e arrestare un motore elettrico.
  • Contattori di illuminazione a piena tensione (FVLC) per controllare carichi non motore.
  • Unità di alimentazione (feeder) che includono un interruttore automatico o un sezionatore con fusibile, utilizzati per alimentare altre apparecchiature esterne al centro controllo motori.
  • Azionamenti a frequenza variabile (VFD) offrono un controllo preciso su avviamento, arresto, velocità, direzione e coppia del motore elettrico.
  • Avviatori graduali che aumentano gradualmente la tensione durante l’avviamento del motore elettrico per ridurre al minimo lo stress meccanico.
Che cos'è un centro controllo motori (MCC) intelligente?

Un centro controllo motori intelligente contiene apparecchiature connesse tramite Ethernet, tra cui variatori di frequenza (VFD), avviatori graduali e relè di protezione. Un centro controllo motori intelligente consente il monitoraggio avanzato del sistema, la diagnostica e la manutenzione.

  • Collegando i dispositivi alla rete dell’impianto, gli operatori hanno accesso ai dati in tempo reale e allo stato delle apparecchiature. Ciò include tensione, corrente e potenza delle singole unità e dell’intero centro controllo motori.
  • I dati contribuiscono a migliorare l’efficienza operativa e la produttività complessive dell’impianto. I centri controllo motori intelligenti aiutano a ridurre il fermo macchina, i costi energetici e di manutenzione.
  • Il software per centro controllo motori IntelliCENTER® consente agli ingegneri di raccogliere e accedere ai dati di controllo motori in tempo reale con una rappresentazione visiva delle apparecchiature del centro controllo motori dalla sicurezza di una sala di controllo remota. Possono monitorare tutti i dispositivi collegati in tempo reale e visualizzare lo stato di funzionamento, pronto, avviso, guasto e comunicazione.
Pronto a parlare con un rappresentante di Rockwell Automation?

Offriamo competenze industriali per aiutarvi a progettare, implementare e supportare il vostro investimento in automazione.

Trova un distributore di zona

Strumenti e risorse

  • Tre caratteristiche fondamentali per un MCC più sicuro
    Tre caratteristiche fondamentali per un MCC più sicuro
    Blog
    Blog
    Tre caratteristiche fondamentali per un MCC più sicuro
    Il vostro centro controllo motori è progettato pensando alla sicurezza? Ecco tre caratteristiche fondamentali per un centro controllo motori più sicuro
    Leggete ora
  • Software per centro controllo motori IntelliCENTER
    Software per centro controllo motori IntelliCENTER
    Software
    Software
    Software per centro controllo motori IntelliCENTER
    Il software per centro controllo motori industriale consente di visualizzare l'interno dei vostri MCC con una diagnostica in tempo reale. Aumentate il tempo di disponibilità, la produttività e la sicurezza.
    Scoprite di più
  • Strumento CENTERLINE Builder
    logo CENTERLINE mcc
    Strumenti
    Strumento CENTERLINE Builder

    Utilizzate CENTERLINE® Builder per progettare la vostra linea di centro controllo motori CENTERLINE. Questo strumento consente di inserire informazioni generali sulla configurazione del centro controllo motori con le caratteristiche principali, aggiungere unità e creare la progettazione del centro controllo motori. Lo strumento genera una configurazione, uno schema unifilare e schemi tipici personalizzati in base ai requisiti del progetto. È necessario effettuare l'accesso.

    Iniziate
  • Cinque motivi per unificare il controllo dei processi e dell’alimentazione su un’unica piattaforma
    Cinque motivi per unificare il controllo dei processi e dell’alimentazione su un’unica piattaforma
    Blog
    Blog
    Cinque motivi per unificare il controllo dei processi e dell’alimentazione su un’unica piattaforma
    Un sistema di controllo industriale unificato semplifica tutto. L’integrazione di piattaforme di controllo di processo e alimentazione fornisce dati in tempo reale utilizzabili per aumentare il ritorno sull’investimento.
    Leggete ora
  • State pianificando un progetto greenfield o di espansione di uno stabilimento?
    Ingegnere e project manager che osservano un blueprint
    eBook
    State pianificando un progetto greenfield o di espansione di uno stabilimento?

    Combinare controllo di processo, potenza e controllo motori su un'unica piattaforma aiuta ad accelerare la velocità di commercializzazione, il tempo di operatività, il risparmio energetico e il ritorno sull'investimento. 

    Scoprite di più
  • Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
    Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
    Funzionalità
    Funzionalità
    Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
    Il nostro sistema di controllo industriale integra il controllo di processo e il controllo di potenza. Riduzione dei tempi di progettazione, dei costi d’investimento e dei costi operativi. Visualizzazione dei dati di produzione in tempo reale su un’unica HMI.
    Scoprite di più
  • Dati in tempo reale e analisi predittiva
    Dati in tempo reale e analisi predittiva
    Blog
    Blog
    Dati in tempo reale e analisi predittiva
    Il nostro sistema di controllo industriale integra il controllo di processo e di potenza. Ottenete dati di produzione in tempo reale in un'unica HMI. Riducete la fase di progettazione, i costi di capitale e i costi energetici.
    Leggete ora
  • What is arc flash safety in oil & gas
    What is arc flash safety in oil & gas
    Blog
    Blog
    What is arc flash safety in oil & gas
    Learn how motor control center design and technology help reduce electric arc flash hazards and improve electrical safety in oil and gas operations
    Leggete ora

Casi di studio

  • Safety is Priority for MCC Replacement Effort
    Safety is Priority for MCC Replacement Effort
    Case Study
    Case Study
    Safety is Priority for MCC Replacement Effort
    Allen-Bradley® CENTERLINE® 2100 Motor Control Centers with ArcShield™ technology are the new standard at a Canadian mining mill location
  • Un impianto greenfield accelera la produzione di formaggio
    Un impianto greenfield accelera la produzione di formaggio
    Case Study
    Case Study
    Un impianto greenfield accelera la produzione di formaggio
    Una grande azienda casearia ha affidato a Tri Tech Automation l’implementazione dei sistemi di automazione e controllo per un impianto “greenfield”.
  • Lake Chelan Water District aumenta l’uptime
    Lake Chelan Water District aumenta l’uptime
    Case Study
    Case Study
    Lake Chelan Water District aumenta l’uptime
    Control Systems NW aiuta il Lake Chelan Water District a ridurre i tempi di fermo aggiornando i suoi sistemi di controllo ed elettrici obsoleti.
  • Il controllo di processo unificato offre chiarezza operativa
    Il controllo di processo unificato offre chiarezza operativa
    Case Study
    Case Study
    Il controllo di processo unificato offre chiarezza operativa
    Inland Empire Utilities Agency sostituisce il suo sistema SCADA aziendale con il sistema di controllo distribuito PlantPAx e riduce la complessità per gli operatori
  • Green Bay Packaging costruisce lo stabilimento del futuro
    Green Bay Packaging costruisce lo stabilimento del futuro
    Case Study
    Case Study
    Green Bay Packaging costruisce lo stabilimento del futuro
    La nuova cartiera di Green Bay Packaging utilizza la tecnologia digitale per aumentare la produzione e i tempi di operatività, e per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.
  • Comact riduce i tempi di consegna fino all’80% e aumenta l’affidabilità delle consegne
    Comact riduce i tempi di consegna fino all’80% e aumenta l’affidabilità delle consegne
    Case Study
    Case Study
    Comact riduce i tempi di consegna fino all’80% e aumenta l’affidabilità delle consegne
    L’ammodernamento con motor control center standardizzati migliora l’efficienza della progettazione, l’esecuzione dei progetti e l’affidabilità dell’automazione.

Potrebbero interessarvi anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione dei MCC CENTERLINE 2100 2100-SG003_-EN-P
Kit di assistenza sul campo per MCC CENTERLINE con tecnologia IntelliCENTER MCC-TD001_-EN-P
Specifiche degli interruttori automatici di protezione del circuito motore (HMCP) a intervento istantaneo CENTERLINE 2100 MCC 2100-TD001_-EN-P
Specifiche degli interruttori automatici di protezione motore a tempo inverso per CENTERLINE 2100 MCC 2100-TD002_-EN-P
Specifiche dei fusibili di alimentazione CENTERLINE 2100 MCC 2100-TD003_-EN-P
Riferimento dimensionale delle linee principali e di ingresso dei MCC CENTERLINE 2100 2100-TD018_-EN-P
Specifiche di protezione del circuito motore CENTERLINE 2100 2100-TD032_-EN-P
Specifiche dei sezionatori CENTERLINE 2100 2100-TD035_-EN-P
Certificazione dei test di durata limitata e temporale del dispositivo resistente agli archi elettrici dei MCC CENTERLINE 2100 LV da 65 kA 2100-TD033_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione di CENTERLINE 2100 2100-IN012_-EN-P
Installazione delle sezioni verticali di unione e giunzione CENTERLINE 2100 2100-IN010_-EN-P
Installazione di sportelli e unità CENTERLINE 2100 MCC con maniglie di comando verticali 2100-IN014_-EN-P
Installazione delle unità MCC CENTERLINE 2100 con maniglie di manovra orizzontali 2100-IN060_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale utente dell'adattatore di rete EtherNet/IP per MCC CENTERLINE 2100 2100-UM006_-EN-P
Manuale di riferimento dei MCC CENTERLINE con tecnologia IntelliCENTER che utilizzano una rete EtherNet/IP MCC-RM001_-EN-P
Guida alla migrazione dei MCC CENTERLINE 2100 2100-RM005_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Tecnica applicativa per l'integrazione dei centri controllo motori a bassa tensione in sistemi di controllo distribuiti con i protocolli di comunicazione Modbus TCP e Profibus DP MCC-AT008_-EN-P
Tecnica applicativa della sicurezza funzionale dei MCC CENTERLINE LV MCC-AT007_-EN-P
Considerazioni sulla configurazione del sistema di alimentazione per la selezione dei prodotti: tecniche applicative 2100-AT003_-EN-P
Tecnica applicativa delle sbarre di distribuzione isolate negli MCC CENTERLINE 2100 2100-AT006_-EN-P
Condensatori di rifasamento per unità avviatore MCC Bulletin 2100 – Tecnica applicativa 2100-AT001_-EN-P
Guida alla marcatura della protezione contro l’arco elettrico per i MCC CENTERLINE 2100-AT002_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto CENTERLINE 2100 SecureConnect 2100-PP022_-EN-P
Programma Quick-Wire per OEM, system integrator e power packager 2100-SP005_-EN-P
Test di accettazione in fabbrica virtuale MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei centro controllo motori CENTERLINE 2100 2100-BR006_-EN-P
Checklist delle specifiche CENTERLINE 2100 2100-SR003_-EN-P
Guida al programma dei MCC CENTERLINE 2100 2100-CA004_-EN-P
Informazioni sul prodotto per porte, unità e sezioni CENTERLINE 2100 NEMA LV MCC 2100-PC001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Centro controllo motori a bassa tensione CENTERLINE 2100
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: