Loading
Avviatore elettronico M100
Nuovo prodotto

Avviatore M100
Allen-Bradley

L'avviatore elettronico M100 consente di semplificare il cablaggio dei quadri e di ridurre la complessità dei componenti e della progettazione con soluzioni di sicurezza funzionale avanzate e capacità di avviamento più raffinate.
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(12)
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
Siete pronti a elevare il vostro sistema di controllo motore con funzionalità all'avanguardia? L'avviatore elettronico M100 vi consente di semplificare il cablaggio dei quadri e di ridurre la complessità dei componenti e dell'ingegneria grazie a soluzioni avanzate di sicurezza funzionale e a capacità di avviamento motore più raffinate.

Logo Allen-Bradley

Tecnologia all'avanguardia per applicazioni critiche

Una temporizzazione affidabile nelle applicazioni di controllo motore è essenziale per il successo del vostro sistema. La tecnologia Point-on-Wave consente un controllo preciso dei carichi elettrici attivando l'azione di commutazione nel punto più ottimale della forma d'onda della tensione. Questo si traduce in una riduzione dello stress elettrico sui componenti, nella minimizzazione delle correnti di spunto e in una diminuzione dei disturbi elettromagnetici. Progettato con questa tecnologia, l'avviatore elettronico M100 consente di aumentare la longevità e l'affidabilità dei dispositivi elettrici, migliorare l'efficienza energetica e realizzare sistemi più sicuri.

L’M100 Electronic Motor Starter rivoluziona il controllo motore.
L’M100 Electronic Motor Starter rivoluziona il controllo motore.
Comunicato stampa
Comunicato stampa
L’M100 Electronic Motor Starter rivoluziona il controllo motore.
Rockwell Automation ha presentato l’M100 Electronic Motor Starter, che offre soluzioni avanzate di sicurezza funzionale e funzionalità di avviamento motore più evolute.
Leggi ora

eBook sull’avviatore elettronico M100
Immagine di copertina dell'eBook sull’avviatore elettronico M100
eBook
eBook sull’avviatore elettronico M100

Scoprite come l'avviatore elettronico M100, un dispositivo compatto ed efficiente progettato per fornire una protezione e un controllo più affidabili per i motori elettrici, integra funzionalità elettroniche avanzate per prestazioni e sicurezza migliorate.

SCARICA ORA

Proteggete le vostre soluzioni di controllo motore

L'avviatore elettronico M100 è dotato di funzioni avanzate come la protezione da sovraccarico, il rilevamento della mancanza di fase, il monitoraggio dello squilibrio di fase e il rilevamento di saldatura dei contatti, che lavorano insieme per proteggere i motori dai danni durante il funzionamento. Inoltre, la sua maggiore precisione nel controllo della velocità e della coppia del motore e l'impegno per gli standard di sicurezza funzionale possono aiutarvi a ripensare la vostra applicazione. Con l'avviatore elettronico M100, potete ottenere una migliore qualità del prodotto, uniformità e affidabilità operativa, rispettando al contempo rigorosi standard di sicurezza con fiducia.

Progettazione ottimizzata delle macchine, potenziale estremo

Flessibilità e ottimizzazione dello spazio

Supportando la funzione zero stacking senza declassamento fino a 23 A, l'avviatore elettronico M100 consente flessibilità di installazione senza compromettere le prestazioni. Ciò permette di ottimizzare lo spazio all'interno dei quadri di controllo.

Misure di sicurezza integrate

Funzioni integrate come la protezione da sovraccarico, il rilevamento della mancanza di fase e il monitoraggio dello squilibrio di fase contribuiscono a una rete di sicurezza completa per il sistema di controllo motore.

Cablaggio ridotto

Il design semplificato dell'avviatore elettronico M100 consente di ridurre il cablaggio e i costi di costruzione del quadro. Questo non solo permette di risparmiare sui costi dei materiali, ma migliora anche l'efficienza operativa complessiva.

Soluzioni avanzate di sicurezza funzionale

L'avviatore elettronico M100 è conforme agli standard di sicurezza funzionale fino a 61508 SIL 3 PL-e, offrendo un solido quadro di sicurezza. Questo contribuisce a garantire l'affidabilità dell'avviatore in applicazioni critiche, migliorando la sicurezza complessiva del sistema.

Metriche di efficienza comprovate

Con guadagni di efficienza quantificabili, tra cui una riduzione fino al 75% del numero di componenti richiesti, una riduzione fino al 56% del costo del cablaggio e una riduzione fino al 78% dello spazio richiesto per il quadro, l'avviatore elettronico M100 vi consente di portare la vostra applicazione al livello successivo.

Versatilità negli scenari operativi

La capacità dell'avviatore elettronico M100 di supportare sia le operazioni dirette in linea (DOL) sia quelle di inversione nello stesso fattore di forma lo rende una soluzione versatile adatta a vari scenari operativi.

Semplice. Espandibile. Certificato.

Un controllo e una protezione efficienti dei motori di derivazione sono fondamentali per qualsiasi attività industriale. Garantendo che i motori funzionino al massimo delle prestazioni per sicurezza ed efficienza, è possibile prevenire i tempi di fermo, ridurre i costi energetici e migliorare la produttività complessiva.

Scoprite come l'avviatore elettronico M100 si integra con la gamma Branch Motor Control & Protection.

Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
Prodotti
Prodotti
Controllo e protezione motore di linea
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di linea è specificamente progettata e testata per semplificare il vostro lavoro. Con componenti tra cui interruttori automatici, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche degli avviatori elettronici M100 M100-TD001_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d'uso degli avviatori elettronici M100 M100-UM001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo di vendita eBook avviatore elettronico M100 M109-SP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed 
  • UKCA
  • RCM
  • Marocco
Conformità agli standard
  • UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • NM EN/IEC 60947-5-1
  • IEC 61508 (SIL 3)
  • EN/ISO 62061
  • EN/ISO 13849-1 (PLe, Categoria 3)
  • IEC 60364-4-41
  • IEC 60947 Tipo "2" Coordinamento

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left avviatore M100
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: