Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Risparmiate tempo, denaro e problemi con una piattaforma di controllo unificata

Ottenete dati in tempo reale su processo, potenza e controllo motore in un unico posto… e accelerate il vostro ritorno sull'investimento.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingegnere con abiti da lavoro rossi che cammina attraverso un labirinto di grandi tubi industriali argento HVAC, valvole di intercettazione, pompe e motori, ispezionando il sistema

Semplifichiamo l'automazione industriale per aiutarvi a raggiungere il successo

Le operazioni industriali stanno diventando sempre più complesse.

Molte organizzazioni si trovano a dover gestire sistemi legacy frammentati, dati isolati e tempi di fermo non pianificati, mentre i manager devono affrontare crescenti pressioni sui costi e obiettivi di produttività.

Rockwell Automation offre una soluzione unificata che integra controllo di processo e controllo della potenza in un'unica architettura. Claudio Forte, ingegnere professionista e responsabile del team soluzioni industriali di Rockwell Automation, afferma: "Un'unica HMI offre visibilità sui dati in tempo reale provenienti da un sistema unificato di processo, potenza e controllo". Aggiunge che fornisce una chiara visibilità sulle metriche di produzione ed energetiche su un'unica piattaforma, "il che contribuisce a rendere l'impianto molto più efficiente, produttivo, prevedibile e redditizio".

La potenza dell'automazione industriale

Aumentate il vostro ritorno sull'investimento con un sistema connesso. Invece di gestire più fornitori, piattaforme e ambienti di ingegneria, la nostra soluzione unificata per il controllo di processo, potenza e motori consolida tutto in un'unica infrastruttura e in un'unica versione della verità. Questo aiuta a ridurre i costi di progettazione, hardware e installazione totali:

  • Riducete i costi di materiali, progettazione, ingegneria, cablaggio e collaudo
  • Installazione, messa in servizio e time to market più rapidi
  • Riducete i tempi di fermo grazie alla visibilità sulle condizioni operative, guasti, manutenzione predittiva, allarmi ed eventi in un unico sistema
  • Aumentate la sicurezza con il monitoraggio del sistema 24/7 da dispositivi remoti

Un sistema integrato riduce anche la complessità e il rischio del progetto. Gli ingegneri di impianto non devono progettare, imparare, mantenere e gestire più sistemi, connessioni e interfacce.

Questo portafoglio intelligente integrato può includere:

  • PlantPAx® DCS per il controllo dell'intero impianto con cybersecurity integrata e ingegneria modulare
  • CENTRELINE® motor control centers con tecnologia IntelliCENTER® per un controllo motore più sicuro, intelligente e manutenzione predittiva
  • Azionamenti a frequenza variabile (VFD) per il controllo motore ad alte prestazioni e l'efficienza energetica
  • Controllori logici programmabili (PLC) per automatizzare processi, macchinari e sistemi
  • FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ per analisi predittiva e rilevamento anomalie
  • FactoryTalk® Suite per visualizzazione, analisi scalabile e gestione centralizzata
  • Integrazione di dispositivi di terze parti (OEM e strumentazione)

Insieme, queste tecnologie intelligenti offrono integrazione, intelligenza in tempo reale e analisi predittiva in tutta l'operazione unificata per aiutare a mantenere il funzionamento continuo dell'impianto 24/7.

State pianificando un progetto Greenfield o un'espansione di impianto?
Ingegnere e project manager che osservano un blueprint
eBook
State pianificando un progetto Greenfield o un'espansione di impianto?

Combinare processo, potenza e controllo motori su un'unica piattaforma aiuta ad accelerare la velocità di immissione sul mercato, il tempo di disponibilità, l'efficienza energetica e il ritorno sull'investimento.

SCARICA ORA
 
Processo unificato e integrazione di potenza nel settore minerario
Processo unificato e integrazione di potenza nel settore minerario
Blog
Blog
Processo unificato e integrazione di potenza nel settore minerario
I sistemi tradizionali per il controllo dei processi e l'infrastruttura di potenza rendono ancora più difficile la gestione delle sfide. La risposta? L'integrazione unificata di processo e potenza.
Leggi ora

Partecipate al nostro webinar: 3 nuove idee per impianti greenfield e ampliamenti

Scoprite come migliorare la produttività, ridurre i costi e i rischi di progetto con un'architettura integrata. Con la tecnologia giusta, una singola piattaforma collega il controllo di processo e dell'energia, l'analisi predittiva, gli strumenti di AI, il machine learning e la gestione dell'energia.

I vantaggi di un sistema di controllo unificato per ottenere risultati concreti

Un'architettura unificata non riguarda solo la tecnologia, ma anche la trasformazione del modo in cui si opera. Ecco cosa può significare per la vostra azienda:

  • Implementazione più rapida. Minore impegno e spesa per l'ingegneria: Progetti pre-testati e convalidati e un unico ambiente di progettazione aiutano a ridurre i tempi di integrazione fino all'80 % e ad accelerare l'installazione fino al 25 %
  • Decisioni più intelligenti e migliore esperienza per gli operatori: Strumenti di controllo e grafici standardizzati su un'unica dashboard forniscono agli operatori informazioni in tempo reale sullo stato delle apparecchiature, sull'uso dell'energia e sulle condizioni dei processi, riducendo i tempi di formazione e migliorando la reattività.
  • Affidabilità, sicurezza e prestazioni sempre attive: Allarmi centralizzati, sicurezza integrata e manutenzione predittiva riducono i tempi di fermo per mantenere le operazioni in funzione.
  • Un'unica fonte di verità per i dati: Non è più necessario rivedere più dashboard. Il nostro sistema unificato sincronizza e registra i dati di processo e di controllo dell'alimentazione.
Uno schema mostra otto categorie di motori industriali e apparecchiature di controllo dell'alimentazione, che vanno dai convertitori di frequenza a bassa tensione alle cabine elettriche, tutte gestite attraverso un software unificato su un'unica HMI della sala di controllo
Il software del centro controllo motori semplifica la configurazione, il monitoraggio e la manutenzione
Il software del centro controllo motori semplifica la configurazione, il monitoraggio e la manutenzione
Blog
Blog
Il software del centro controllo motori semplifica la configurazione, il monitoraggio e la manutenzione
Il dataset IntelliCENTER® individua i componenti critici per il controllo motori abilitati Ethernet/IP all’interno del centro controllo motori, contribuendo a garantire un funzionamento redditizio di impianti e apparecchiature
Leggi ora

State pianificando un'espansione dell'impianto? Affidatevi al leader del settore per il supporto necessario

I produttori possono ottenere innumerevoli vantaggi da un sistema unificato. È possibile collegare il controllo dei processi, dell'alimentazione e dei motori su un'unica piattaforma. Inoltre, è possibile ottenere dati operativi in tempo reale, analisi predittiva, gestione dell'energia e altro ancora, rendendo l'impianto più efficiente e redditizio. Inoltre:

  • La nostra soluzione unificata consente di ottenere risparmi significativi sia sui costi totali di installazione che sul costo totale di proprietà per l'intera vita utile del sistema.
  • È possibile ottenere il supporto dei consulenti di Rockwell Automation in ogni fase necessaria. I nostri team hanno decenni di esperienza nella progettazione, messa in servizio e supporto di soluzioni industriali.
  • Semplificate la complessità della produzione del vostro impianto e riducete i rischi del progetto collaborando con il nostro team e la PartnerNetwork™ che lavora regolarmente insieme.
  • Collaboriamo con team di ingegneria, approvvigionamento e costruzione, nonché con integratori di sistemi.

Volete iniziare? Fateci sapere come possiamo aiutarvi nel vostro percorso di automazione industriale.

Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
Blog
Blog
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
By unifying these traditionally separate domains, oil and gas companies can achieve new levels of performance and resilience.
Leggi ora

Pubblicato 6 febbraio 2026

Argomenti: Optimize Production Controllo e automazione industriale Soluzioni di processo Automotive e pneumatici Industria alimentare e delle bevande Life Sciences Industria metallurgica Industria mineraria Oil & Gas Produzione di energia Industria cartaria Acque chiare e reflue FactoryTalk Design Studio Studio 5000 PlantPAx Convertitori di frequenza Sistemi di controllo distribuito Interfaccia operatore Controllo motore Prodotti di controllo industriale
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Dati in tempo reale e analisi predittiva
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: