Loading

Controllori ControlLogix 5580
Allen-Bradley

La nostra famiglia di controllori ControlLogix® utilizza l’ambiente di progettazione Studio 5000® come framework standard che ottimizza la produttività, riducendo il tempo di messa in servizio.
1756 ControlLogix Chassis-based Modules
Moduli Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix
Progettista di sistemi
Progettista di sistemi
1756 ControlLogix Chassis-based Modules
Esplora ora
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(81)
(55)
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
  • cinque 5580 CompactLogix e GuardLogix famiglia di controllori di sicurezza
cinque 5580 CompactLogix e GuardLogix famiglia di controllori di sicurezza
Main Image
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
cinque 5580 CompactLogix e GuardLogix famiglia di controllori di sicurezza
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Logo Allen-Bradley

Un sistema di controllo moderno è molto più di quanto il nome suggerisca. Offre prestazioni di sistema rapide, elevata capacità e produttività ottimizzata, ovvero ciò di cui hai bisogno da un sistema di controllo oggi.

La nostra famiglia di controllori ControlLogix® e GuardLogix® 5580 utilizza l'ambiente di progettazione Studio 5000® come framework standard che ottimizza la produttività, riducendo il tempo di messa in servizio. Questo framework gestisce Integrated Motion su EtherNet/IP per applicazioni di motion ad alta velocità e soluzioni di sicurezza SIL2/PLd e SIL3/PLe. Può anche aiutarvi a creare operazioni più competitive con:

Controllo comune a livello di impianto

I controllori ControlLogix 5580 forniscono controllo multidisciplinare per applicazioni discrete, di motion, di processo e di sicurezza.

Un'architettura semplificata

Le nostre soluzioni Logix lavorano insieme in quella che definiamo la nostra offerta Integrated Architecture®. Vi aiuta a contenere i costi e a ridurre la complessità del sistema.

Sicurezza avanzata

Il controllore ControlLogix 5580 incorpora meccanismi di sicurezza come autenticazione centralizzata e controllo degli accessi per contribuire a mantenere i vostri sistemi sicuri. Abbiamo anche ottenuto la certificazione ISO 27001 per contribuire a proteggere la proprietà intellettuale, sia nostra che vostra. Inoltre, il nostro processo di gestione delle vulnerabilità è allineato alle norme IEC 29147 e 30111.


Novità

Espansione del portafoglio per soddisfare le nuove esigenze di prestazioni e applicazioni industriali

L'espansione del portafoglio ControlLogix 5580 è resa possibile dal rilascio del software Studio 5000 Logix Designer® versione 33 e dimostra il nostro impegno a soddisfare le esigenze di prestazioni dei clienti e le applicazioni industriali introducendo la capacità ridondante del controllore 5580 e i seguenti nuovi controllori: processo, temperatura estrema e senza energia immagazzinata.

Caratteristiche e vantaggi principali:

Capacità ridondante

  • Consente i vantaggi di un'architettura di controllori ControlLogix 5580
  • Accesso alla generazione successiva di  I/O
  • Fornisce la base per i nostri controllori di processo
  • Funzionalità di produttività avanzate come display integrato, scheda SD da 2 GB
  • Un unico firmware per tutte le soluzioni, standard e ridondanti
  • Nessuna penalità di memoria per l'abilitazione della ridondanza

Controllore di processo

  • Per settori come alimenti e bevande, petrolio e gas, chimica, plastica, scienze della vita, metalli e miniere
  • Incorpora la funzionalità del controllore standard, compresi controllo assi e rivestimento protettivo
  • Integrazione avanzata con il sistema PlantPAx® 5.0 che riduce la necessità di importare Add-On Instruction
  • Iscriviti e ricevi informazioni diagnostiche tramite FactoryTalk® View Site Edition senza programmazione aggiuntiva

Controllore per temperature estreme

  • Funzionamento da −25…+70 °C (−4…+158 °F)
  • Design con raffreddamento a convezione
  • Mantiene le stesse certificazioni del prodotto standard
  • Testato secondo gli standard ANSI/ISA-S71.04-1985; Classe G3

Controllore senza energia immagazzinata

Per l'uso in applicazioni pericolose come miniere sotterranee e raffinerie che richiedono una scarica di energia inferiore a 200 μJoule

  • Offre la certificazione secondo uno standard robusto di sicurezza dei sistemi di controllo - TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • Aumenta la capacità fino al 45% con il controller 5580
  • Include una porta Ethernet integrata da 1 gigabit (Gb) che consente comunicazioni, I/O e controllo del movimento ad alta velocità
  • Offre funzioni del controllore che massimizzano le prestazioni del sistema
  • Include rilevamento e registrazione delle modifiche basati su controllore, firmware del controllore con firma digitale e controllo degli accessi basato sui ruoli per una maggiore sicurezza
  • Fornisce un display che consente una diagnostica e una risoluzione dei problemi avanzate
  • Offre rivestimento protettivo per la protezione in ambienti gravosi; questi prodotti includono una “K” nel numero di catalogo
  • Offre opzioni di memoria da 3–40 MB
  • Include un alimentatore 1756 Slim opzionale per chassis standard serie B e C e 1756 XT, che offre una riduzione del 29% della larghezza quando lo spazio è limitato
  • Offre chassis con fino a 17 slot in versione standard e con rivestimento protettivo

GuardLogix 5580 Controllori di sicurezza

  • Raggiunge SIL CL 2 / PLd con controllore primario
  • Raggiunge SIL CL 3 / PLE con controllore primario più safety partner
  • Ottimizzato per un tempo di reazione di sicurezza più rapido per ottenere la copertura del dispositivo di protezione e ridurre il rischio di lesioni
  • Offre opzioni di memoria standard da 3–20 MB
  • Offre opzioni di memoria di sicurezza da 1.5–6 MB
  • Offre opzioni di comunicazione da 100–250 nodi EtherNet/IP
  • Offre opzioni con rivestimento protettivo per ambienti gravosi
  • Fornisce un unico controllore/software/rete per il controllo standard e di sicurezza
  • Include I/O di sicurezza e I/O standard combinabili
  • Fornisce funzioni di sicurezza in rete con il controllo del movimento e i seguenti azionamenti: Kinetix® 5700 con Advanced Safety e PowerFlex® 755 con Advanced Safety
Dimostrazione Produce Consume di sicurezza GuardLogix

I dati di sicurezza da un controllore GuardLogix® possono essere inviati a un altro controllore GuardLogix utilizzando una connessione di rete CIP Safety produce and consume. Questo video mostrerà i passaggi per configurare una connessione di sicurezza produce and consume.

 
Migliora la sicurezza informatica e l'affidabilità nel tuo sistema di controllo ControlLogix
Main Image
Migliora la sicurezza informatica e l'affidabilità nel tuo sistema di controllo ControlLogix

I nostri computer industriali ASEM™ 6300 sono progettati per migliorare la sicurezza e l'affidabilità del sistema di controllo ControlLogix®. Ogni modello è progettato singolarmente per ridurre al minimo o eliminare i punti di guasto frequenti, al fine di creare un sistema di visualizzazione più sicuro, affidabile ed economico.

Scopri di più sulla nostra famiglia di computer industriali

Confronto prodotti

Caratteristica

Controllori 5580

Controllori 5570

Prestazioni

5×…20×

(rispetto a un controllore ControlLogix 5570)

2×

(rispetto a un controllore ControlLogix 5560)

Porta Ethernet integrata 1 gigabit (Gb) No
Porta di programmazione locale USB USB
Modulo di accumulo energia (ESM) incluso Sì Sì
Display integrato incluso Sì Sì
Supportato in Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ Sì Sì
Memoria non volatile scheda Secure  Digital (SD) scheda Secure  Digital (SD)
Memoria utente, Max 40 MB 32 MB
Punti I/O, max 128000 digitali; 4000 analogici 128000 digitali; 4000 analogici

Informazioni aggiuntive

Integrated Architecture
Main Image
capacità
Integrated Architecture

Più sistemi di controllo in un unico ambiente di progettazione

Esplora le nostre capacità
FactoryTalk Analytics LogixAI
mani di persone sulla scrivania con monitor che mostra l'immagine del software di analisi FactoryTalk® Analytics™
Software
FactoryTalk Analytics LogixAI

Sfruttate la potenza del machine learning per prevedere le anomalie nei vostri processi produttivi con FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.

Inizia subito
FactoryTalk Analytics LogixAI: machine learning e Logix
infografica FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®
panoramica
FactoryTalk Analytics LogixAI: machine learning e Logix

E se poteste prevedere le anomalie per anticipare i fermi macchina o le perdite?

Ulteriori informazioni
Cosa occorre sapere su Learning Logix
Cosa occorre sapere su Learning Logix
Blog
Blog
Cosa occorre sapere su Learning Logix
Rimanete aggiornati sulle nuove funzionalità e su quelle esistenti disponibili nei controllori di automazione programmabili Logix.
Leggi ora

Strumenti & risorse

  • Drives and Motion Accelerator Toolkit — Utilizzate gli strumenti di selezione, i disegni di layout e di cablaggio e i file HMI per progettare, installare, utilizzare e manutenere un sistema di azionamento Rockwell Automation®.
  • EtherNet/IP Capacity Tool — Calcolate le risorse utilizzate da una rete EtherNet/IP™ proposta.

Software

Utilizzare il seguente software per configurare i controller ControlLogix 5580.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione vincente in termini di produttività e il punto di riferimento unico per la gestione della famiglia di controllori Allen-Bradley Logix 5000™ e del relativo sistema di controllo.

Inizia subito
Centro compatibilità e download dei prodotti (PCDC)
Main Image
Assistenza
Centro compatibilità e download dei prodotti (PCDC)

Utilizzate il Product Download and Compatibility Center (PCDC) per trovare i download dei prodotti e molto altro.

Inizia subito
Software FactoryTalk
Main Image
Software
Software FactoryTalk

Ogni offerta FactoryTalk è incentrata sul miglioramento delle prestazioni aziendali. Dalla fase di progettazione e messa in servizio fino alle esigenze di dati a livello dirigenziale, possiamo offrire valore a tutti gli utenti della vostra operazione.

Ulteriori informazioni

Applicazioni

I nostri controllori ControlLogix® offrono memoria, velocità e capacità di elaborazione per soddisfare le esigenze di applicazioni di base a livello di impianto fino ad applicazioni di processo e motion ad alte prestazioni. Questi controllori:

  • offrono una maggiore capacità, che consente di eseguire più strategie di controllo in ogni task
  • migliorano significativamente la quantità di informazioni da scambiare tra i livelli di controllo e supervisione
  • forniscono comandi di motion ad alta velocità e l'esecuzione del pianificatore di traiettoria degli assi per applicazioni di motion complesse e ad alte prestazioni
  • supportano fino a 100 assi di integrated motion
  • migliorano significativamente i tempi di scansione del controllore utilizzando una CPU dual-core più veloce
  • offrono velocità di comunicazione migliorate

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione del sistema ControlLogix 1756-SG002_-EN-P
Specifiche dei controller ControlLogix e GuardLogix 1756-TD001_-EN-P
Specifiche dello chassis ControlLogix 1756-TD006_-EN-E
Specifiche degli alimentatori ControlLogix 1756-TD005_-EN-E
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dei controllori ControlLogix 5580 1756-IN043_-EN-P
Installazione dello chassis ControlLogix 1756-IN621_-EN-P
Installazione dell’alimentatore ControlLogix 1756-IN619_-EN-P
Installazione dell’alimentatore ridondante ControlLogix 1756-IN620_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale utente per la configurazione e l’implementazione del DCS PlantPAx PROCES-UM100_-EN-P
Manuale d'uso dei controllori ControlLogix 5580 e GuardLogix 5580 1756-UM543_-EN-P
Manuale utente dei controllori ridondanti ControlLogix 5580 1756-UM015_-EN-P
Manuale di riferimento della Library of Process Objects di Rockwell Automation PROCES-RM200_-EN-P
Manuale di riferimento delle istruzioni generali per i controllori Logix 5000 1756-RM003_-EN-P
Manuale di riferimento delle istruzioni per il controllo di processo avanzato e azionamenti Logix 5000 1756-RM006_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Manuale di programmazione delle procedure comuni dei controllori Logix 5000 1756-PM001_-EN-E
Product Profiles Pubblicazione
Brochure digitale dei controllori ControlLogix 5580 1756-PP001_-EN-P
Brochure digitale Logix Backup 1756-PP014_-EN-P
Kit di avviamento ControlLogix 1756-SP401_-EN-E
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificazioni Pubblicazione
Certificazione TÜV Rheinland IEC 62443-4-2 dei controllori ControlLogix 5580 1756-CT135_-EN-E
Certificazioni
Certificazioni
ATEX CertificationATEX Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Mark Canadian StandardsUL Mark Canadian Standards
EtherNet/IPEtherNet/IP
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UL MarkedUL Marked
  • ATEX
  • CE
  • CSA
  • CSAH
  • CUL
  • CULH
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • FMH
  • IECEX
  • KC
  • Marine
  • RCM
  • TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • UL
  • ULH

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili
  5. Chevron LeftChevron Left Controllori ControlLogix 5580
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: