Loading

Contattori combinati NEMA
Allen-Bradley

I nostri contattori combinati NEMA sono disponibili o con un sezionatore o con un interruttore automatico, montati in un dispositivo comune. I nostri prodotti sono inoltre dotati di varie strutture esterne che si adattano a esigenze applicative differenti.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

I nostri contattori combinati NEMA sono disponibili o con un sezionatore o con un interruttore automatico, montati in un dispositivo comune. I nostri prodotti sono inoltre dotati di varie strutture esterne che si adattano a esigenze applicative differenti.

  • Custodie in metallo verniciato: Tipo 1, Tipo 3R/4/12
  • Custodie in acciaio inossidabile: Tipo 4/4X
  • Custodie non metalliche: Tipo 4/4X
  • Modifiche montate in fabbrica
  • Accessori installati sul campo
  • Classificazione entrata linea inclusa
  • Connessioni a incastro con cavi e morsetti con codice colore
Contattori combinati con sezionatori 502
  • Sezionatore a fusibili e non a fusibili
Contattori combinati con interruttori automatici 503
  • Interruttore automatico magneto-termico a tempo inverso
Certificazioni
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
  • cULus Listed - N. file E3125; n. guida NLDX, NLDX7
Conformità agli standard
  • CSA C22.2, N. 14
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Contattori combinati NEMA
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: