Loading

Componenti OEM per avviatore graduale a media tensione 1503
Allen-Bradley

I nostri avviatori graduali a media tensione 1503 con controllori SMC-50 forniscono un avviamento controllato da microprocessore per una gamma di motori a induzione CA trifase.
Loading
  1. panoramica
Open All Close All
panoramica
  • Componenti OEM per avviatore graduale a media tensione 1503
Componenti OEM per avviatore graduale a media tensione 1503
Chevron LeftChevron Left
Componenti OEM per avviatore graduale a media tensione 1503
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Gli avviatori a tensione ridotta Bulletin 1503 con controllori OEM MV SMC™-50 definiscono gli standard del settore. Questo telaio OEM da 180–360 A a media tensione è un'unità di alimentazione autonoma per applicazioni da 1000–4160 V che può essere facilmente installata. Un Power Stack OEM da 180–600 A per applicazioni da 2300–6900 V supporta taglie maggiori.

Il controllore MV SMC-50 fornisce un avviamento affidabile controllato da microprocessore per motori a induzione CA trifase standard. Questi gruppi di soft starter a media tensione possono anche essere utilizzati per il retrofit di controllori motore esistenti e sono disponibili come telaio OEM e componenti.


Panoramica

Caratteristiche degli avviatori graduali in media tensione
  • Protezione elettronica da sovraccarico motore
  • Include comunicazioni DPI integrate
  • Fornisce display LCD retroilluminati a tre righe e 16 caratteri
  • Offre programmazione tramite tastierino Include quattro contatti ausiliari programmabili
  • Contiene accensione del gate SCR in fibra ottica
  • Fornisce schede di pilotaggio del gate ad anello di corrente autoalimentate
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
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, MCC
  5. Chevron LeftChevron Left Componenti OEM 1503 avviatore graduale a media tensione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: