Loading

Controllore di coppia d'avviamento STC
Allen-Bradley

I nostri controllori della coppia d'avviamento STC™ Bulletin 154 offrono una soluzione economica di avviamento graduale per motori a induzione a gabbia di scoiattolo monofase e trifase a bassa potenza in cavalli.
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
  • stc controllore della coppia d'avviamento
stc controllore della coppia d'avviamento
Chevron LeftChevron Left
stc controllore della coppia d'avviamento
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri controllori della coppia d'avviamento Bulletin 154 STC™ offrono una soluzione economica per l'avviamento graduale di motori a induzione a gabbia di scoiattolo a bassa potenza in cavalli, sia monofase che trifase. I nostri controllori della coppia d'avviamento aiutano a ridurre lo stress meccanico ed elettrico sui circuiti e sui sistemi dei motori limitando la tensione all'avviamento. Questo evita condizioni di sovracoppia e sovracorrente che si verificano quando vengono completati i circuiti a piena tensione, come quando si chiude un contattore di controllo motore di base.


Panoramica

  • Tecnologia affidabile e collaudata con poli di potenza a stato solido
  • Messa in servizio semplice con solo due regolazioni:
    • Impostazione della coppia iniziale (10–80 %)
    • Durata della rampa (0.5–5 s)
  • Ideale per l'aggiunta a avviatori diretti esistenti
  • Consente risparmi energetici
  • Minore usura dei sistemi meccanici
  • Ideale per applicazioni quali:
    • Movimentazione di base dei materiali
    • Ventilatori
    • Pompe
    • Applicazioni di avviamento monofase a tensione ridotta

Il precedente Starting Torque Controller di generazione è fuori produzione e non è più disponibile per la vendita. L'attuale Bulletin 154 Starting Torque Controller è un eccellente sostituto del prodotto precedente.


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche del controller della coppia di avviamento 154-TD001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei controllori della coppia d'avviamento STC Bulletin 154 154-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • RoHS
  • RoHS Cina
  • cULus Listed
  • Marcatura CE
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left STC – Controllore della coppia d'avviamento
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: