Loading

Cablaggio passante serie 500F per carichi motore
Allen-Bradley

I nostri contattori CA serie 500F (tipo aperto) sono disponibili con cablaggio passante da taglia NEMA 0–5. I morsetti di linea si trovano nella parte superiore del dispositivo e i morsetti di carico nella parte inferiore.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(2)
(18)
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
  • serie 500f cablaggio passante per carichi motore
serie 500f cablaggio passante per carichi motore
Chevron LeftChevron Left
serie 500f cablaggio passante per carichi motore
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri contattori CA serie 500F (tipo aperto) sono disponibili con cablaggio passante per taglia NEMA 0–5. I morsetti di linea si trovano nella parte superiore del dispositivo e i morsetti di carico nella parte inferiore. È possibile utilizzare questi contattori per commutare carichi motore CA dove la protezione da sovraccarico non è richiesta o è fornita separatamente. È possibile azionare i nostri contattori da remoto utilizzando dispositivi pilota, come pulsanti, selettori, temporizzatori, relè o interruttori di temperatura.


Panoramica

Contattori CA serie 500

  • Componenti modulari in una singola scatola di cartone
  • Cablaggio superiore per carichi motore
  • Gradi di protezione: NEMA Type 1, 3R/12, 4/4X in acciaio inossidabile e imbullonati 7 e 9, e 3R, 7 e 9

Contattori NEMA serie 500 scatolati

  • Cablaggio a innesto con codice colore
  • Cablaggio superiore per carichi motore
  • taglia NEMA 00…2
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di linea è specificamente progettata e testata per semplificare il vostro lavoro. Con componenti tra cui interruttori automatici, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • CSA Certified — LR1234
  • UL Listed — File No. E3125; Guide No. NLDX
Conformità agli standard
  • ABS 4/5.115 — American Bureau of Shipping
  • CSA C22.2 No.14
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEEE 45
  • NEMA/EEMAC ICS 2
  • UCSG 46 CFR 111.70
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Cablaggio passante serie 500F per carichi motore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: