Loading

Cablaggio superiore serie 500 per carichi motore
Allen-Bradley

I nostri contattori CA serie 500 sono disponibili con cablaggio superiore dalla taglia NEMA 00 alla 9. Tutti i collegamenti di alimentazione si trovano nella parte superiore dei contattori e possono commutare carichi motore CA dove la protezione da sovraccarico non è richiesta o è fornita separatamente.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
(37)
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
  • cablaggio superiore serie 500 per carichi motore
cablaggio superiore serie 500 per carichi motore
Chevron LeftChevron Left
cablaggio superiore serie 500 per carichi motore
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri contattori serie 500 AC sono disponibili con cablaggio superiore dalla taglia NEMA 00…9. Tutti i collegamenti di alimentazione si trovano nella parte superiore dei contattori. Utilizza i nostri contattori per commutare i carichi dei motori AC quando la protezione da sovraccarico non è richiesta o viene fornita separatamente. Puoi azionare questi contattori da remoto con dispositivi di comando come  pulsanti, selettori, temporizzatori, relè o interruttori di temperatura.


Panoramica

  • Componenti modulari in un unico cartone
  • Cablaggio superiore per carichi motore
  • Gradi di protezione: NEMA Type 1, 3R/12, 4/4X in acciaio inossidabile e a bulloni 7 e 9, e 3R, 7 e 9

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Volantino del Centro di Configurazione Regionale Occidentale CMPNTS-QR003_-EN-P
Volantino del Centro regionale di configurazione centrale CMPNTS-QR004_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE
  • CSA Certified — LR1234
  • UL Listed — File No. E3125; Guide No. NLDX
  • ABS

Area pericolosa:

  • UL Listed — File No. E10314
  • CSA Certified — LR11924
Conformità agli standard
  • ABS 4/5.115 — American Bureau of Shipping
  • CSA C22.2 No.14
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEEE 45
  • NEMA/EEMAC ICS 2
  • UCSG 46 CFR 111.70
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Collegamento superiore serie 500 per carichi motore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: