Loading

Avviatori graduali a media tensione CENTERLINE 1500
Allen-Bradley

I soft starter a media tensione CENTERLINE 1500 sono dotati di un avviatore statico intelligente MV SMC™-50 e di una gamma di modalità di avviamento e arresto per applicazioni industriali.
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
Un gruppo di sei armadi alti, grigi, in metallo ospita i centro controllo motori CENTERLINE 1500.
Progettista di sistemi
Progettista di sistemi
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
Esplora ora
  1. panoramica
  2. Documentazione
  3. Certificazioni
Open All Close All
panoramica
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Gli avviatori graduali a media tensione CENTERLINE 1500 sono dotati di un avviatore statico intelligente MV SMC™-50 e di una gamma di modalità di avviamento e arresto per applicazioni industriali.

L'avviatore statico intelligente MV SMC-50 è un dispositivo basato su microprocessore che offre un controllo preciso della coppia durante i processi. Inoltre, l'avviatore graduale a media tensione offre funzioni avanzate di monitoraggio e protezione, come comunicazioni DPI integrate, protezione elettronica da sovraccarico motore e correzione del fattore di potenza, per contribuire a mantenere in funzione l'applicazione e ridurre i tempi di fermo. Dalle utility all'industria mineraria, l'avviatore graduale a media tensione CENTERLINE 1500 serve i settori più esigenti.


Panoramica

Caratteristiche degli avviatori graduali in media tensione

Modulo di controllo standard

  • Avviamento graduale con kickstart selezionabile
  • Arresto graduale
  • Avviamento con limitazione di corrente e kickstart selezionabile
  • Accelerazione a velocità lineare con kickstart selezionabile (richiede dinamo tachimetrica del motore)
  • Decelerazione a velocità lineare (richiede dinamo tachimetrica del motore)
  • Doppia rampa con kickstart selezionabile
  • Tensione piena
  • Velocità ridotta preimpostata

Caratteristiche standard del controller SMC-50

  • Protezione elettronica da sovraccarico motore
  • Misurazione
  • Comunicazioni DPI integrate
  • Display LCD retroilluminato a due righe, 16 caratteri
  • Programmazione tramite tastierino
  • Tre contatti ausiliari programmabili

Pacchetto completo

  • Spedizione rapida di diverse configurazioni standard
    • Controller retrofit Bulletin 1560F
    • Controller combinato Bulletin 1562F
  • Disponibile con attrezzature opzionali
    • Condensatori di rifasamento del fattore di potenza
    • Strumenti speciali, trasduttori e relè
  • Pronto per l'installazione immediata
  • Documentazione completa per l'installazione
  • Costruito secondo gli standard di qualità Rockwell Automation e ISO 9001:2000
  • Testato a pieno carico con un motore trifase a media tensione

Ulteriori informazioni

Scoprite come le informazioni provenienti dalla nostra gamma di avviatori statici intelligenti possono aiutarvi a prendere decisioni operative migliori, migliorare le prestazioni del sistema e ottenere efficienze operative.


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione dei controllori a media tensione 1500-SG001_-EN-P
Centro controllo motori CENTERLINE 1500 con tecnologia IntelliCENTER che utilizza una rete EtherNet/IP 1500-TD001_-EN-P
Specifiche SMC per media tensione CENTERLINE 1560F-TD001_-EN-P
Specifiche dei componenti OEM SMC a media tensione 1503E-TD001_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d'uso dell'avviatore statico intelligente CENTERLINE SMC-50 a media tensione 1560F-UM001_-EN-P
Procedure generali di movimentazione per i controllori in media tensione Avvio rapido MV-QS050_-EN-P
Manuale d'uso dell'armadio CENTERLINE 200/400 A Two-high Cabinet, Standard, and Arc-resistant Enclosure 1500-UM055_-EN-P
Manuale d’uso dell’armadio CENTERLINE 400 A One-high, standard e ArcShield 1512A-UM100_-EN-P
Manuale d'uso dell'armadio CENTERLINE 800 A One-high, standard e resistente agli archi 1512A-UM102_-EN-P
Manuale d'uso del modulo di controllo contattore IntelliVAC (Series F) 1503-UM060_-EN-P
Manuale d'uso del contattore a media tensione 400 A (serie E e F) 1502-UM052_-EN-P
Manuale d'uso del contattore a media tensione 450 A (serie G) 1502-UM060_-EN-P
Manuale d'uso del contattore a media tensione da 800 A, 2400–7200 V (Serie F) 1502-UM054_-EN-P
Manuale d'uso del controllore motore SMC Flex a media tensione per la Serie K (o successiva) 1560E-UM051_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Linee guida per l'installazione dei sistemi a camino e plenum ad arco in media tensione MV-AT001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Guida alle specifiche dei controllori motore intelligenti a media tensione (SMC) 1560E-SR022_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CSA
  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-1992
  • IEEE C37.20.7, Type 2B
  • NEMA
  • UL
  • Direttive europee per la sicurezza e l’EMC

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Avviatori graduali a media tensione CENTERLINE 1500
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: