Loading

Sistema di montaggio MCS Bulletin 141
Allen-Bradley

I nostri sistemi di montaggio Bulletin 141 Modular Control System (MCS) offrono diverse soluzioni di montaggio per gli alimentatori di carico IEC.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(11)
(48)
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
  • Pannello grigio in plastica del sistema CrossBoard coperto da componenti di protezione motore. Nel terzo centrale del pannello si può vedere uno spazio tra i componenti montati, con i fori scuri destinati all’aggancio dei componenti.
Pannello grigio in plastica del sistema CrossBoard coperto da componenti di protezione motore. Nel terzo centrale del pannello si può vedere uno spazio tra i componenti montati, con i fori scuri destinati all’aggancio dei componenti.
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Pannello grigio in plastica del sistema CrossBoard coperto da componenti di protezione motore. Nel terzo centrale del pannello si può vedere uno spazio tra i componenti montati, con i fori scuri destinati all’aggancio dei componenti.
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Alt Text
Logo Allen-Bradley

I nostri sistemi di montaggio per il sistema di controllo modulare (MCS) Bulletin 141 offrono diverse soluzioni di montaggio per loadfeeder IEC. Per queste soluzioni di montaggio sono disponibili avviatori non reversibili Bulletin 190 e avviatori reversibili Bulletin 191 assemblati in fabbrica. 

 

I nostri sistemi di montaggio 141A includono moduli interruttore automatico preconfigurati per l'alimentazione e la protezione di un sistema di sbarre di distribuzione. Per applicazioni fino a 100 A, offriamo il sistema 141C CrossBoard, un vero sistema plug and play con custodia in plastica con protezione da contatto accidentale; i componenti si agganciano semplicemente al CrossBoard senza attrezzi, il che significa che la connessione è automatica. I componenti possono essere facilmente rimossi e agganciati ad altre sezioni del CrossBoard.

 

Il sistema CrossBoard aiuta a mantenere i pannelli puliti, organizzati e compatti con una grande riduzione del cablaggio di alimentazione. 


Panoramica

  • Riduce il cablaggio e i tempi di assemblaggio per un risparmio sui costi
  • Include un design efficiente con una riduzione dello spazio sul quadro elettrico
  • Include sistemi con elevata corrente di guasto in cortocircuito
  • Offre tre metodi di montaggio – 141A
  • Utilizza il software di configurazione MCS Star – 141A e 141C
  • Offre fino a 100 A – CrossBoard
  • Fornisce un elevato grado di sicurezza con valori nominali standard IEC 61439 e UL 508, inclusa la protezione IP20 contro i contatti accidentali – CrossBoard

Vedere ProposalWorks o scaricare gratuitamente il software  MCS Star dal Product Selection Toolbox per un elenco completo dei componenti del sistema.  Di seguito è riportato un elenco di esempio dei componenti che possono essere montati su un sistema di controllo modulare:

  • Contattori: 100-K, C ed E
  • Interruttori automatici di protezione motore: 140G
  • Interruttori automatici di protezione motore: 140MT
  • Interruttori automatici scatolati: 140MG
  • Relè di protezione motore elettronici: 193-1 e 193-E
  • Relè di protezione motore termici: 193-K, T1
  • Contattori di sicurezza e relè ausiliari: 100S, 700S
  • Relè ausiliari: 700-CF, CFB, 700-K
Il nuovo sistema di montaggio di Rockwell Automation riduce il cablaggio, consentendo un risparmio sui costi
Comunicato stampa
Il nuovo sistema di montaggio di Rockwell Automation riduce il cablaggio, consentendo un risparmio sui costi

Mantenete i vostri quadri puliti, ordinati e compatti con il sistema CrossBoard®. La piattaforma CrossBoard offre flessibilità nei dispositivi di controllo e protezione motore.

Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche del sistema di montaggio su sbarra IEC 141-TD001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Tutorial sul sistema di montaggio Bulletin 141A MCS Star 141A-IN003_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Sistema CrossBoard® Profilo prodotto del sistema di distribuzione dell’alimentazione plug and play 141C-PP001_-EN-P
Profilo prodotto delle correnti nominali globali di cortocircuito SCCR-PP002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
  • CE
  • cULus

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema di montaggio MCS Bulletin 141
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: