Loading

Avviatori combinati NEMA a bassa tensione
Allen-Bradley

I nostri avviatori combinati NEMA includono modalità operative a piena tensione, invertitore e a due velocità. Questi avviatori sono azionati a flangia, includono dispositivi di comando e indicazione da 30.5 mm e sono disponibili fino a 510 Hp (810 A).
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
  • avviatori combinati NEMA a bassa tensione
avviatori combinati NEMA a bassa tensione
Chevron LeftChevron Left
avviatori combinati NEMA a bassa tensione
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri avviatori combinati NEMA includono modalità operative a piena tensione, invertitore e a due velocità. Questi avviatori sono azionati a flangia, includono dispositivi di comando e indicazione da 30.5 mm e sono disponibili fino a 510 Hp (810 A).


Panoramica

  • Include taglie NEMA 0…6
  • Classificati per applicazioni interne ed esterne
  • Include custodia di metallo con classificazioni NEMA 1, 3R, 4/12, 4X
  • Manutenzione in campo
  • Offre cablaggio a incastro che consente un cablaggio più rapido e semplice dei componenti nella custodia

Sezionatore a lamella visibile (506, 512, 306, 312) e con interruttore automatico scatolato (507, 513, 307, 313)

  • Fornisce protezione da cortocircuito fino a 100 kA con fusibili e 65 kA a 480 V con interruttore automatico
  • Offre un design robusto
  • Offre avviatori in acciaio inossidabile e custodie pressofuse classificate per aree pericolose per gas e polveri

Avviatori combinati NEMA 300 (306, 307, 312, 313)

  • Include custodia più piccola in alcune taglie Frame 
  • Offre bobine elettroniche universali CA/CC a gamma estesa
  • Fornisce un consumo di potenza ridotto
  • Offre morsetti IP20 finger-safe
  • Compatibile con E100 Solid State Overload Relays o E300 Solid State Overload Relays con comunicazione
VIDEO
Gli avviatori a incastro salvano la situazione

Scoprite come la tecnologia brevettata snap-together aiuta a superare le sfide di programmi serrati e ordini di modifica dell'ultimo minuto.

Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di linea è specificamente progettata e testata per semplificare il vostro lavoro. Con componenti tra cui interruttori automatici, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione degli avviatori scatolati CMPNTS-SG001_-EN-P
Specifiche degli interruttori automatici di protezione motore e degli interruttori automatici di protezione circuito motore 140M-TD002_-EN-P
Specifiche del relè di sovraccarico E1 Plus 193-TD011_-EN-P
Specifiche di contattori e avviatori NEMA 500-TD014_-EN-P
Specifiche del relè di protezione in lega eutettica 592-TD009_-EN-P
Specifiche dell’elemento riscaldante 592-TD010_-EN-P
Specifiche del meccanismo di interruttore di sezionamento e di interruttore automatico 1494-TD002_-EN-P
Specifiche sulla manutenzione preventiva dei componenti industriali, delle custodie e dei valori nominali dei contatti IC-TD002_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto degli avviatori NEMA aperti e scatolati 500-PP013_-EN-P
Profilo prodotto avviatori NEMA per ambienti pericolosi 500-PP003_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Centro di configurazione regionale Canada CMPNTS-QR002_-EN-P
Centro di configurazione regionale Western CMPNTS-QR003_-EN-P
Centro regionale di configurazione centrale CMPNTS-QR004_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification

Bulletin 507, 513

  • cULus Listed — File No. E125316; Guide Nos. NKJH, NKJH7

Bulletin 513H

  • UL Listed — File No. E125316; Guide No. NKJH
  • CSA — File No. LR1234

Bulletin 513M

  • cULus Listed — File No. E125316; Guide No. NKJH

Bulletin 513V

  • cULus Listed — File No. E54866; Guide No. NITW

Bulletin 523

  • cULus Listed — File No. E3125; Guide Nos. NLDX, NLDX7

Aree pericolose

Bulletin 507, 513

  • cULus Listed — File No. E138817; Guide Nos. NOTH, NOTH7

Bulletin 513, 513H

  • American Bureau of Shipping

Bulletin 513H

  • UL Listed — File No. E138817; Guide No. NOTH
  • CSA — File No. LR1234

Bulletin 506

  • cULus Listed — File No. E3125; Guide Nos. NLDX, NLDX7

Bulletin 512H

  • CSA — File No. LR1234

Bulletin 512V

  • cULus Listed — File No. E54866; Guide No. NITW

Versioni con fusibile di protezione

Bulletin 512, 512M, 522

  • cULus Listed — File No. E125316; Guide Nos. NKJH, NKJH7

Bulletin 512H

  • UL Listed — File No. E125316; Guide No. NKJH

Versioni senza fusibile di protezione

Bulletin 512, 512M, 522

  • cULus Listed — File No. E3125; Guide Nos. NLDX, NLDX7

Bulletin 512, 512H, 512M

  • American Bureau of Shipping

Bulletin 512H

  • UL Listed — File No. E3125; Guide No. NLDX

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Avviatori combinati NEMA a bassa tensione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: