Loading

Relè IEC E100 193
Allen-Bradley

I relè di protezione elettronici E100 sono la nuova generazione di relè di protezione elettronici di base. Questi relè includono funzionalità avanzate per salvaguardare meglio i vostri investimenti nella protezione motore.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(28)
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
  • Gruppo di quattro relè elettronici di protezione motore E100 frontali di varie dimensioni. 193-1EEAF
Gruppo di quattro relè elettronici di protezione motore E100 frontali di varie dimensioni. 193-1EEAF
Chevron LeftChevron Left
Gruppo di quattro relè elettronici di protezione motore E100 frontali di varie dimensioni. 193-1EEAF
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I relè di protezione elettronici E100 sono la nuova generazione di relè di protezione elettronici di base. Questi relè includono funzionalità avanzate per salvaguardare meglio i vostri investimenti in protezione motore. L’E100 offre maggiore accuratezza e ripetibilità, un design autoalimentato con minore dissipazione termica e le certificazioni per la conformità a molte applicazioni.


  • Offre una configurazione semplice
  • Fornisce una classe di sgancio selezionabile
  • Include una corrente di sgancio regolabile
  • Offre integrazione con contattori IEC e NEMA
  • Fornisce pulsanti di test e reset
  • Include selezioni di reset automatico e manuale
  • Include il rilevamento della corrente RMS (50/60 Hz)
  • Offre trasformatori di corrente esterni
  • Offre cablaggio pass-through

Che cos'è un relè di protezione e perché è necessario? Nel primo episodio di ROK Talk on Industrial Components, Paul e Bill intervistano il Portfolio Manager Jerry Watkins per ascoltare la sua esperienza sui relè di protezione, incluso il loro funzionamento, perché sono importanti e come scegliere il relè di protezione più adatto alla propria applicazione.

Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di linea è specificamente progettata e testata per semplificare il vostro lavoro. Con componenti tra cui interruttori automatici, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche del relè di protezione elettronico E100 193-TD013_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d'uso del relè di protezione elettronico E100 193-UM013_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto relè di protezione motore elettronico E100 193-PP002_-EN-P
Profilo di migrazione da E1 Plus a E100 del relè elettronico di protezione MIGRAT-PP046_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulle soluzioni di protezione motore 193-BR029_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
KC CertificationKC Certification
EAC CertificationEAC Certification
China RoHS 25China RoHS 25
  • cULus Listed – File No. E14840
  • Marchio CE
  • RCM (ex C-tick)
  • ABS
  • RINA
  • DNV/GL
  • CCC
  • KC
  • EAC
  • Periodo di utilizzo per la protezione ambientale 25 (China RoHS)
  • Certificazione normativa del Marocco
Conformità agli standard
  • CSA22.2, N. 60947-4-1
  • EN 60947-4-1
  • UL 60947-4-1
  • GB/T 14048.4-2010
  • SJ/T 11364, GB/T 26572, SJ/Z 11388

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left Relè 193 IEC E100
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: