Loading

Relè 193 IEC E300
Allen-Bradley

I nostri Bulletin 193/592 E300™ (connessi in rete) ed E200™ (non connessi in rete) offrono un design modulare, opzioni di comunicazione, informazioni diagnostiche, cablaggio semplificato e integrazione nella tecnologia Logix.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(47)
(21)
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
  • Relè IEC E300 193
Relè IEC E300 193
Chevron LeftChevron Left
Relè IEC E300 193
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri relè elettronici di sovraccarico Bulletin 193/592 E300™ (connessi in rete) ed E200™ (non connessi in rete) sono le tecnologie più recenti per la protezione da sovraccarico. Il design modulare, le opzioni di comunicazione, le informazioni diagnostiche, il cablaggio semplificato e l'integrazione nella tecnologia Logix li rendono il relè di sovraccarico ideale per le applicazioni di controllo motori in un sistema di automazione.


  • Include controllo motori intelligente (disponibili opzioni EtherNet/IP, DeviceNet e non in rete)
  • Offre una soluzione modulare con ampio campo della corrente e classe di sgancio regolabile
  • Fornisce informazioni diagnostiche avanzate per applicazioni monofase e trifase
  • Include I/O integrato (disponibile I/O di espansione aggiuntivo)
  • Offre cablaggio semplificato e facile integrazione in Logix
  • Offre la possibilità di personalizzare il relè di sovraccarico E300 selezionando uno ciascuno dei seguenti moduli: 
    • 193-ECM Modulo di comunicazione E300/E200
    • 193-EIO Modulo di controllo E300/E200
    • 193-ESM oppure 592-ESM Modulo di rilevamento E300/E200
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di linea è specificamente progettata e testata per semplificare il vostro lavoro. Con componenti tra cui interruttori automatici, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Ulteriori informazioni
Brochure virtuale del relè di sovraccarico elettronico E300

Esplorate la  brochure virtuale del relè di sovraccarico elettronico E300 , i diagrammi e i video per scoprire come semplificare la vostra architettura, ridurre i tempi di fermo e proteggere i vostri asset.

Scarica ora

Confronto prodotti

Funzioni di protezione
Bimetallico
E1 Plus
E200
E300
Sovraccarico ✓ ✓ ✓ ✓
Mancanza di fase   ✓ ✓ ✓
Guasto verso terra   ✓ ✓ ✓
Squilibrio di corrente ✓   ✓ ✓
Blocco rotore   ✓ ✓ ✓
Sovratensione/sottotensione     ✓ ✓
Squilibrio di tensione     ✓ ✓
Sovrapotenza/sottopotenza     ✓ ✓
Funzioni di diagnostica        
% FLA (ampere a pieno carico)   ✓ ✓ ✓
% utilizzo della capacità termica (TCU)   ✓ ✓ ✓
Tensione     ✓ ✓
Potenza     ✓ ✓
Energia     ✓ ✓
Funzioni di integrazione        
DeviceLogix™ software     ✓ ✓
Logix Controller   ✓   ✓
Connected Components Workbench™ software     ✓  
Rete EtherNet/IP™   Espansione opzionale   Integrata (doppia porta)
Rete DeviceNet™   Espansione opzionale   Integrata (porta singola)
Metodo di programmazione locale   EtherNet/IP o DeviceNet* USB tipo B* EtherNet/IP o DeviceNet*

Informazioni aggiuntive

Come controllare un motore elettrico in caso di guasto della rete di comunicazione
Come controllare un motore elettrico in caso di guasto della rete di comunicazione
BLOG
BLOG
Come controllare un motore elettrico in caso di guasto della rete di comunicazione
I sistemi di controllo motori basati su rete offrono molti vantaggi, ma cosa succede quando la rete si guasta?
Leggi ora

Che cos'è un relè di sovraccarico e perché è necessario? Nel primo episodio di ROK Talk on Industrial Components, Paul e Bill intervistano il Portfolio Manager, Jerry Watkins, per ascoltare la sua esperienza sui relè di sovraccarico, incluso come funzionano, perché sono importanti e come scegliere il relè di sovraccarico giusto per la propria applicazione.

Nuove dimensioni, cablaggio e configurazione del quadro sono tutti aspetti temuti della sostituzione di un prodotto legacy. In ROK Talk on Industrial Components Episodio 3, Amanda Eason descrive come è possibile sostituire un E3 Plus con l’E300 in 3 semplici passaggi.


Strumenti & risorse

Firmware
Strumenti
Firmware

Visitate la nostra risorsa online per trovare il firmware più recente per i relè E300/E200.

Inizia subito
Strumento di integrazione del profilo Add-On
Strumenti
Strumento di integrazione del profilo Add-On

Utilizzare questo strumento di integrazione E300 per l'integrazione con il software RSLogix 5000 e Studio 5000.

Inizia subito
Software
Software FactoryTalk EnergyMetrix

Utilizzare il software FactoryTalk® EnergyMetrix™ per monitorare, analizzare, gestire, stampare e salvare i dati del monitor di potenza con il relè elettronico di sovraccarico E300 Plus.

Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche dei relè di protezione elettronici E300/E200 193-TD006_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dei relè di protezione elettronici E300 193-IN080_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d'uso del relè di protezione elettronico E300 193-UM015_-EN-P
Manuale d'uso del modulo di configurazione parametri/relè di protezione elettronico E200 193-UM017_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Tecnologia DeviceLogix per applicazioni industriali Tecnica applicativa 193-AT001_-EN-P
Come controllare un motore elettrico in caso di guasto della rete di comunicazione? Tecnica applicativa CMPNTS-AT001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo di migrazione da relè elettronici di sovraccarico E3/E3 Plus a E300/E200 MIGRAT-PP042_-EN-P
White paper sulla protezione dei motori a bassa tensione 193-WP008_-EN-P
White paper sull'installazione di trasformatori di corrente in applicazioni superiori a 200 A 193-WP009_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure della famiglia di soluzioni per la protezione motori 193-BR029_-EN-P
Brochure sui motori ad alta efficienza IE3-BR001_-EN-P
Specifiche di approvvigionamento del relè di sovraccarico elettronico E300 193-SR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Marchio CE
  • RCM (ex C-tick)
  • cULus Listed — N. File E14840; n. guida NKCR, NKCR7
  • Adatto all'uso con motori IE3 (IEC 60034-30)
  • SIL 2 - IEC 61508:2010 parti 1–7 (solo con modulo di controllo serie B)
  • ABS
  • CCC
  • KCC
  • Periodo di utilizzo per la protezione ambientale 25 (China RoHS)
Conformità agli standard
  • CSA C22.2, n. 60947-4-1
  • EN 60947-4-1
  • UL 60947-4-1
  • GB/T 14048.4-2010
  • IEC 61508
  • IEC 61511
  • SJ/T 11364, GB/T 26572, SJ/Z 11388

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left Relè IEC E300 193
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: