Loading

Minicontattori Bulletin 100-K
Allen-Bradley

I minicontattori IEC Bulletin 100-K sono progettati per applicazioni commerciali e industriali leggere in cui lo spazio sul quadro è limitato. Questi dispositivi miniaturizzati, larghi 45 mm, sono meno profondi e richiedono meno profondità sul quadro rispetto ai contattori IEC standard.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(35)
(4)
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
  • Minicontattori Bulletin 100-k
Minicontattori Bulletin 100-k
Chevron LeftChevron Left
Minicontattori Bulletin 100-k
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I minicontattori IEC Bulletin 100-K sono progettati per applicazioni commerciali e industriali leggere in cui lo spazio sul quadro è limitato. Questi dispositivi miniaturizzati, larghi 45 mm, sono meno profondi e richiedono meno profondità sul quadro rispetto ai contattori IEC standard.


Panoramica

  • Dimensioni compatte
  • Stesse dimensioni per CA e CC
  • Contattori non invertitori e invertitori a piena tensione
  • Contattori da 5, 9 e 12 A con tensione nominale di 690 V
  • Protezione da contatto accidentale IP2X
  • Soppressore di picchi integrato opzionale
  • Compatibile con relè di protezione bimetallico Bulletin 193-K
  • Contatti a specchio secondo IEC 60947-4-1 e contatti ad accoppiamento meccanico secondo IEC 60947-5-1 sull'unità principale
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di linea è specificamente progettata e testata per semplificare il vostro lavoro. Con componenti tra cui interruttori automatici, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei contattori IEC 100C-PP002_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sui motori ad alta efficienza IE3-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
CCC MarkChina Compulsory Certificate
IE3IE3
  • Marchio CE
  • cULus Listed (File No. E41850, Guide NLDX, NLDX7)
  • CCC
  • Adatto all'uso con motori IE3 (IEC 60034-30)
Conformità alle norme
  • CSA 22.2, N. 14
  • UL 508/UL 60947-4-1
  • IEC/EN 60947-1
  • IEC 60947-4-1 Allegato F – Contatti speculari
  • IEC 60947-5-1 Allegato L – Contatti ad accoppiamento meccanico
  • IEC 60947-5-4
  • Rispetta le restrizioni sui materiali della direttiva europea 2002/95/IEC-EU-RoHS (100-C)
  • NF F 62-000

 

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Minicontattori Bulletin 100-K
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: