Loading

Interruttore di isolamento 1503
Allen-Bradley

Il nostro interruttore di isolamento Bulletin 1503 è un interruttore senza interruzione di carico che funziona con il contattore sotto vuoto 1502 e la maniglia dell’interruttore di isolamento 1503HM per isolare la cella di alimentazione quando la maniglia dell’interruttore di isolamento viene spostata in posizione OFF.
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
  • interruttore di isolamento 1503
interruttore di isolamento 1503
Chevron LeftChevron Left
interruttore di isolamento 1503
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Il nostro interruttore di isolamento Bulletin 1503 è un interruttore di tipo non load-break. L'interruttore di isolamento funziona con il contattore sotto vuoto 1502 e la maniglia dell'interruttore di isolamento 1503HM per isolare la cella di alimentazione quando la maniglia dell'interruttore di isolamento viene spostata in posizione OFF.


Panoramica

  • Versioni con fusibile a innesto o a bullone
  • Fornisce clip per fusibile di linea e di carico
  • Si interblocca elettricamente e meccanicamente quando utilizzato con il modulo maniglia e il contattore Allen-Bradley®
  • Include un meccanismo di chiusura che isola la cella di alimentazione dalla media tensione
  • Si monta su strutture o quadri nuovi o esistenti
  • Offre un telaio OEM completo o venduto singolarmente come componenti
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
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left 1503 Isolation Switch
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: